PL61

Boru döşeyiciler PL61

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat C4.4
Cat C4.4
Volan Gücü
130 HP
97 kW
Kaldırma Kapasitesi
40000 lb
18144 kg

Görüntüleme

Üstün Performans ve Güvenilirlik Amacına Yönelik Olarak Tasarlandı

PL61 performans, güvenlik ve servis kolaylığı için tasarlanmış olan amaca yönelik kapsamlı Cat® boru döşeyici ürün gamının bir parçasıdır. Kolay nakliye genişliği, Cat temsilcisi ağının deneyimli destek kabiliyeti ile birlikte bu önemli boru hattı ekipmanına ihtiyacınız olduğu zaman ve ihtiyacınız olan yerde sahip olabilmenizi sağlar.

Avantajları

Boru Hattı Performansı

18 tonluk makine sarsıntısız çalışma, manevra özelliği ve kolay nakliye olanağı sunuyor.

Kullanım Kolaylığı

Konforlu kabin, hızlı direksiyon tepkisi ve ergonomik kontroller, operatörün gün boyunca üretken bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Daha Fazla Güvenilirlik

Kolay servis erişimi, güncellenmiş soğutma paketi ve basitleştirilmiş kablo değiştirme özellikleri, yolun kenarında ihtiyacınız olan genel güvenilirliğe katkıda bulunur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PL61

Motor Modeli Cat C4.4 Cat C4.4
Volan Gücü 130 HP 97 kW
Net Güç - 2.200 dev/dak. - ISO 9249 130 HP 97 kW
Net Güç - 2.200 dev/dak - ISO 9249 (DIN) 132 HP 132 HP
Cat C4.4 Emisyonları U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final
Cat C7.1 Emisyonları China Nonroad Stage III, Tier 3/Stage IIIA'ya eşdeğer China Nonroad Stage III, Tier 3/Stage IIIA'ya eşdeğer
Yakıt Tankı 69 gal. (ABD) 260 l
DEF Deposu(1) 5 gal. (ABD) 19 l
Not (1) Tüm arazi tipi Tier 4 Final, Stage IV ve Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt veya ULSD ile karıştırılmış en fazla B20 biyodizel içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) kullanması gerekir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stoğunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. Tüm arazi tipi Tier 4 Final, Stage IV ve Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt veya ULSD ile karıştırılmış en fazla B20 biyodizel içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) kullanması gerekir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stoğunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın.
Not (2) Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur.
Not (3) (1) Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi olan makineler. (1) Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi olan makineler.
Kaldırma Kapasitesi 40000 lb 18144 kg
Kabin, 560 mm (22 inç) Pabuçlar (1) 39890 lb 18090 kg
Kabin, 560 mm (22 inç) Pabuçlar 40060 lb 18170 kg
Kabin, 760 mm (30 inç) Pabuçlar (1) 40920 lb 18560 kg
Kabin, 760 mm (30 inç) Pabuçlar 41095 lb 18640 kg
Not (1) Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi olan makineler. (1) Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi olan makineler.
Kabin, 560 mm (22 inç) Pabuçlar (1) 37570 lb 17040 kg
Kabin, 560 mm (22 inç) Pabuçlar 37720 lb 17110 kg
Kabin, 760 mm (30 inç) Pabuçlar (1) 38600 lb 17510 kg
Kabin, 760 mm (30 inç) Pabuçlar 38780 lb 17590 kg
Not (1) Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi olan makineler. (1) Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi olan makineler.
Palet Ölçüsü 79 inç 2000 mm
Palet Zemindeyken 104 inç 2645 mm
Zemin Temas Alanı - LGP 6920 in² 4.46 m²
Zemin Temas Alanı - Dar 5100 in² 3.29 m²
Zemin Basıncı (1) - LGP 5.9 psi 40.8 kPa
Zemin Basıncı (1) - Dar 7.8 psi 53.9 kPa
Zemin Basıncı - LGP 6.3 psi 40.9 kPa
Zemin Basıncı - Dar 7.9 psi 54 kPa
Pabuç/Silindir Sayısı - Her Tarafta 40/8 40/8
Palet Pabucu Genişliği - Dar/LGP 560/760 mm (22/30 inç) 560/760 mm (22/30 inç)
Not (1) Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi olan makineler. (1) Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi olan makineler.
Genişlik - Dozer - 760 mm (30 inç) Pabuç ile 109 inç 2760 mm
Genişlik - Dozer - 560 mm (22 inç) Pabuç ile 101 inç 2560 mm
Genişlik - Arka Ağırlık Uzatılmış Halde 187 inç 4750 mm
Genişlik - Dozer - Arka Ağırlık İçeri Çekilmiş 128 inç 3240 mm
Genişlik - Dozer - Arka Ağırlık/Bom Çıkarılmış Halde 126 inç 3190 mm
Palet Ölçüsü 79 inç 2000 mm
Çalışma Uzunluğu 151 inç 3850 mm
Uzunluk - Palet Zeminde 104 inç 2645 mm
Makine Yüksekliği - Vinç Ucundan 101 inç 2570 mm
Tırnak Ucundan Bacanın Tepesine Kadar Makine Yüksekliği (1) 112 inç 2850 mm
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı: Güneşlik/Kabin 118 inç 2985 mm
Bom Yüksekliği (SAE 1,22 m (4 ft) çıkıntıda) 245 inç 6220 mm
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,3 kg soğutucu vardır ve 1,859 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,3 kg soğutucu vardır ve 1,859 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.

PL61 Standart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Kumaş koltuklu ROPS Kabin veya vinil koltuklu ROPS Güneşlik
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir
  • Elektro-hidrolik kumandalar, koltuğa takılı, ayarlanabilir
  • Ayak destekleri
  • Gösterge panelli ekran
  • Döner gaz kelebeği anahtarı
  • Bağımsız ileri/geri hız ayarları
  • Ayna, arka görüş
  • Ayna
  • 12V radyo hazırlığı
  • 12 V güç portu
  • Palto askısı
  • Depolama bölmesi
  • Bardak tutucu
  • Ağır hizmet tipi kauçuk zemin paspası
  • Yavaşlama ve frenleme fonksiyonlarını bir araya getiren tek pedal
  • Ayarlanabilir kolçaklar
  • Eco Modu
  • Elektronik yakıtta su göstergesi
  • Elektronik olarak programlanabilen vites kolu
  • Isıtıcı

BORU DÖŞEYİCİ

  • Bom, 5,49 m (18 ft)
  • Karşı ağırlık, uzatılabilir, 2.980 kg (6.570 lb)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Alüminyum çubuk plakalı soğutma sistemi (radyatör, güç aktarma organı, son soğutucu)
  • Ön filtresi, otomatik toz atıcısı ve kaput şasesi girişi olan hava filtresi
  • Entegre yakıt/su ayırıcılı elektrikli yakıt besleme pompası
  • Çift yollu, elektronik kumanda, kapalı merkezli hidrostatik şanzıman
  • Kaput altı susturucu
  • Marş desteği, eter enjeksiyonu
  • Antifriz, uzun ömürlü soğutucu sıvı, -37 derece C
  • Cat C4.4 turboşarjlı dizel motor ve motora takılı atık arıtma sistemi, U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage IV / Korea Tier 4 Final / Japan 2014 (Tier 4 Final) Certified Engine emisyon standartlarını karşılar. 115 Amper alternatör, hava filtresi
  • Cat C7.1 turboşarjlı dizel motor China Nonroad Stage III, India Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA emisyon standartlarını karşılar, Tier 3/Stage IIIA'ya eşdeğerdir. 100 Amper (24 Volt) alternatör.
  • Motor yavaşlama işlevi - döner kumanda ve motor devri kontrolü pedalı
  • Rölantideyken motor kapatma
  • Hidrolik olarak çalıştırılan değişken devirli fan

ALT TAKIM

  • Ağır hizmet tipi alt takım
  • Palet ayarlayıcılar, hidrolik
  • Palet (40 bölüm) - Standart konfigürasyon, 560 mm - LGP'li konfigürasyon, 760 mm

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Aküler, ağır hizmet tipi, 900 CCA
  • Konvertör, 12 V, 10 Amper
  • Arıza teşhis soketi
  • Entegre lambalar (önde 4, arkada 2)
  • Marş motoru, 24 Volt
  • Kızdırma bujisi marş desteği

HİDROLİK SİSTEM

  • Üç işlevli elektro-hidrolik valf

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Yakıt deposu ve muhafazası
  • Menteşeli karter muhafazası
  • Kilitlenebilir motor bölmeleri
  • Menteşeli radyatör ızgarası ve açılır fan
  • Önden çekiş cihazı
  • Sert çeki çubuğu
  • Ekoloji tahliyeleri
  • SOS numune alma portları

PL61 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Radyo, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Görüş alanı kiti, kamera yok
  • Görüş alanı kiti, tek kamera

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Yalıtımlı hava deliği
  • Düşük sıcaklığa uygun marş motoru

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

  • Yük Monitörü Göstergesi (LMI)
  • Product Link

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

PL61 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  PL61

Diğer Teklifleri Görüntüle