< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

En zorlu çalışma koşullarını aşacak şekilde tasarlandı. PL61'in gücü ve çok yönlülüğü, sağlam komponentlerle birlikte zorlu ve değişken koşullar için tasarlanmıştır. Bu makine, Cat boru döşeyicilerden beklediğiniz güvenilirliğe ve dayanıklılığa sahiptir.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Volan Gücü 125.0 hp 93.0 kW Less
Net Güç - Caterpillar 125.0 hp 93.2 kW Less
Net Güç - EEC 80/1269 125.0 hp 93.2 kW Less
Net Güç - SAE J1349 123.4 hp 92.1 kW Less
İç çap 4.13 inç 105.0 mm Less
Strok 5.0 inç 127.0 mm Less
Deplasman 403.0 inç3 6.6 D Less
Net Güç - ISO 9249 125.0 hp 93.2 kW Less

Alt takım

Pabuç Sayısı - Her Bir Tarafta 40 40 Less
Palet Kasnakları - Her Bir Tarafta 7 7 Less
Zeminde Palet Uzunluğu 104.0 inç 2645.0 mm Less
Palet Pabucu Genişliği - Dar 22.0 inç 560.0 mm Less
Zemin Temas Alanı - Dar 4650.0 inç2 3.0 m2 Less
Zemin Basıncı - Dar 8.2 psi 56.3 kPa Less
Zemin Temas Alanı - LGP 6200.0 inç2 4.0 m2 Less
Zemin Basıncı - LGP 6.3 psi 43.4 kPa Less
Palet Ebadı - LGP 79.0 inç 2000.0 mm Less
Palet Ebadı - Dar 70.0 inç 1770.0 mm Less
Palet Pabucu Genişliği - LGP 30.0 inç 760.0 mm Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı - Dar Pabuçlar 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı - LGP 39242.0 lb 17800.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı - Dar Pabuçlar 35428.0 lb 16070.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı - LGP 37192.0 lb 16870.0 kg Less

Boru Döşeme Donanımı

Kaldırma Kapasitesi 40000.0 lb 18145.0 kg Less
Bom Uzunluğu 18.0 ft 5.49 m Less
Kancalı Vinç Tambur Çapı 8.5 inç 216.0 mm Less
Bomlu Vinç Tambur Çapı 9.63 inç 245.0 mm Less
Kancalı Vinç Flanş Çapı 15.5 inç 398.0 mm Less
Bomlu Vinç Flanş Çapı 14.63 inç 372.0 mm Less
Kancalı Vinç Tambur Uzunluğu 10.0 inç 254.0 mm Less
Bomlu Vinç Tambur Uzunluğu 10.0 inç 254.0 mm Less
Kancalı Vinç Kapasitesi - 16 mm (5/8 inç) Çap 239.0 ft 72.85 m Less
Bomlu Vinç Kapasitesi - 16 mm (5/8 inç) Çap 162.0 ft 49.38 m Less
Tel Halat Monte Edilmiş Kanca - 16 mm (5/8 inç) Çap 130.0 ft 39.62 m Less
Tel Halat Monte Edilmiş Bom - 16 mm (5/8 inç) Çap 130.0 ft 39.62 m Less
Bom Hat Hızı 151.0 ft/dak. 46.0 m/dak. Less
Boş Tambur Kanca Hızı (Düşük) 108.0 ft/dak. 33.0 m/dak. Less
Boş Tambur Kanca Hızı (Yüksek) 228.0 ft/dak. 69.5 m/dak. Less
2 Parça Hatlı Kanca Hızı (Düşük) 54.0 ft/dak. 16.5 m/dak. Less
2 Parça Hatlı Kanca Hızı (Yüksek) 114.0 ft/dak. 34.8 m/dak. Less
3 Parça Hatlı Kanca Hızı (Düşük) 36.0 ft/dak. 11.0 m/dak. Less
3 Parça Hatlı Kanca Hızı (Yüksek) 76.0 ft/dak. 23.2 m/dak. Less
Uzatılabilir Karşı Ağırlık 6570.0 lb 2980.0 kg Less

Hidrolik Kontroller

Tip piston tipi, değişken, iki bölmeli piston tipi, değişken, iki bölmeli Less
Çıkış - Maksimum 142.0 gal/dak. 540.0 L/dak. Less
Emniyet Valfi Ayarı - Karşı Ağırlık 2500.0 psi 17237.0 kPa Less

Servis Kapasiteleri

Yakıt Deposu 77.9 gal 295.0 D Less
Karter (Filtreli) 4.35 gal 16.5 D Less
Nihai Tahrikler (her biri) 6.0 gal 23.0 D Less
Soğutma Sistemi 6.4 gal 24.4 D Less
Hidrolik Deposu 15.3 gal 58.0 D Less

Kaldırma Kapasitesi

Koparma Noktasındaki Kaldırma Kapasitesi - ISO 8813 40000.0 lb 18145.0 kg Less

Boru döşeyici

Entegre, Sağlam Komponentler


Operatör Kabini

Üretkenlik ve Konfor için Tasarlandı


Ekipman ve Direksiyon Kumandaları

Kullanım Kolaylığı Sağlayan Ergonomik Tasarım


Kapalı Kabin

Boru Hatlarında Üretkenlik Düşünülerek Tasarlandı


Motor ve Güç Aktarma Sistemi

Güçlü ve Verimli


Yapı

Temelde Yatan Güç


Alt takım

Performans için Tasarlandı


Entegre Teknolojiler

Daha Kolay ve Daha Verimli Çalışmaya Yönelik Çözümler


Sürdürülebilirlik

Gelecek Nesilleri Düşünmek


Servis Kolaylığı

Daha Fazla Üretkenlik, Daha Az Maliyet


Güvenlik

Koruma Özellikleri Düşünülerek Tasarlandı


Popüler Cat Temsilcisi Desteği

Çalışma Saatleri Önemlidir


PL61Standart Donanımlar

ELEKTRİKLİ
  • Alarm, geri
  • Alternatör, 95 A
  • Aküler, ağır hizmet tipi, 900 CCA
  • Konvertör, 12 V, 15 A
  • Tanı konektörü
  • Lambalar, halojen (önde dört, arkada iki)
  • Korna
  • Marş motoru, 24 Volt

OPERATÖR ORTAMI
  • Kanopi, ısıtmalı
  • Kabin, ROPS, kumaş kaplama koltuk veya Kanopi ile, vinil kaplama koltuklu ısıtmalı ROPS
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir
  • Elektro-hidrolik kumandalar, ayarlanabilir koltuğa montajlı
  • Ayak destekleri
  • Kompakt gösterge grubu: - Motor soğutma sıvısı sıcaklığı, hidrolik yağı sıcaklığı ve yakıt seviyesi için göstergeler, 12 gösterge, Dijital ekran (zemin hızı, motor devri ve saat ölçer)
  • Döner gaz kelebeği anahtarı
  • Elektronik seyir hızı sınırlayıcı
  • Bağımsız ileri/geri hız ayarları
  • Ayna, arka görüş
  • Arka mafsal/ataşman için yardımcı ayna
  • 12V radyo hazırlığı
  • Güç portları, 12 V (2)
  • Palto askısı
  • Depolama bölmesi
  • Bardak tutucu
  • Ağır hizmet tipi kauçuk zemin paspası
  • Yavaşlama ve frenleme fonksiyonlarını bir araya getiren tek pedal

BORU DÖŞEYİCİ
  • Bom, 5,49 m (18 ft)
  • Karşı ağırlık, uzatılabilir, 2.980 kg (6.570 lb)
  • Hidrolik, boru döşeyici sistemi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Motor, ACERT Teknolojili Cat C6.6: - Turboşarjlı ve son soğutucuyla soğutulan - Ortak Yakıt sistemi
  • Alüminyum çubuk plakalı soğutma sistemi (radyatör, güç aktarma organı, son soğutucu)
  • Hidrolik talep fanı
  • Ön filtreli, otomatik toz atıcılı ve kaput altı girişli hava filtresi
  • Entegre yakıt/su ayırıcılı elektrikli yakıt besleme pompası
  • Çift yollu, elektronik kumanda, kapalı merkezli hidrostatik şanzıman
  • Kaput altı susturucu
  • Marş desteği, eter enjeksiyonu
  • Antifriz, uzun ömürlü soğutma sıvısı, -37 °C (35 °F)

ALT TAKIM
  • Ağır hizmet tipi alt takım
  • Avaralar, geleneksel tip, kullanım ömrü boyunca yağlanmış
  • Palet kasnakları, kullanım ömrü boyunca yağlanmış
  • Taşıyıcı kasnaklar
  • Palet ayarlayıcılar, hidrolik
  • Zincir dişlisi jant segmanları, değiştirilebilir
  • Muhafazalar, uç palet kılavuzlu kazıyıcılar, avara
  • Palet, 40 kesitli: - Standart yapılandırma, 560 mm (22 inç) - LGP yapılandırması, 760 mm (30 inç)

DİĞER STANDART DONANIMLAR
  • Yakıt deposu ve muhafazası
  • Menteşeli karter muhafazası
  • Kilitlenebilir motor bölmeleri
  • İstikamet tekeri muhafazası
  • Menteşeli radyatör ızgarası ve döner fan
  • Önden çekiş cihazı
  • Sert çeki çubuğu
  • Ekoloji tahliyeleri (motor yağı, güç aktarma sistemi ve ekipman yağı, motor soğutma sıvısı)
  • Döner radyatör fanı
  • S•O•S portları (motor, güç aktarma sistemi, hidrolik ve motor soğutma sıvısı)

PL61İsteğe Bağlı Donanımlar

BORU DÖŞEYİCİ SEÇENEĞİ
  • Bom bulunmayan makine