RM500B

Yol Düzleyiciler RM500B

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Çalışma Ağırlığı
62611 lb
28400 kg
Kesme/Karıştırma Genişliği
96 inç
2438 mm
Brüt Güç
540 HP
403 kW

Görüntüleme

Verimli ve Üretken

Geliştirmeler ve çok yönlülük, bu dayanıklı endüstri ürününe benzersiz bir değer katar. Yüksek üretim hacmi ve olağanüstü üretim kalitesi ile birlikte düşük işletme ve bakım maliyetleri sunulur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: RM500B

Maksimum Çalışma Ağırlığı 62611 lb 28400 kg
Kesme/Karıştırma Genişliği 96 inç 2438 mm
Çalışma Hızı 2 mil/sa. 3.2 km/sa.
Maksimum Kesme/Karıştırma Derinliği 20 inç 508 mm
Rotor Hızı - Birinci (2.100 Motor devrinde) 110 r/dk. 110 r/dk.
Azami Seyir Hızı 6.2 mil/sa. 10 km/sa.
Rotor Hızı - Üçüncü (2.100 Motor devrinde) 205 r/dk. 205 r/dk.
Rotor Seçenekleri Evrensel, Birleşik, Toprak Evrensel, Birleşik, Toprak
Rotor Hızı - İkinci (2.100 Motor devrinde) 152 r/dk. 152 r/dk.
Brüt Güç 540 HP 403 kW
Motor Modeli C15 C15
Yerden Yükseklik 19.9 inç 506 mm
Dingil Mesafesi 21.33 ft 6.55 m
Uzunluk 33.83 ft 10.32 m
Maksimum Yükseklik 11.78 ft 3.59 m
Genişlik 9.58 ft 2.98 m
Yakıt Deposu Kapasitesi 279 gal. (ABD) 1056 l

RM500B İsteğe Bağlı Donanımlar

İtme Çubuğu

Tork Sınırlandırıcı

Product Link

Ayna Paketi

Devrilme Koruma Yapısı

Evrensel Rotor

Kombinasyon Rotor

Toprak Rotoru

Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı

Su Püskürtme Sistemi

Ultra Düşük Akışlı Su Püskürtme Sistemi

Emülsiyon Püskürtme Sistemi

Yol Lambası Paketi

Arka Ağırlık Kiti

İkaz Işığı

Uzak Kamera - Arka Karıştırma Odası Kapağı

RM500B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  RM500B

Diğer Teklifleri Görüntüle