RM500

RM500 Yol Düzleyiciler Tier 4 / Stage V

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Çalışma Ağırlığı
69518 lb
31533 kg
Kesme/Karıştırma Genişliği
96 inç
2438 mm
Brüt Güç
546 hp
407 kW

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Güvenilir, Verimli Çalışma

Güvenilir, Verimli Çalışma

        
  • Cat® C15 motor; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Korea Stage V emisyon standartlarını karşılar
  •     
  • Değişken hızlı soğutma fanı, optimum soğutma için en düşük hızda çalışır
  •     
  • Dört bağımsız pompa ve tahrik motoruyla en zorlu koşullarda tahrik sağlamak üzere standart olarak sunulan, elektronik kontrollü Bütün Çeker sistemiyle çekişi en üst düzeye çıkarın.
  •     
  • Dört direksiyon modu, iş sahasında manevra kabiliyeti sağlar: Yalnızca ön tekerlekler, yalnızca arka tekerlekler, yengeç yürüyüşü ve koordine direksiyon
Performansı Artıran Operatör Konforu ve Görüş

Performansı Artıran Operatör Konforu ve Görüş

        
  • Görüş alanları, tamamen soldan sağa kaydırılabilen kabin sayesinde optimize edilmiştir ve operatörün makinenin her iki tarafından da konforlu bir şekilde çalışmasını sağlar
  •     
  • Isıtmalı, 180º konumlandırılabilen, süspansiyonlu ve ileri-geri ayarlanabilen koltuk, operatör konforunu ve görüşünü artırır
  •     
  • Kabin, konforlu bir çalışma ortamı sağlamak için standart olarak ısıtmalı ve klimalı olarak sunulur
  •     
  • Rotor muhafazasının ve boşaltılan malzemenin iyi bir şekilde görülmesini sağlar
  •     
  • Performans ve güvenlik, geniş kabin içi ekranda görüntülenen kameralarla artırılabilir
        
  1. Ön ve arka görüş, öne ve arkaya monte edilmiş kameralarla geliştirilmiştir
  2.     
  3. Kademelendirme sonuçları, arka karıştırma odası kapılarının üzerine monte edilmiş kamera aracılığıyla görüntülenebilir
Kolay Kullanım

Kolay Kullanım

        
  • Sezgisel, öğrenmesi ve kullanması kolaydır
  •     
  • Kumandalar, hızlı ve kolay erişim için ergonomik olarak konumlandırılmış ve işlevlerine göre gruplanmıştır.
  •     
  • Hassas makine kontrolü, el direksiyonu aracılığıyla sağlanır.
  •     
  • Dokunmatik ekran, anlaşılır göstergeler ve kontroller sunar
Dayanıklı Rotor Tahrik Sistemi

Dayanıklı Rotor Tahrik Sistemi

        
  • Yüksek mukavemetli rotor tahrik zincirleri
  •     
  • Cat Powershift otomatik şanzıman
  •     
  • Ağır hizmet tipi kesme diski veya opsiyonel tork sınırlayıcı, rotor tahrik hattını korur
Üstün Karıştırma Kalitesi

Üstün Karıştırma Kalitesi

        
  • Üç rotor seçeneğiyle çeşitli arazi ıslahı ve stabilizasyon projelerinde verimli bir şekilde çalışın: Evrensel, Kombine ve Toprak
  •     
  • Seçilebilir üç rotor hızıyla çok çeşitli malzemeler ve uygulamalar için kademelendirmeyi yönetin
  •     
  • Otomatik yük kontrollü gelişmiş elektronik kontroller, üretim verimliliği için makineyi optimize edilmiş hızda tutarak ideal karışım kalitesi sağlar
  •     
  • Kesime dönüş özelliği, tek bir düğmeye basarak operatörlerin zamandan tasarruf etmesine ve tutarlılığı korumasına yardımcı olur
  •     
  • Serbest değişken hacimli karıştırma odası, operatörün malzeme boyutunu ve kademelenmedirmeyi kontrol etmesini sağlar
Opsiyonel Püskürtme Sistemleri Hassas Performans Sunar

Opsiyonel Püskürtme Sistemleri Hassas Performans Sunar

        
  • Çeşitli iş sahası uygulamaları için su ve emülsiyon katkı maddesi sistemleri
  •     
  • Katkı maddeleri uygulama oranı, karışım tasarımı teknik özelliklerinin karşılanmasını sağlamak için bilgisayarlı bir ölçüm sistemi aracılığıyla hassas bir şekilde izlenir.
  •     
  • Ultra Düşük Akışlı Su Püskürtme Sistemi mevcuttur (yalnızca su kullanımı içindir, emülsiyonlarla kullanıma uygun değildir).
  •     
  • Hem Su hem de Emülsiyon Püskürtme Sistemleri, eş zamanlı veya ayrı sistem çalışmasına olanak sağlayacak şekilde takılabilir
  •     
  • Çeşitli uygulamalar için çok çeşitli değişken akış oranları optimize edilebilir:
        
  1. Dakikada 114-1.136 litre (dakikada 30-300 galon) su akış oranları
  2.     
  3. Dakikada 60-600 litre (dakikada 16-160 galon) ultra düşük su akış oranları
  4.     
  5. Dakikada 114-946 litre (dakikada 30-250 galon) emülsiyon akış oranları
        
  • Sıvı katkı maddelerini teknik özelliklere uygun şekilde eklemek için püskürtme sistemlerini kolayca ayarlayın:
        
  1. Manuel veya otomatik
  2.     
  3. Dakika başına hacim
  4.     
  5. m2 (yd2) başına hacim
  6.     
  7. Malzeme yoğunluğu yüzdesi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: RM500

Maksimum Çalışma Ağırlığı 69518 lb 31533 kg
Not (1) Maksimum ağırlığa temel makine, tüm opsiyonlar, ROPS, kabin, soğutucu sıvı, yağlar, Evrensel 16 rotor, tam dolu yakıt deposu, tam dolu su deposu ve 75 kg (165 lb) operatör dahildir. Maksimum ağırlığa temel makine, tüm opsiyonlar, ROPS, kabin, soğutucu sıvı, yağlar, Evrensel 16 rotor, tam dolu yakıt deposu, tam dolu su deposu ve 75 kg (165 lb) operatör dahildir.
Çalışma Ağırlığı 62920 lb 28540 kg
Not (2) Çalışma ağırlığına temel makine, seçenekler hariç, ROPS, kabin, soğutucu sıvı, yağlayıcılar, Evrensel 16 rotor, %50 dolu yakıt deposu, %50 dolu su deposu ve 75 kg (165 lb) operatör dahildir Çalışma ağırlığına temel makine, seçenekler hariç, ROPS, kabin, soğutucu sıvı, yağlayıcılar, Evrensel 16 rotor, %50 dolu yakıt deposu, %50 dolu su deposu ve 75 kg (165 lb) operatör dahildir
Kesme/Karıştırma Genişliği 96 inç 2438 mm
Maksimum Kesme/Karıştırma Derinliği 20 inç 508 mm
Not (1) Maksimum kesme/karıştırma derinliği rotora göre değişir. Maksimum kesme/karıştırma derinliği rotora göre değişir.
Rotor Seçenekleri Evrensel 16, Evrensel 18, Kombinasyon, Toprak (Stabilizasyon) Evrensel 16, Evrensel 18, Kombinasyon, Toprak (Stabilizasyon)
Rotor Tahriki 3 Kademeli Zincir 3 Kademeli Zincir
Rotor Hızları 110 / 152 / 205 dev/dk 110 / 152 / 205 dev/dk
Azami Seyir Hızı 6.5 mil/sa. 10.5 km/sa.
İç Dönüş Yarıçapı 14.2 ft 4.33 m
Brüt Güç 546 hp 407 kW
Motor Gücü 539 hp 402 kW
Motor Modeli Cat® C15 Cat® C15
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V
Üretim Numarası 02A 02A
Uzunluk 33.83 ft 10.32 m
Genişlik 9.58 ft 2.98 m
Maksimum Yükseklik 11.78 ft 3.59 m
Dingil Mesafesi 21.33 ft 6.55 m
Yerden Yükseklik 19.9 inç 506 mm
Yakıt Deposu Kapasitesi 279 gal (ABD) 1056 l
DEF Deposu 12.2 gal (ABD) 46 l
Soğutma Sistemleri 18.5 gal (ABD) 70 l
Motor Yağı 13.7 gal (ABD) 52 l
Hidrolik Deposu 59.2 gal (ABD) 224 l
Geri Dönüştürülebilirlik 97% 97%

RM500 Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

ÇALIŞMA ORTAMI

  • Ayarlanabilir kolçaklar
  • Isıtmalı süspansiyonlu koltuk
  • 180° dönen operatör kabini
  • Hoparlörlerle hazır ses sistemi
  • Isıtma ve klimalı tam genişlikte kızaklı kabin
  • Erişim merdiveni, sağ ve sol taraf
  • Yüksek görüş alanı sunan geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Mini tekerlek direksiyon kumandası
  • Çok işlevli pervane kolu
  • Direksiyon kılavuzları
  • LCD dokunmatik ekran operatör arayüzü

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Havadan Havaya Son Soğutucu (ATAAC)
  • Ön filtreli çift eleman hava filtresi
  • -37 C dereceye (-35 F derece) kadar korumalı, uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Otomatik olarak tersine dönen talebe bağlı fan
  • Dört direksiyon modu
  • Bütün Çeker
  • Elektronik diferansiyel
  • Yağ banyolu fren sistemi
  • Güç aktarma sistemi koruması

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 150 amper alternatör
  • 24 volt şarj sistemi
  • Otomotiv tipi sigorta sistemi
  • Uzaktan çalıştırma/şarj prizi
  • İki adet 1.365 CCA'lık bakım gerektirmeyen akü

ROTOR TAHRİK SİSTEMİ

  • Bakım gerektirmeyen tahrik şaftları
  • Kendi kendini yağlayan makaralı zincir ve yataklar
  • Makas diski tahrik hattı koruması
  • Otomatik Kesime Dönüş
  • Powershift 3 vitesli şanzıman
  • Üç rotor hızı
  • Değişken hacimli karıştırma odası

SERVİS VE BAKIM

  • Zemin seviyesinden erişilebilen gruplanmış filtreler
  • Cat Product Link™ - Hücresel
  • Uzaktan erişim tahliyeleri
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) portları
  • Sıvı seviyesi yan göstergeleri
  • Alet çantası

GÜVENLİK

  • Geri vites alarmı
  • Uzak kameralar (ön, arka ve arka rotor odası kapısı)
  • Zemin seviyesi acil durum kapatma anahtarı
  • Korna (ön ve arka)
  • ROPS
  • Platform tutacakları ve ray korumaları
  • Aynalar
  • Halojen çalışma lambaları

RM500 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat Bio HYDO™ biyobozunur hidrolik yağı
  • CE sertifikası

PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ

  • Su püskürtme sistemi
  • Ultra Düşük akışlı su püskürtme sistemi
  • Emülsiyon püskürtme sistemi
  • Katlanır teleskopik itme çubuğu

ROTOR TAHRİK SİSTEMİ

  • Tork sınırlayıcı tahrik hattı koruması
  • Rotor - Evrensel 16
  • Rotor - Evrensel 18
  • Rotor - Birleşik
  • Rotor - Toprak (Stabilizasyon)
  • Malzeme boyutlandırma kesici çubuğu
  • Cıvata bağlantılı arka ağırlık - 1.600 kg (3.500 lb)

SERVİS VE BAKIM

  • Ek alet kutusu

GÜVENLİK

  • Yol lambaları
  • Katlanır LED güvenlik ışıldağı

RM500 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

RM500 Yol düzleyici/Toprak stabilizörü

RM500 Yol düzleyici/Toprak stabilizörü

RM500 Yol düzleyici/Toprak stabilizörü

RM500 Yol düzleyici/Toprak stabilizörü

Cat RM500 yol düzleyici/toprak stabilizörü asfalt yol ıslahı yapıyor

Cat RM500 yol düzleyici/toprak stabilizörü toprak stabilizasyonu yapıyor

Cat RM500 yol düzleyici/toprak stabilizörü toprak stabilizasyonu yapıyor

Cat RM500 yol düzleyici/toprak stabilizörü toprak stabilizasyonu yapıyor

RM500 Yol düzleyici/Toprak stabilizörü
RM500 Yol düzleyici/Toprak stabilizörü
RM500 Yol düzleyici/Toprak stabilizörü
RM500 Yol düzleyici/Toprak stabilizörü
Cat RM500 yol düzleyici/toprak stabilizörü asfalt yol ıslahı yapıyor
Cat RM500 yol düzleyici/toprak stabilizörü toprak stabilizasyonu yapıyor
Cat RM500 yol düzleyici/toprak stabilizörü toprak stabilizasyonu yapıyor
Cat RM500 yol düzleyici/toprak stabilizörü toprak stabilizasyonu yapıyor