< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat 586C Saha Hazırlama Traktörü, parçalayıcı ve çalı kesicilere güç verebilen çok amaçlı bir ağır hizmet tipi alet taşıyıcıdır. Tek bir makineyle çeşitli arazi temizliği ve bakım projelerini gerçekleştirebilir ve işletme maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Caterpillar, 586C için Cat HM825 Parçalayıcı ve Cat BR624 Çalı Kesiciyi sunar.

Motor

Birimler:
Motor Gücü 350.0 HP 261.0 kW Less
Motor Üreticisi Caterpillar Caterpillar Less
Brüt Güç 350.0 HP 261.0 kW Less
Motor Modeli Cat® C9.3 ACERT Cat® C9.3 ACERT Less
Motor Devri 1880.0 dev/dak. 1880.0 dev/dak. Less

Hidrolik Sistem

Ana Hidrolik Pompası* 27.579 kPa'da 155 L/dak. - 4.000 psi'de 41 gpm 27.579 kPa'da 155 L/dak. - 4.000 psi'de 41 gpm Less
Ataşman Pompası* 37.921 kPa'da 378 L/dak. - 5.500 psi'de 100 gpm 37.921 kPa'da 378 L/dak. - 5.500 psi'de 100 gpm Less
Hidrostatik Pompası* 37.370 kPa'da 242 L/dak. - 5.420 psi'de 64 gpm 37.370 kPa'da 242 L/dak. - 5.420 psi'de 64 gpm Less

Çalışma Teknik Değerleri

Yerden Yükseklik 24.7 inç 628.2 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Kapasitesi** 130.5 gal (US) 494.0 D Less

Ağırlıklar

Ataşman Olmadan Çalışma Ağırlığı 38450.0 lb 17440.0 kg Less

Boyutlar

Aks Açıklığı 120.0 inç 3048.0 mm Less
Genişlik - Toplam, 30.5 lastikler 123.6 inç 3140.0 mm Less

Tahrik

Hareket Hızı (30.5L × 32 Lastikler ile Düşük Aralık) 0 - 8,4 km/sa. 0 - 5,2 mil/sa. 0 - 8,4 km/sa. 0 - 5,2 mil/sa. Less
Hareket Hızı (30.5L × 32 Lastikler ile Yüksek Aralık) 0-19,8 km/sa. 0-12,3 mil/sa. 0-19,8 km/sa. 0-12,3 mil/sa. Less

Motor

Soğutma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Yapılar

Hidrolik

Operatör Kabini

Gelişmiş Kumandalar

Basınçlı Bölmeler

Servis Kolaylığı

Entegre Teknolojiler

Güvenlik

Ataşmanlar

Müşteri Desteği