< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Dikey kaldırma tasarımına sahip Cat® 232D Mini Yükleyici, hızlı ve kolay kamyon yükleme için uzatılmış erişim ve kaldırma yüksekliği sağlar. Dengesi ve kaldırma performansı mükemmel malzeme taşıma olanağı sağlar.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C2.2 (turbo) Cat C2.2 (turbo) Less
Net Volan Gücü 58.9 HP 44.0 kW Less
Net Güç (ISO 9249)† 60.2 HP 44.9 kW Less
Net Güç (ISO 9249)† 58.9 HP 44.0 kW Less
Silindir Hacmi 134.3 inç3 2.2 D Less
Strok 3.9 inç 100.0 mm Less
İç Çap 3.3 inç 84.0 mm Less
Net Güç (SAE 1349)† 59.6 HP 44.4 kW Less

Ağırlıklar*

Çalışma Ağırlığı 6213.0 lb 2818.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Anma Çalışma Kapasitesi 1850.0 lb 839.0 kg Less

Çalışma Teknik Değerleri*

Zemin Basıncı (320 mm/12,6 inç paletle) 1950.0 lb 885.0 kg Less
Koparma Kuvveti, Yatırma Silindiri 3984.0 lb 1807.0 kg Less
Devirme Yükü 3700.0 lb 1679.0 kg Less

Boyutlar*

Kabinin Üstüne Kadar Yükseklik 79.9 inç 2029.0 mm Less
Maksimumda Açıklık Kaldırma/Boşaltma 6.7 inç 170.0 mm Less
Maksimum Kaldırma ve Boşaltmada Açıklık 88.7 inç 2254.0 mm Less

Boyutlar (Yaklaşık)*

Dingil Mesafesi 41.5 inç 1054.0 mm Less
Lastikler üzerindeki Araç Genişliği 58.9 inç 1497.0 mm Less
Kollar Zemine Paralelken Maksimum Uzanma 49.2 inç 1249.0 mm Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Makine Arkası 59.6 inç 1513.0 mm Less
Maks. Toplam Yükseklik 118.1 inç 3001.0 mm Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Ataşman Değiştirici 43.4 inç 1102.0 mm Less
Arka Aks arkasındaki Tampon Çıkıntısı 35.2 inç 894.0 mm Less
Kova Yerdeyken Uzunluk 127.3 inç 3233.0 mm Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Kova 77.8 inç 1976.0 mm Less
Taşıma Konumunda Kova Pimi Yüksekliği 8.4 inç 214.0 mm Less
Ayrılma Açısı 27,9° 27,9° Less
Maksimum Kaldırma ve Boşaltmada Uzanma 25.7 inç 653.0 mm Less
Maksimum Kaldırmada Kova Pimi Uzanması 8.8 inç 224.0 mm Less
Araç Genişliği 150.9 inç 3832.0 mm Less
Maksimum Yükseklikte Raf Arkası Açısı 88,2° 88,2° Less
Kovasız Uzunluk 99.3 inç 2523.0 mm Less
Maksimum Boşaltma Açısı 47,4° 47,4° Less

Hidrolik Sistem

Hidrolik Akış – Standart: Yükleyici Hidrolik Basıncı 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Hidrolik Akış – Standart: Hidrolik Güç (hesaplanan) 35.5 HP 26.5 kW Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış: Hidrolik Güç (hesaplanan) 50.9 HP 38.0 kW Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış: Maksimum Yükleyici Hidrolik Basıncı 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış: Maksimum Yükleyici Hidrolik Akışı 26.0 gal/dak. 99.0 l/dk Less
Yükleyici Hidrolik Akışı 18.0 gal/dak. 69.0 l/dk Less

Kabin

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Düzey II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Güç Aktarma Sistemi

Seyir Hızı (İleri veya Geri): Tek Vitesli 7.6 mil/saat 12.3 km/sa. Less
Seyir Hızı (İleri veya Geri): İki Vites Seçeneği 11.1 mil/saat 17.8 km/sa. Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Soğutma Sistemi 3.2 gal (US) 12.0 D Less
Motor Karteri 2.6 gal (US) 10.0 D Less
Yakıt Deposu 15.1 gal (US) 57.0 D Less
Hidrolik Sistem 11.9 gal (US) 45.0 D Less
Hidrolik Deposu 9.0 gal (US) 34.0 D Less
Zincir Kutusu, her iki tarafta 1.8 gal (US) 7.0 D Less

Rahat Operatör Kabini

Sektörde öncü muhafazalı ve basınçlı kabin, mükemmel ataşman görüşüyle birlikte daha temiz ve sessiz çalışma ortamı sağlar. Koltuğa monte ayarlanabilir kumanda kolu kontrolleri bulunan yüksek arkalıklı, ısıtmalı, havalı koltuk, D Serisini operatör konforu konusunda sektör lideri haline getirir.

Gelişmiş Ekran

Makine kapasitesi ve kontrolünü en üst düzeye çıkarma amacıyla ekipman yanıtı, hidrostatik tepki ve sürünme kumandası için ekran ayarlamaları sağlayan isteğe bağlı Gelişmiş Ekran sunar. Ayrıca özelleştirilebilir düzenler, güvenlik sistemi ve arka görüş kamerası ile birlikte çoklu dil işlevselliği sunmaktadır.

Güçlü Performans

Yüksek performanslı güç aktarma sistemi; Elektronik Tork Yönetimi sistemi, opsiyonel iki vitesli seyir ve yavaşlatma pedalı özellikli elektronik el/ayak gaz kelebeği aracılığıyla maksimum performans ve üretim kapasitesi sağlar. Yüksek Akış hidrolik sistemi, maksimum hidrolik ataşman performansı gerektiren uygulamalar için kullanılabilir. Mekanik olarak kontrol edilen Cat C2.2 motor, daha düşük gürültü seviyeleri ve yakıt tüketimi için kısmi gaz kelebeği çalışması sağlayarak yüksek beygir gücü ve tork sunar. Cat "Akıllı Tesviye" sistemi (ILEV), sektörde öncü teknoloji, entegrasyon ve çift yönlü otomatik seviye, ataşman kazıya dönüşü ve ataşman konumlandırıcısı gibi isteğe bağlı özellikler sunar.

Sarsıntısız Yürüyüş

Hıza Duyarlı Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi seçeneği, engebeli arazide çalışmayı iyileştirerek daha iyi yük tutma, üretimde artış ve daha iyi operatör konforu sağlar.

Olağanüstü Çok Yönlülük

Performans uyumlu geniş Cat Ataşmanları yelpazesi, Cat Mini Yükleyiciyi iş sahasındaki en çok yönlü makine haline getirir.

Kolay Servis

Zemin seviyesinde erişilen tüm günlük servis ve rutin bakım noktaları sayesinde makinelerin çalışmadığı süreyi azaltarak üretimi artırır.

232D Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • 12 volt Elektrik Sistemi
  • 80 amper Alternatör
  • Kontak Anahtarı; Çalıştırma/Durdurma Anahtarı
  • Lambalar: Gösterge Arka Işıklandırması, İki Arka Lamba, İki Arka Halojen Çalışma Lambası, İki Ayarlanabilir Ön Halojen Lamba, Aydınlatma Lambası
  • Geri Vites Alarmı
  • Ağır Hizmet Aküsü, 880 CCA

OPERATÖR ORTAMI
  • Göstergeler: Yakıt Seviyesi, Saat Ölçer
  • Operatör Uyarı Sistemi Göstergeleri: Hava Filtresi Kısıtlaması, Alternatör Çıkışı, Kol Dayanağı Kaldırıldı/Operatör Koltuktan İndi, Motor Soğutucu Sıvı Sıcaklığı, Motor Yağ Basıncı, Kızdırma Bujisi Aktivasyonu, Hidrolik Filtre Kısıtlaması, Hidrolik Yağı Sıcaklığı, Park Freni Devrede, Motor Emisyonu Sistemi
  • Ayarlanabilir Vinil Koltuk
  • Katlamalı Ergonomik Kıvrımlı Kol Dayanağı
  • Operatör koltuğundan indiğinde veya kol dayanağı kaldırıldığında Kontrol Kenetleme Sistemi: Hidrolik Sistem Devre Dışı Kalır, Hidrostatik Şanzıman Devre Dışı Kalır, Park Freni Devreye Girer
  • ROPS Kabin, Açık, Yukarıya Doğru Eğilmiş
  • FOPS, Level I
  • Üst ve Arka Camlar
  • Zemin Paspası
  • İç Dikiz Aynası
  • 12 volt Elektrikli Soket
  • Korna
  • El (Kumanda) Gaz Kelebeği, Elektronik
  • Ayarlanabilir Kumanda Kolu Kontrolleri
  • Altı tuşlu Tuş Takımlı Hırsızlık Önleme Güvenlik Sistemi
  • Ağ Örgülü Depolama Bölmesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Cat C2.2, Turbo Dizel Motor
  • Hava Filtresi, Çift Element, Radyal Keçe
  • S·O·SSM Örnek Alma Valfi, Hidrolik Yağ
  • Filtreler, Kartuş tipi, Hidrolik
  • Filtreler, Kartuş tipi, Yakıt ve Su Ayırıcısı
  • Radyatör/Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi (yan yana)
  • Yay Etkili, Hidrolik Tahliyeli Park Freni
  • Hidrostatik Şanzıman
  • Dört Tekerli Zincirle Yürüyüş

DİĞER
  • Motor Bölmesi, Kilitlenebilir
  • Uzun Ömürlü Antifriz, -36 °C (-33 °F)
  • Makine Bağlama Noktaları (6)
  • Destek, Kaldırma Kolu
  • Hidrolik Yağı Seviyesi Yan Göstergesi
  • Radyatör Soğutucu Sıvı Seviyesi Yan Göstergesi
  • Radyatör, Genleşme Şişesi
  • Cat ToughGuard™ Hortum
  • Yardımcı, Hidrolik, Kesintisiz Akış
  • Entegre Basınç Bırakmalı Ağır Hizmet, Düz Yüzlü Ayırma Bağlantıları
  • Ataşman Hortumlarını Sol Kaldırma Kolu Yanı Boyunca Yönlendirmek için Bölmeli D Halkası
  • Elektrikli Çıkış, İkaz Işığı
  • Göbek Karterinin Temizlenmesi
  • Değişken Hızlı Tahrik Fanı