< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Dikey kaldırma tasarımına sahip Cat 242D Mini Yükleyici, hızlı ve kolay kamyon yükleme için uzatılmış erişim ve kaldırma yüksekliği sağlar. Dengesi ve kaldırma performansı mükemmel malzeme taşıma olanağı sağlar.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C3.3B (turbo) Cat C3.3B (turbo) Less
Net Volan Gücü 72.1 HP 53.8 kW Less
Brüt Güç - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW Less
Net Güç (ISO 9249)† 72.1 HP 53.8 kW Less
Deplasman 203.0 inç3 3.3 D Less
Strok 4.7 inç 120.0 mm Less
Çap 3.7 inç 94.0 mm Less
Net Güç (ISO 9249)† 72.7 HP 54.2 kW Less
Net Güç (SAE 1349)† 72.8 HP 54.3 kW Less
Net Güç (ISO 9249)†† 73.5 HP 54.8 kW Less
Not ††U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage II eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar (tüm bölgelerde bulunmaz). ††U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage II eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar (tüm bölgelerde bulunmaz). Less

Ağırlıklar*

Çalışma Ağırlığı 6980.0 lb 3166.0 kg Less
Not *242D ve 262D için Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, tek hız, mekanik süspansiyonlu koltuk, OROPS, standart akış hidroliği, 1.676 mm (66 inç) toprak kovası, Cat 12 × 16,5 lastikler, opsiyonel arka ağırlıksız ve manuel hızlı ataşman değiştirici baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). *242D ve 262D için Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, tek hız, mekanik süspansiyonlu koltuk, OROPS, standart akış hidroliği, 1.676 mm (66 inç) toprak kovası, Cat 12 × 16,5 lastikler, opsiyonel arka ağırlıksız ve manuel hızlı ataşman değiştirici baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Anma Çalışma Kapasitesi 2150.0 lb 975.0 kg Less

Çalışma Teknik Değerleri*

Devirme Yükü 4300.0 lb 1950.0 kg Less
Koparma Kuvveti, Yatırma Silindiri 5034.0 lb 2283.0 kg Less
Opsiyonel Arka Ağırlıklı Anma Çalışma Kapasitesi 2350.0 lb 1066.0 kg Less

Boyutlar (Yaklaşık)*

Araç Genişliği 154.2 inç 3917.0 mm Less
Arka Aks arkasındaki Tampon Çıkıntısı 40.2 inç 1021.0 mm Less
Ayrılma Açısı 27° 27° Less
Dingil Mesafesi 43.5 inç 1105.0 mm Less
Kollar Zemine Paralelken Maksimum Uzanma 49.2 inç 1249.0 mm Less
Kova Yerdeyken Uzunluk 137.3 inç 3487.0 mm Less
Kovasız Uzunluk 108.9 inç 2767.0 mm Less
Lastikler üzerindeki Araç Genişliği 66.0 inç 1676.0 mm Less
Maks. Kaldırmada Kova Pimi Uzanması 7.2 inç 182.0 mm Less
Maks. Kaldırmada Kova Pimi Yüksekliği Kaldırma 7.9 inç 200.0 mm Less
Maks. Toplam Yükseklik 121.1 inç 3076.0 mm Less
Maksimum Boşaltma Açısı 52° 52° Less
Maksimum Kaldırma ve Boşaltmada Uzanma 21.7 inç 552.0 mm Less
Maksimum Yükseklikte Raf Arkası Açısı 87° 87° Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Ataşman Değiştirici 51.8 inç 1314.0 mm Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Kova 83.0 inç 2107.0 mm Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Makine Arkası 64.5 inç 1639.0 mm Less

Boyutlar*

Kabinin Üstüne Kadar Yükseklik 83.1 inç 2111.0 mm Less
Maksimum Kaldırma ve Boşaltmada Açıklık 90.0 inç 2285.0 mm Less
Maksimumda Açıklık Kaldırma/Boşaltma 8.7 inç 222.0 mm Less

Hidrolik Sistem

Hidrolik Akış – Standart: Hidrolik Güç (hesaplanan) 39.0 HP 29.0 kW Less
Hidrolik Akış – Standart: Yükleyici Hidrolik Basıncı 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış: Hidrolik Güç (hesaplanan) 58.0 HP 43.0 kW Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış: Maksimum Yükleyici Hidrolik Akışı 30.0 gal/dak. 112.0 l/dk Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış: Maksimum Yükleyici Hidrolik Basıncı 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Yükleyici Hidrolik Akışı 20.0 gal/dak. 76.0 l/dk Less

Kabin

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Düzey II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Güç Aktarma Sistemi

Seyir Hızı (İleri veya Geri): Tek Vitesli 7.5 mil/saat 12.1 km/sa. Less
Seyir Hızı (İleri veya Geri): İki Vites Seçeneği 11.5 mil/saat 18.5 km/sa. Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Soğutma Sistemi 3.7 gal (US) 14.0 D Less
Motor Karteri 3.0 gal (US) 11.0 D Less
Yakıt Deposu 27.7 gal (US) 105.0 D Less
Hidrolik Sistem 13.2 gal (US) 50.0 D Less
Hidrolik Deposu 10.3 gal (US) 39.0 D Less
Zincir Kutusu, her iki tarafta 2.3 gal (US) 8.8 D Less

Rahat Operatör Kabini

Sektörde öncü muhafazalı ve basınçlı kabin, mükemmel ataşman görüşüyle birlikte daha temiz ve sessiz çalışma ortamı sağlar. Koltuğa monte ayarlanabilir kumanda kolu kontrolleri bulunan yüksek arkalıklı, ısıtmalı, havalı koltuk, D Serisini operatör konforu konusunda sektör lideri haline getirir.

Olağanüstü Güç

Yüksek performanslı güç aktarma sistemi, Elektronik Tork Yönetimi sistemi, isteğe bağlı iki hızlı seyir ve sektörde özel yeri olan yavaşlatma pedalı özellikli elektronik el/ayak gaz kelebeği aracılığıyla maksimum performans ve üretim kapasitesi sağlar. Cat C3.3B motor ve yüksek performanslı güç aktarma sistemi, daha düşük gürültü seviyeleri ve yakıt tüketimi için kısmi gaz kelebeği çalışması sağlayarak yüksek motor beygir gücü ve tork sunar. Yüksek Akış hidrolik sistemi, maksimum hidrolik ataşman performansı gerektiren uygulamalar için kullanılabilir.

Her Türlü İşin Üstesinden Gelebilecek Çok Yönlülük

Cat "Akıllı Tesviye" sistemi (ILEV), sektörde öncü teknoloji, entegrasyon ve çift yönlü otomatik seviye, ataşman kazıya dönüşü ve ataşman konumlandırıcısı gibi isteğe bağlı özellikler sunar. Hıza Duyarlı Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi seçeneği, engebeli arazide çalışmayı iyileştirerek daha iyi yük tutma, üretimde artış ve daha iyi operatör konforu sağlar. Uygun performanslı geniş Cat Ataşmanları yelpazesi, Cat Mikro Yükleyiciyi iş sitesindeki en çok yönlü makine haline getirir.

Gelişmiş Ekran

Makine kapasitesi ve kontrolünü en üst düzeye çıkarma amacıyla ekipman yanıtı, hidrostatik tepki ve sürünme kumandası için ekran ayarlamaları sağlayan isteğe bağlı Gelişmiş Ekran sunar. Ekran ayrıca özelleştirilebilir düzenler, güvenlik sistemi ve arka görüş kamerası ile birlikte çoklu dil işlevselliği sunmaktadır.

Kolay Servis

Zemin seviyesinde erişilen tüm günlük servis ve rutin bakım noktaları sayesinde makinelerin çalışmadığı süreyi azaltarak üretimi artırır.

242D Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • 12 volt Elektrik Sistemi
  • 80 amper Alternatör
  • Kontak Anahtarı; Çalıştırma/Durdurma Anahtarı
  • Lambalar: Gösterge Arka Işıklandırması, İki Arka Lamba, İki Arka Halojen Çalışma Lambası, İki Ayarlanabilir Ön Halojen Lamba, Aydınlatma Lambası
  • Geri Vites Alarmı
  • Ağır Hizmet Aküsü, 880 CCA

OPERATÖR ORTAMI
  • Göstergeler: Yakıt Seviyesi, Saat Ölçer
  • Operatör Uyarı Sistemi Göstergeleri: Hava Filtresi Kısıtlaması, Alternatör Çıkışı, Kol Dayanağı Kaldırıldı/Operatör Koltuktan İndi, Motor Soğutucu Sıvı Sıcaklığı, Motor Yağ Basıncı, Kızdırma Bujisi Aktivasyonu, Hidrolik Filtre Kısıtlaması, Hidrolik Yağı Sıcaklığı, Park Freni Devrede, Motor Emisyonu Sistemi
  • Ayarlanabilir Vinil Koltuk
  • Katlamalı Ergonomik Kıvrımlı Kol Dayanağı
  • Operatör koltuğundan indiğinde veya kol dayanağı kaldırıldığında Kontrol Kenetleme Sistemi: Hidrolik Sistem Devre Dışı Kalır, Hidrostatik Şanzıman Devre Dışı Kalır, Park Freni Devreye Girer
  • ROPS Kabin, Açık, Yukarıya Doğru Eğilmiş
  • FOPS, Level I
  • Üst ve Arka Camlar
  • Zemin Paspası
  • İç Dikiz Aynası
  • 12 volt Elektrikli Soket
  • Korna
  • El (Kumanda) Gaz Kelebeği, Elektronik
  • Ayarlanabilir Kumanda Kolu Kontrolleri
  • Altı tuşlu Tuş Takımlı Hırsızlık Önleme Güvenlik Sistemi
  • Ağ Örgülü Depolama Bölmesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Cat C3.3B, Turbo Dizel Motor
  • Hava Filtresi, Çift Element, Radyal Keçe
  • S·O·SSM Örnek Alma Valfi, Hidrolik Yağ
  • Filtreler, Kartuş tipi, Hidrolik
  • Filtreler, Kartuş tipi, Yakıt ve Su Ayırıcısı
  • Radyatör/Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi (yan yana)
  • Yay Etkili, Hidrolik Tahliyeli Park Freni
  • Hidrostatik Şanzıman
  • Dört Tekerli Zincirle Yürüyüş

DİĞER
  • Motor Bölmesi, Kilitlenebilir
  • Uzun Ömürlü Antifriz, -36 °C (-33 °F)
  • Makine Bağlama Noktaları (6)
  • Destek, Kaldırma Kolu
  • Hidrolik Yağı Seviyesi Yan Göstergesi
  • Radyatör Soğutucu Sıvı Seviyesi Yan Göstergesi
  • Radyatör, Genleşme Şişesi
  • Cat ToughGuard™ Hortum
  • Yardımcı, Hidrolik, Kesintisiz Akış
  • Entegre Basınç Bırakmalı Ağır Hizmet, Düz Yüzlü Ayırma Bağlantıları
  • Ataşman Hortumlarını Sol Kaldırma Kolu Yanı Boyunca Yönlendirmek için Bölmeli D Halkası
  • Elektrikli Çıkış, İkaz Işığı
  • Göbek Karterinin Temizlenmesi
  • Değişken Hızlı Tahrik Fanı