< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Dikey kaldırma tasarımına sahip Cat 262D Mini Yükleyici, hızlı ve kolay kamyon yükleme için uzatılmış erişim ve kaldırma yüksekliği sağlar. Dengesi ve kaldırma performansı mükemmel malzeme taşıma olanağı sağlar.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C3.3B (turbo) Cat C3.3B (turbo) Less
Net Volan Gücü 71.8 HP 53.6 kW Less
Brüt Güç - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW Less
Net Güç (ISO 9249)† 71.8 HP 53.6 kW Less
Deplasman 203.0 inç3 3.3 D Less
Strok 4.7 inç 120.0 mm Less
Çap 3.7 inç 94.0 mm Less
Net Güç (ISO 9249)† 72.4 HP 54.0 kW Less
Net Güç (SAE 1349)† 72.6 HP 54.1 kW Less
Net Güç (ISO 9249)†† 73.2 HP 54.6 kW Less
Not ††U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage II eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar (tüm bölgelerde bulunmaz). ††U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage II eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar (tüm bölgelerde bulunmaz). Less

Ağırlıklar*

Çalışma Ağırlığı 8011.0 lb 3634.0 kg Less
Not *242D ve 262D için Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, tek hız, mekanik süspansiyonlu koltuk, OROPS, standart akış hidroliği, 1.676 mm (66 inç) toprak kovası, Cat 12 × 16,5 lastikler, opsiyonel arka ağırlıksız ve manuel hızlı ataşman değiştirici baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). *242D ve 262D için Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Özellikleri ve Boyutların tümünde 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, tek hız, mekanik süspansiyonlu koltuk, OROPS, standart akış hidroliği, 1.676 mm (66 inç) toprak kovası, Cat 12 × 16,5 lastikler, opsiyonel arka ağırlıksız ve manuel hızlı ataşman değiştirici baz alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Anma Çalışma Kapasitesi 2700.0 lb 1225.0 kg Less

Çalışma Teknik Değerleri*

Devirme Yükü 5400.0 lb 2449.0 kg Less
Koparma Kuvveti, Yatırma Silindiri 7355.0 lb 3336.0 kg Less
Opsiyonel Arka Ağırlıklı Anma Çalışma Kapasitesi 2950.0 lb 1338.0 kg Less

Boyutlar (Yaklaşık)*

Araç Genişliği 157.8 inç 4008.0 mm Less
Arka Aks arkasındaki Tampon Çıkıntısı 42.6 inç 1083.0 mm Less
Ayrılma Açısı 26° 26° Less
Dingil Mesafesi 49.2 inç 1249.0 mm Less
Kollar Zemine Paralelken Maksimum Uzanma 50.9 inç 1293.0 mm Less
Kova Yerdeyken Uzunluk 146.2 inç 3714.0 mm Less
Kovasız Uzunluk 117.9 inç 2995.0 mm Less
Lastikler üzerindeki Araç Genişliği 66.0 inç 1676.0 mm Less
Maks. Kaldırmada Kova Pimi Uzanması 15.5 inç 393.0 mm Less
Maks. Kaldırmada Kova Pimi Yüksekliği Kaldırma 7.9 inç 200.0 mm Less
Maks. Toplam Yükseklik 124.9 inç 3172.0 mm Less
Maksimum Boşaltma Açısı 51° 51° Less
Maksimum Kaldırma ve Boşaltmada Uzanma 30.9 inç 786.0 mm Less
Maksimum Yükseklikte Raf Arkası Açısı 84° 84° Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Ataşman Değiştirici 55.2 inç 1401.0 mm Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Kova 85.9 inç 2181.0 mm Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Makine Arkası 71.1 inç 1805.0 mm Less

Boyutlar*

Kabinin Üstüne Kadar Yükseklik 83.1 inç 2110.0 mm Less
Maksimum Kaldırma ve Boşaltmada Açıklık 93.7 inç 2380.0 mm Less
Maksimumda Açıklık Kaldırma/Boşaltma 8.9 inç 226.0 mm Less

Hidrolik Sistem

Hidrolik Akış – Standart: Hidrolik Güç (hesaplanan) 44.0 HP 33.0 kW Less
Hidrolik Akış – Standart: Yükleyici Hidrolik Basıncı 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış XPS: Hidrolik Güç (hesaplanan) 76.0 HP 57.0 kW Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış XPS: Maksimum Yükleyici Hidrolik Akışı 32.0 gal/dak. 121.0 l/dk Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış XPS: Maksimum Yükleyici Hidrolik Basıncı 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Yükleyici Hidrolik Akışı 23.0 gal/dak. 86.0 l/dk Less

Kabin

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Düzey II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Güç Aktarma Sistemi

Seyir Hızı (İleri veya Geri): Tek Vitesli 7.7 mil/saat 12.5 km/sa. Less
Seyir Hızı (İleri veya Geri): İki Vites Seçeneği 11.0 mil/saat 17.7 km/sa. Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Soğutma Sistemi 3.7 gal (US) 14.0 D Less
Motor Karteri 3.0 gal (US) 11.0 D Less
Yakıt Deposu 24.8 gal (US) 94.0 D Less
Hidrolik Sistem 13.7 gal (US) 52.0 D Less
Hidrolik Deposu 10.3 gal (US) 39.0 D Less
Zincir Kutusu, her iki tarafta 3.3 gal (US) 12.7 D Less

Rahat Operatör Kabini

Sektörde öncü muhafazalı ve basınçlı kabin, mükemmel ataşman görüşüyle birlikte daha temiz ve sessiz çalışma ortamı sağlar. Koltuğa monte ayarlanabilir kumanda kolu kontrolleri bulunan yüksek arkalıklı, ısıtmalı, havalı koltuk, D Serisini operatör konforu konusunda sektör lideri haline getirir.

Olağanüstü Güç

Yüksek performanslı güç aktarma sistemi, Elektronik Tork Yönetimi sistemi, isteğe bağlı iki hızlı seyir ve sektörde özel yeri olan yavaşlatma pedalı özellikli elektronik el/ayak gaz kelebeği aracılığıyla maksimum performans ve üretim kapasitesi sağlar. Cat C3.3B motor ve yüksek performanslı güç aktarma sistemi, daha düşük gürültü seviyeleri ve yakıt tüketimi için kısmi gaz kelebeği çalışması sağlayarak yüksek motor beygir gücü ve tork sunar. Yüksek Akışlı XPS hidrolik sistem, maksimum hidrolik ataşman performansı isteyen uygulamalarda kullanılabilir.

Her Türlü İşin Üstesinden Gelebilecek Çok Yönlülük

Cat "Akıllı Tesviye" sistemi (ILEV), sektörde öncü teknoloji, entegrasyon ve çift yönlü otomatik seviye, ataşman kazıya dönüşü ve ataşman konumlandırıcısı gibi isteğe bağlı özellikler sunar. Hıza Duyarlı Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi seçeneği, engebeli arazide çalışmayı iyileştirerek daha iyi yük tutma, üretimde artış ve daha iyi operatör konforu sağlar. Uygun performanslı geniş Cat Ataşmanları yelpazesi, Cat Mikro Yükleyiciyi iş sitesindeki en çok yönlü makine haline getirir.

Gelişmiş Ekran

Makine kapasitesi ve kontrolünü en üst düzeye çıkarma amacıyla ekipman yanıtı, hidrostatik tepki ve sürünme kumandası için ekran ayarlamaları sağlayan isteğe bağlı Gelişmiş Ekran sunar. Ekran ayrıca özelleştirilebilir düzenler, güvenlik sistemi ve arka görüş kamerası ile birlikte çoklu dil işlevselliği sunmaktadır.

Kolay Servis

Zemin seviyesinde erişilen tüm günlük servis ve rutin bakım noktaları sayesinde makinelerin çalışmadığı süreyi azaltarak üretimi artırır.

262D Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • 12 volt Elektrik Sistemi
  • 80 amper Alternatör
  • Kontak Anahtarı; Çalıştırma/Durdurma Anahtarı
  • Lambalar: Gösterge Arka Işıklandırması, İki Arka Lamba, İki Arka Halojen Çalışma Lambası, İki Ayarlanabilir Ön Halojen Lamba, Aydınlatma Lambası
  • Geri Vites Alarmı
  • Ağır Hizmet Aküsü, 880 CCA

OPERATÖR ORTAMI
  • Göstergeler: Yakıt Seviyesi, Saat Ölçer
  • Operatör Uyarı Sistemi Göstergeleri: Hava Filtresi Kısıtlaması, Alternatör Çıkışı, Kol Dayanağı Kaldırıldı/Operatör Koltuktan İndi, Motor Soğutucu Sıvı Sıcaklığı, Motor Yağ Basıncı, Kızdırma Bujisi Aktivasyonu, Hidrolik Filtre Kısıtlaması, Hidrolik Yağı Sıcaklığı, Park Freni Devrede, Motor Emisyonu Sistemi
  • Ayarlanabilir Vinil Koltuk
  • Katlamalı Ergonomik Kıvrımlı Kol Dayanağı
  • Operatör koltuğundan indiğinde veya kol dayanağı kaldırıldığında Kontrol Kenetleme Sistemi: Hidrolik Sistem Devre Dışı Kalır, Hidrostatik Şanzıman Devre Dışı Kalır, Park Freni Devreye Girer
  • ROPS Kabin, Açık, Yukarıya Doğru Eğilmiş
  • FOPS, Level I
  • Üst ve Arka Camlar
  • Zemin Paspası
  • İç Dikiz Aynası
  • 12 volt Elektrikli Soket
  • Korna
  • El (Kumanda) Gaz Kelebeği, Elektronik
  • Ayarlanabilir Kumanda Kolu Kontrolleri
  • Altı tuşlu Tuş Takımlı Hırsızlık Önleme Güvenlik Sistemi
  • Ağ Örgülü Depolama Bölmesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Cat C3.3B, Turbo Dizel Motor
  • Hava Filtresi, Çift Element, Radyal Keçe
  • S·O·SSM Örnek Alma Valfi, Hidrolik Yağ
  • Filtreler, Kartuş tipi, Hidrolik
  • Filtreler, Kartuş tipi, Yakıt ve Su Ayırıcısı
  • Radyatör/Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi (yan yana)
  • Yay Etkili, Hidrolik Tahliyeli Park Freni
  • Hidrostatik Şanzıman
  • Dört Tekerli Zincirle Yürüyüş

DİĞER
  • Motor Bölmesi, Kilitlenebilir
  • Uzun Ömürlü Antifriz, -36 °C (-33 °F)
  • Makine Bağlama Noktaları (6)
  • Destek, Kaldırma Kolu
  • Hidrolik Yağı Seviyesi Yan Göstergesi
  • Radyatör Soğutucu Sıvı Seviyesi Yan Göstergesi
  • Radyatör, Genleşme Şişesi
  • Cat ToughGuard™ Hortum
  • Yardımcı, Hidrolik, Kesintisiz Akış
  • Entegre Basınç Bırakmalı Ağır Hizmet, Düz Yüzlü Ayırma Bağlantıları
  • Ataşman Hortumlarını Sol Kaldırma Kolu Yanı Boyunca Yönlendirmek için Bölmeli D Halkası
  • Elektrikli Çıkış, İkaz Işığı
  • Göbek Karterinin Temizlenmesi
  • Değişken Hızlı Tahrik Fanı