< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat 527 Yükleyici, özellikle kütük yükleme uygulamaları için tasarlanıp üretilmiştir. 527'nin uzatılmış palet kasnağı şasisi ve ileri ağırlık gerilimi, modeli dağlık ve yumuşak zeminli yerlerde yapılan kütük uygulamalarına uygun yapmaktadır. Yükleyicinin ergonomik ve geniş operatör ortamı, daha fazla konfor ve üretkenlik sağlamaktadır. 527'nin standart ormancılık korumaları ve alt takım tasarımı, kütük uygulamalarında gereken dayanıklılığı sağlamaktadır. Geniş bir yükleme uygulaması yelpazesine seslenebilmek için hem Kablolu hem Döner Bomlu Kıskaç yapılandırmaları sağlanmaktadır.

Motor

Birimler:
Net Volan Gücü 150.0 HP 112.0 kW Less
Motor Modeli Cat® 3304 DIT Cat® 3304 DIT Less
Brüt Güç 166.0 HP 124.0 kW Less
Deplasman 425.0 inç3 7.0 D Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Germe Yayı Muhafazası (her iki tarafta) 7.1 gal (US) 27.0 D Less
Hidrolik Deposu 10.5 gal (US) 39.8 D Less
Motor Karteri ve Yağ Filtresi 5.8 gal (US) 22.0 D Less
Nihai Tahrik (her iki yan) 1.7 gal (US) 6.5 D Less
Soğutma Sistemi 9.7 gal (US) 36.9 D Less
Vinç Karteri (527 Vinç) 19.5 gal (US) 74.0 D Less
Yakıt Deposu 75.3 gal (US) 285.0 D Less
Şanzıman 39.1 gal (US) 148.0 D Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı – Kablo 41217.0 lb 18696.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı – Kıskaç 48281.0 lb 21900.0 kg Less

527CA Vinç, Makaralı

Ağırlık 2600.0 lb 1180.0 kg Less
Kablo Boyutu – Önerilen 0.75 inç 19.0 mm Less
Kablo Boyutu – İsteğe Bağlı 0.88 inç 22.0 mm Less
Maksimum Hat Hızı 143.0 ft/dak. 44.0 m/dak. Less
Maksimum Hat Çekişi 69200.0 lb 31389.0 kg Less
Tambur Genişliği 13.0 inç 330.0 mm Less
Tambur Kapasitesi – Önerilen Kablo 267.0 ft 81.0 m Less
Tambur Kapasitesi – İsteğe Bağlı Kablo 180.0 ft 55.0 m Less
Tambur Çapı 10.0 inç 254.0 mm Less

Alt Takım – Kıskaç

Pabuçlar/Yan 43 43 Less
Palet Kasnakları/Yan 8 8 Less

Şanzıman

Direksiyon Kavrama/Fren Kavrama/Fren Less
Seyir Hızları – Geri 1. 2.8 mil/saat 4.6 km/sa. Less
Seyir Hızları – Geri 2. 5.1 mil/saat 8.3 km/sa. Less
Seyir Hızları – Geri 3. 9.0 mil/saat 14.6 km/sa. Less
Seyir Hızları – İleri 1. 2.3 mil/saat 3.7 km/sa. Less
Seyir Hızları – İleri 2. 4.1 mil/saat 6.6 km/sa. Less
Seyir Hızları – İleri 3. 7.1 mil/saat 11.5 km/sa. Less
Tork Konvertör Tipi Yükleyici Yükleyici Less

Bıçaklar

527 PAT – Bıçak Genişliği 136.22 inç 3460.0 mm Less
527 PAT – Bıçak Kapasitesi* 3.07 yd³ 2.35 m³ Less
527 PAT – Bıçak Yüksekliği 36.3 inç 922.0 mm Less
5P-PAT – Bıçak Genişliği 128.82 inç 3272.0 mm Less
5P-PAT – Bıçak Kapasitesi* 4.93 yd³ 3.77 m³ Less
5P-PAT – Bıçak Yüksekliği 47.24 inç 1200.0 mm Less
Bıçak Türleri 5P-PAT, 527 PAT 5P-PAT, 527 PAT Less

Boyutlar

CA – Bıçaksız ve 559 mm (22 inç) pabuçlarla genel genişlik 107.09 inç 2720.0 mm Less
GR – Bıçaksız ve 760 mm (30 inç) pabuçlarla genel genişlik 118.9 inç 3020.0 mm Less

Alt Takım – Kablo

Pabuç Genişliği 29.92 inç 760.0 mm Less
Palet Ebadı 85.04 inç 2160.0 mm Less
Tırnak Yüksekliği 2.56 inç 65.0 mm Less
Zeminde Palet Uzunluğu 126.34 inç 3209.0 mm Less
Pabuç Genişliği – isteğe bağlı 24.02 inç 610.0 mm Less

Güç Aktarma Sistemi

Alt takım

Uygulama Esnekliği

Operatör Kabini

Hidrolik Sistem

Müşteri Desteği

Servis Kolaylığı

527 Standart Donanımlar

ANTİFRİZ
  • %50'lik uzun ömürlü soğutucu sıvısı konsantrasyonu, –37 °C'ye (–34 °F) kadar donmaya karşı koruma, 108 °C'ye (226 °F) kadar kaynamaya karşı koruma

ELEKTRİKLİ
  • Saat ölçer
  • Çalışma lambaları, Halojen, 3 önde, 2 arkada
  • Geri vites alarmı
  • İkaz kornası

HİDROLİK SİSTEM
  • Yüke duyarlı hidrolik sistem
  • Tek kolla bıçak kontrolü

KORUMALAR
  • Motor muhafazaları, ağır hizmet tipi
  • Çamurluklar, ağır hizmet tipi
  • Yoğun kullanım karter
  • Yakıt deposu, ağır hizmet tipi
  • Radyatör, ağır hizmet zımba delikli
  • Ön fırçalı süpürücüler
  • Ön filtre koruyucusu

OPERATÖR ORTAMI
  • Yavaşlatma Pedalı
  • Elektronik İzleme Sistemi
  • Göstergeler:
  • Koltuk, Açılı süspansiyonlu
  • Emniyet kemeri

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • 3304 DIT motor
  • 24 voltluk doğrudan elektrikli marş tork konvertörü
  • 3 hızlı Powershift şanzıman
  • Ön süzgeçli ön filtre
  • Susturucu
  • Yakıt besleme pompası

ALT TAKIM
  • Uç kılavuz koruyucuları
  • Hidrolik palet ayarlayıcıları
  • Bölümlü Zincir Dişlisi

527 İsteğe Bağlı Donanımlar

BULDOZER
  • 5P PAT Bıçak (Güç Açısıyla Yatırma)
  • 527 Güç Açısıyla Yatırma (yalnızca 527CA)

ELEKTRİKLİ
  • Alternatör, 50 amper 24 volt (527CA)
  • Alternatör, 75 amper 24 volt (527GR)

KISKAÇ – (527GR)
  • Döner Bom
  • Kıskaçla Öbekleme, 0,93 m² (10 ft²)
  • Kıskaçla Ayırma, 0,83 m² (9 ft²)

KORUMALAR
  • Çalınmaya Karşı Koruma, Kanopi
  • Çalınmaya Karşı Koruma, Kabin
  • Palet Kalkanı, 7 Silindirli
  • Palet Kalkanı, 8 Silindirli
  • Palet Kalkanı, Arka
  • Süpürme Ekranı

OPERATÖR ORTAMI
  • Kanopi, Açık ROPS
  • Kabin, Kapalı ROPS/FOPS

ALT TAKIM
  • 7 Silindirli palet şasileri
  • 8 Silindirli palet şasileri

VİNÇ – (527CA)
  • 31.388 kg-kuvvet (69.200 lb-kuvvet) Hat çekişi
  • Vinç, Makaralı ve 4 Kasnaklı Kurtağzı
  • Vinç, Makaralı ve Kaldırılmış 4 Kasnaklı Kurtağzı
  • Vinç Çıkarma