< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

TH417D Teleskopik Taşıyıcı

Motor

Birimler:
Motor Modeli TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4* Less
İç Çap 3.9 inç 98.0 mm Less
Strok 4.7 inç 120.0 mm Less
Silindir Hacmi 219.7 inç3 3.6 D Less
Brüt Güç 74,4 kW; 101 Ch/CV/Ps; 100 hp/BHP 74,4 kW; 101 Ch/CV/Ps; 100 hp/BHP Less
Maksimum Tork 1.300 dev/dak'da 409 Nm 1.300 dev/dak'da 409 Nm Less
Not * EU Stage IIIA'ya eşdeğer emisyon değerleri. * EU Stage IIIA'ya eşdeğer emisyon değerleri. Less

Ağırlıklar

Taşıyıcı ve Çatallar Dahil Çalışma Ağırlığı 26343.0 lb 11949.0 kg Less

Çalışma Teknik Değerleri

Anma Yük Kapasitesi 8818.0 lb 4.0 kg Less
Maksimum Kaldırma Yüksekliği 55.8 ft 17000.0 mm Less
Maksimum Öne Uzanma 41.8 ft 12.75 m Less
Azami Seyir Hızı 15.3 mil/saat 24.6 km/sa. Less
Lastikler Üzerinde Dış Dönüş Yarıçapı 12.8 ft 3.9 m Less
Maksimum Kaldırma Yüksekliği - Denge Kolları Aşağıda 55.8 ft 17.0 m Less
Maksimum Kaldırma Yüksekliği - Denge Kolları Yukarıda 51.7 ft 15.75 m Less
Maksimum Uzanmada Yük - Denge Kolları Aşağıda 1.102 lb 500.0 kg Less
Maksimum Uzanmada Yük - Denge Kolları Yukarıda 0.0 lb 0.0 kg Less
Maksimum Yükseklikte Yük - Denge Kolları Aşağıda 5.512 lb 2.5 kg Less
Maksimum Yükseklikte Yük - Denge Kolları Yukarıda 1.102 lb 500.0 kg Less

Lastikler

Standart 14,00-24 TG02 14,00-24 TG02 Less

Hidrolik Sistem

Maksimum Sistem Basıncı 3.916 psi 270.0 bar Less
Maksimum Pompa Akışı 26.4 gal/dak. 100.0 l/dk Less
Yardımcı Hidrolik Besleme 25.1 gal/dak. 95.0 l/dk Less
Pompa Tipi Dişli pompası Dişli pompası Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 39.6 gal (US) 150.0 D Less
Hidrolik Deposu 26.9 gal (US) 102.0 D Less

Bom Performansı

55,4 kW Çeki Demiri Çekişi 19109.0 85.0 kN Less
Birleşik - Aşağı ve İçe 26,7 saniye 26,7 saniye Less
Birleşik - Yukarı ve Dışa 39,9 saniye 39,9 saniye Less
Bom Kaldırma 20,9 saniye 20,9 saniye Less
Bom İndirme 16,6 saniye 16,6 saniye Less
Geriye Yükleme 2,7 saniye 2,7 saniye Less
ISO 8313'e göre Kova Koparma Kuvveti 16186.0 72.0 kN Less
Teleskop Katlama 18,5 saniye 18,5 saniye Less
Teleskop Uzatma 24,3 saniye 24,3 saniye Less
Öne Yükleme - Boşaltma 3,5 Saniye 3,5 Saniye Less
Bom Koparma Kuvveti 16186.0 72.0 kN Less

Frenler

Park Frenleri Yay ile çalıştırılan hidrolik serbest bırakma Yay ile çalıştırılan hidrolik serbest bırakma Less
Servis Frenleri Servo destekli ön ve arka aks frenleri Servo destekli ön ve arka aks frenleri Less

Şanzıman Hızları

Geri - 1 3.1 mil/saat 5.0 km/sa. Less
Geri - 2 6.5 mil/saat 10.5 km/sa. Less
Geri - 3 15.3 mil/saat 24.6 km/sa. Less
İleri - 1 3.1 mil/saat 5.0 km/sa. Less
İleri - 2 6.5 mil/saat 10.5 km/sa. Less
İleri - 3 15.3 mil/saat 24.6 km/sa. Less

Ses

Dış Ses - 55,4 kW Motor 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Operatör Sesi 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less

Güçlü Hidrolikler

Zincir tahrikli bom ve mükemmel hidrolik akış, operatörün verimli ve güvenli şekilde çalışmasını sağlar. Bomu kaldırma, indirme, uzatma ve çekme işlemlerinin tümü hızla gerçekleştirilebilir.

Dayanıklılık

Üstün denge, yerden yükseklik ve koruma özellikleri sayesinde makinenin önemli bileşenleri hasar riskine karşı korunur. Kolayca değiştirilebilir servis parçaları ve kolay erişilebilen yağlama noktaları sayesinde erişilebilir bir motorla bakım işlemi basittir.

Konfor

Operatörlerin ihtiyacı olan her şeye sahip olabilmeleri için ergonomik kabin tasarımında LED ön ekran, çok işlevli kumanda kolu ve konforlu koltuk seçenekleri bulunur. Üstün denge ve kesintisiz F-N-R geçişi mümkün olan en konforlu sürüşü sağlar.

Güvenlik

Kabindeki oturma konumu, ön ataşmanın ve denge kollarının rahatça görülebilmesini sağlar.

TH417D Standart Donanımlar

Kabin ROPS ve FOPS
  • Boylamasına Denge Göstergesi
  • Emniyet Kemerli, Mekanik Süspansiyonlu Koltuk
  • Isıtma Cihazı/Buğu Çözücü
  • FNR Özellikli Çok İşlevli Kumanda Kolu
  • Ön ve Arka Cam Silecekleri
  • SAHR Park Freni

Elektrik
  • 1 × 12 V 900 CCA Akü
  • Geri Vites Alarmı

Diğer Ekipman
  • Bom Hidrolik Hat

Lastikler
  • 14.00-24 16PR Air Mitas

Hızlı Ataşman Değiştiriciler
  • Manuel Cat "IT" Arayüzü

TH417D İsteğe Bağlı Donanımlar

Kabin ROPS ve FOPS
  • Güneşlik
  • Tavan Sileceği
  • Cam Koruması
  • Tavan Koruması
  • Klima
  • Kolona Takılı FNR Kolu

Elektrik
  • 1 × 12 V 815 CCA Jel Akü
  • Blok Isıtma Cihazı 240 Volt
  • Çalışma Lambaları, 4 × Kabine Monte (2 ön, 2 arka)
  • Döner İkaz Işığı

Diğer Ekipman
  • Bom Fırçaları
  • Ek Arka Ayna, Dışbükey
  • Alet Kutusu
  • Bom Güvenlik Braketi

Lastikler
  • 14.00-24 16PR Air Goodyear

Çekme Mafsalları
  • Arazide Çekme Mafsalı

Hızlı Ataşman Değiştiriciler
  • Diğer Şirketlere Ait Ataşman Değiştiriciler

Ataşmanlar
  • Serbest Forklift Çatal Taşıyıcısı
  • Paletli Çatallar
  • Yana Kaydırmalı – Forklift Çatal Taşıyıcısı
  • 1,0 m3 Genel Amaçlı Kova
  • 1,5 m3 Yeniden Taşıma Kovası
  • 1,0 m3 Çok Amaçlı Kova
  • Kiriş Bomu