Motor
Motor Modeli | Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ |
TH408D Ag Handler
Caterpillar 1980'lerden bu yana, RT serisiyle başlayan ve her zaman operatör düşünülerek tasarlanan yüksek kaliteli Teleskopik Taşıyıcılar imal ediyor. Güvenilirlik, rekabetçi performans ve yüksek kaliteli operatör ortamı sunan Cat Teleskopik Taşıyıcılar gerçek anlamda her çiftliğin yükünü çekiyor. 25 yılı aşan ilerleme yalnızca Cat TH D Serisi Teleskopik Taşıyıcılarda bulabileceğiniz üstün kaliteyi üretti.
Motor Modeli | Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ |
Taşıyıcı ve Çatallar Dahil Çalışma Ağırlığı* | 18481 lb 8383 kg |
Not | *Standart 15,5/80-24 16 katlı lastiklerin kullanıldığı 96,5 kW (129 hp/bhp) motorlu makine için verilmiş değerdir. *Standart 15,5/80-24 16 katlı lastiklerin kullanıldığı 96,5 kW (129 hp/bhp) motorlu makine için verilmiş değerdir. |
Anma Yük Kapasitesi | 8818 lb 4000 kg |
Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 24.93 ft 7.6 m |
Maksimum Öne Uzanma | 14.11 ft 4.3 m |
Maksimum Kaldırma Yüksekliğinde Kapasite | 4464 lb 2025 kg |
Lastikler Üzerinde Dış Dönüş Yarıçapı | 12.63 ft 3.85 m |
Maksimum Öne Uzanmadaki Kapasite | 3086 lb 1400 kg |
Çatallar Üzerinde Dış Dönüş Yarıçapı | 14.86 ft 4.53 m |
Standart | Mitas 15.5/80-24 16 katlı Mitas 15.5/80-24 16 katlı |
Seçenek (1) | Michelin 15,5 R25 XHA Michelin 15,5 R25 XHA |
Seçenek (4) | Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL |
Seçenek (3) | Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL |
Seçenek (8) | 13 × 24 Dolgu Lastikler 13 × 24 Dolgu Lastikler |
Seçenek (5) | Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL |
Seçenek (7) | Firestone Duraforce Firestone Duraforce |
Seçenek (6) | Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload |
Seçenek (2) | Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL |
Pompa Tipi | Değişken Debili, Eksenel Piston Değişken Debili, Eksenel Piston |
Sistem Tipi | Yüke Duyarlı, Kapalı Merkez Yüke Duyarlı, Kapalı Merkez |
Yardımcı Hidrolik Akışı - Makinenin Arkası | 21.1 gal/dk. 80 l/dk. |
Yardımcı Hidrolik Basıncı | 3553 psi 245 bar |
Yardımcı Hidrolik Akışı - Bom Kafası - Sürekli | 25.1 gal/dk. 95 l/dk. |
Maksimum Pompa Kapasitesi | 37 gal/dk. 140 l/dk. |
Sistem Basıncı | 3771 psi 260 bar |
Yardımcı Hidrolik Akışı - Bom Kafası - Aralıklı | 25.1 gal/dk. 95 l/dk. |
Yakıt Deposu | 39.1 gal (ABD) 148 l |
Hidrolik Deposu | 31.7 gal (ABD) 120 l |
Bom Kaldırma | 7.2 s 7.2 s |
Bom İndirme | 5.5 s 5.5 s |
Teleskop Katlama | 5.3 s 5.3 s |
Teleskop Uzatma | 6 s 6 s |
Geriye Yükleme | 2.9 s 2.9 s |
Öne Yükleme - Boşaltma | 3.5 s 3.5 s |
Birleşik - Yukarı ve Dışa | 10.7 s 10.7 s |
Birleşik - Aşağı ve İçe | 8.7 s 8.7 s |
Park Freni | Ön aks servis frenlerinde mekanik kumandalı Ön aks servis frenlerinde mekanik kumandalı |
Servis Frenleri | Her iki aksta takviyeli, yağlı, çok diskli Her iki aksta takviyeli, yağlı, çok diskli |
Ön Aks | Yüksek dağıtım oranlı planet redüksiyon göbekli sınırlı kayan diferansiyel Yüksek dağıtım oranlı planet redüksiyon göbekli sınırlı kayan diferansiyel |
Arka Aks | Planet redüksiyon göbekli açık diferansiyel Planet redüksiyon göbekli açık diferansiyel |
Maksimum Forklift Çatal Toplama Açısı | 24° 24° |
Kabin Genişliği | 2.95 ft 900 mm |
Toplam Yükseklik - Standart Lastikler* | 8.12 ft 2475 mm |
Makine Uzunluğu | 17.26 ft 5260 mm |
Yerden Yükseklik | 1.41 ft 430 mm |
Dingil Mesafesi | 10.38 ft 3165 mm |
Palet | 6.52 ft 1988 mm |
Ağırlığın Önüne Kadar Toplam Uzunluk | 17.34 ft 5286 mm |
Ayrılma Açısı | 60° 60° |
Çıkıntı | 3.28 ft 1000 mm |
Maksimum Forklift Çatal Boşaltma Açısı | 128° 128° |
Toplam Genişlik - Standart Lastikler | 7.81 ft 2382 mm |
Bom Koparma Kuvveti | 10341 lbf 46 kN |
Çeki Demiri Çekişi - 92,6 kW/124 hp Motor | 19783 lbf 88 kN |
Hızlı Ataşman Değiştirici Dönüşü | 152° 152° |
Gürültü Seviyeleri - Dış | 106 dB(A) 106 dB(A) |
Çeki Demiri Çekişi - 83 kW/111 hp Motor | 20682 lbf 92 kN |
Gürültü Seviyeleri - Kabinde | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Çeki Demiri Çekişi - 106 kW/142 hp Motor | 21806 lbf 97 kN |
Çekilebilir Kütle - Hidrolik Frenli | 26455 lb 12000 kg |
Kova Koparma Kuvveti | 16186 lbf 72 kN |
Akü | 1 × 12 V 1.000 CCA Akü 1 × 12 V 1.000 CCA Akü |
Alternatör Çıkışı | 12 V/150 A 12 V/150 A |
Maksimum Tork | 379 ft·lbf 514 N·m |
Brüt Güç | 96,5 kW (129 hp/bhp) 96,5 kW (129 hp/bhp) |
Model* | Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT |
Emisyonlar | * EU Stage IIIA'ya eşdeğer emisyon değerleri. * EU Stage IIIA'ya eşdeğer emisyon değerleri. |
Geri - 2 | 8.1 mil/sa. 13.1 km/sa. |
Tip | 4 vitesli powershift 4 vitesli powershift |
İleri - 3 | 12 mil/sa. 19.3 km/sa. |
İleri - 2 | 8.1 mil/sa. 13.1 km/sa. |
Geri - 1 | 4.2 mil/sa. 6.7 km/sa. |
İleri - 4 | 18.1 mil/sa. 29.1 km/sa. |
Not | *Seyir hızı makine konfigürasyonuna bağlıdır. *Seyir hızı makine konfigürasyonuna bağlıdır. |
İleri - 1 | 4.2 mil/sa. 6.7 km/sa. |
Geri - 3 | 18.1 mil/sa. 29.1 km/sa. |
Maksimum Tork | 302 ft·lbf 410 N·m |
Brüt Güç | 74,5 kW (100 hp/bhp) 74,5 kW (100 hp/bhp) |
Model* | Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT |
Emisyonlar | * EU Stage IIIA'ya eşdeğer emisyon değerleri. * EU Stage IIIA'ya eşdeğer emisyon değerleri. |
Klima | Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,2 kg soğutucu bulunur ve bu 1,575 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,2 kg soğutucu bulunur ve bu 1,575 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.