< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

TH417C Teleskopik Taşıyıcı

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C4.4 DITAAC* Cat® C4.4 DITAAC* Less
Brüt Güç 101.0 HP 74.5 kW Less
İç Çap 4.13 inç 105.0 mm Less
Strok 5.0 inç 127.0 mm Less
Silindir Hacmi 268.5 inç3 4.4 D Less
Maksimum Tork 410 N·m/1.400 dev/dak. 410 N·m/1.400 dev/dak. Less
Not *EEC Kademe IIIA ve EPA Tier 3 Emisyon Standartlarını Karşılar. *EEC Kademe IIIA ve EPA Tier 3 Emisyon Standartlarını Karşılar. Less

Ağırlıklar

Taşıyıcı ve Çatallar Dahil Çalışma Ağırlığı NaN lb NaN kg Less

Çalışma Teknik Değerleri

Anma Yük Kapasitesi NaN lb NaN kg Less
Maksimum Kaldırma Yüksekliği 56.76 ft NaN mm Less
Maksimum Yükseklikte Yük - Denge Kolları Aşağıda NaN lb NaN kg Less
Maksimum Yükseklikte Yük - Denge Kolları Yukarıda NaN lb NaN kg Less
Maksimum Öne Uzanma 41.67 ft NaN mm Less
Maksimum Uzanmada Yük - Denge Kolları Aşağıda NaN lb 500.0 kg Less
Azami Seyir Hızı 19.88 mil/saat 32.0 km/sa. Less
Lastikler Üzerinde Dış Dönüş Yarıçapı 12.86 ft NaN mm Less
Maksimum Kaldırma Yüksekliği - Denge Kolları Aşağıda 56.76 ft NaN mm Less
Maksimum Kaldırma Yüksekliği - Denge Kolları Yukarıda 50.16 ft NaN mm Less

Lastikler

Standart 14,00-24 16PR TG02 14,00-24 16PR TG02 Less

Hidrolik Sistem

Maksimum Sistem Basıncı NaN psi 250.0 bar Less
Maksimum Pompa Akışı 39.63 gal/dak. 150.0 l/dk Less
Pompa Tipi Değişken Deplasmanlı Yüke Duyarlı Eksenel Piston Pompası Değişken Deplasmanlı Yüke Duyarlı Eksenel Piston Pompası Less
Yardımcı Hidrolik Beslemesi - Fasılalı 21.13 gal/dak. 80.0 l/dk Less
Yardımcı Hidrolik Beslemesi - Sürekli 15.85 gal/dak. 60.0 l/dk Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 39.63 gal (US) 150.0 D Less
Hidrolik Deposu 23.78 gal (US) 90.0 D Less

Şanzıman Hızları

İleri - 1 3.23 mil/saat 5.2 km/sa. Less
İleri - 2 6.34 mil/saat 10.2 km/sa. Less
İleri - 3 14.48 mil/saat 23.3 km/sa. Less
İleri - 4 19.88 mil/saat 32.0 km/sa. Less
Geri - 1 3.23 mil/saat 5.2 km/sa. Less
Geri - 2 6.34 mil/saat 10.2 km/sa. Less
Geri - 3 14.48 mil/saat 23.3 km/sa. Less

Bom Performansı

Bom Kaldırma 14.1 Saniye 14.1 Saniye Less
Bom İndirme 11.2 Saniye 11.2 Saniye Less
Teleskop Katlama 22.8 Saniye 22.8 Saniye Less
Teleskop Uzatma 25.2 Saniye 25.2 Saniye Less
Öne Yükleme - Boşaltma 3.1 Saniye 3.1 Saniye Less
Geriye Yükleme 3.5 Saniye 3.5 Saniye Less
Birleşik - Yukarı ve Dışa 30.0 Saniye 30.0 Saniye Less
Birleşik - Aşağı ve İçe 23.0 Saniye 23.0 Saniye Less
74,5 kW Çekiş Gücü NaN lb 96.4 kN Less
ISO 8313'e göre Kova Koparma Kuvveti NaN lb 65.0 kN Less
Bom Koparma Kuvveti NaN lb 60.0 kN Less

Frenler

Park Frenleri Ön Aks Üstünde Mekanik Ön Aks Üstünde Mekanik Less
Servis Frenleri Ön Aks Üstünde Servo Takviyeli Ön Aks Üstünde Servo Takviyeli Less

Ses

Dış Ses - 74,5 kW Motor 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Operatör Sesi 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less