< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

TH414C Teleskopik Taşıyıcı

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C4.4 DITAAC* Cat® C4.4 DITAAC* Less
Brüt Güç 101.0 HP 74.5 kW Less
Çap 4.13 inç 105.0 mm Less
Strok 5.0 inç 127.0 mm Less
Deplasman 268.5 inç3 4.4 D Less
Maksimum Tork 410 N·m/1.400 dev/dak. 410 N·m/1.400 dev/dak. Less
Not *EEC Kademe IIIA ve EPA Tier 3 Emisyon Standartlarını Karşılar. *EEC Kademe IIIA ve EPA Tier 3 Emisyon Standartlarını Karşılar. Less

Ağırlıklar

Taşıyıcı ve Çatallar ile Çalışma Ağırlığı NaN lb NaN kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Anma Yük Kapasitesi NaN lb NaN kg Less

Çalışma Teknik Değerleri

Maksimum Kaldırma Yüksekliği 44.95 ft NaN mm Less
Maks. Yükseklikte Yük – Stabilizörler Aşağıda NaN lb NaN kg Less
Maks. Yükseklikte Yük – Stabilizörler Yukarıda NaN lb NaN kg Less
Maksimum Öne Uzanma 30.27 ft NaN mm Less
Maks. Uzanmada Yük – Stabilizörler Aşağıda NaN lb NaN kg Less
Maks. Uzanmada Yük – Stabilizörler Yukarıda 772.0 lb 350.0 kg Less
Azami Seyir Hızı 18.64 mil/saat 30.0 km/sa. Less
Tekerlek Üstünde Dış Dönüş Yarıçapı 12.48 ft NaN mm Less

Lastikler

Standart 15,5/80-24 16PR 15,5/80-24 16PR Less

Hidrolik Sistem

Maksimum Sistem Basıncı NaN psi 250.0 bar Less
Maksimum Pompa Akışı 29.85 gal/dak. 113.0 l/dk Less
Pompa Tipi Değişken Deplasmanlı Yüke Duyarlı Eksenel Piston Pompası Değişken Deplasmanlı Yüke Duyarlı Eksenel Piston Pompası Less
Yardımcı Hidrolik Beslemesi – Fasılalı 21.13 gal/dak. 80.0 l/dk Less
Yardımcı Hidrolik Beslemesi – Sürekli 15.85 gal/dak. 60.0 l/dk Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 39.63 gal (US) 150.0 D Less
Hidrolik Deposu 23.78 gal (US) 90.0 D Less

Şanzıman Hızları

İleri – 1 4.23 mil/saat 6.8 km/sa. Less
İleri – 2 8.26 mil/saat 13.3 km/sa. Less
İleri – 3 12.3 mil/saat 19.8 km/sa. Less
İleri – 4 18.64 mil/saat 30.0 km/sa. Less
Geri – 1 4.23 mil/saat 6.8 km/sa. Less
Geri – 2 8.26 mil/saat 13.3 km/sa. Less
Geri – 3 18.64 mil/saat 30.0 km/sa. Less

Bom Performansı

Bom Kaldırma 14.0 Saniye 14.0 Saniye Less
Bom İndirme 11.9 Saniye 11.9 Saniye Less
Teleskop Katlama 12.7 Saniye 12.7 Saniye Less
Teleskop Uzatma 10.3 Saniye 10.3 Saniye Less
Öne Yükleme (boşaltma) 3.5 Saniye 3.5 Saniye Less
Arkaya Yükleme 3.0 Saniye 3.0 Saniye Less
Birleşik – Yukarı ve Dışa 23.0 Saniye 23.0 Saniye Less
Birleşik - Aşağı ve İçe 13.4 Saniye 13.4 Saniye Less
74,5 kW Çekiş Gücü NaN lb 75.8 kN Less
ISO 8313'e göre Kepçe Koparma Kuvveti NaN lb 65.0 kN Less
Bom Koparma Kuvveti NaN lb 45.0 kN Less

Frenler

Park Frenleri Ön Aks Üstünde Mekanik Ön Aks Üstünde Mekanik Less
Servis Frenleri Ön Aks Üstünde Servo Takviyeli Ön Aks Üstünde Servo Takviyeli Less

Ses

Dış Ses (74,5 kW Motor) 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Operatör Sesi 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) Less