TH255C

Teleskopik Taşıyıcılar TH255C

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Anma Yük Kapasitesi
5512 lb
2500 kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği
18.37 ft
5600 mm
Motor Modeli
TD 2.9L L4*
TD 2.9L L4*

Görüntüleme

BAŞARI İÇİN YAPILANDIRILDI

TH255C Teleskopik Taşıyıcı

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TH255C

Anma Yük Kapasitesi 5512 lb 2500 kg
Maksimum Kaldırma Yüksekliği 18.37 ft 5600 mm
Maksimum Öne Uzanma 10.83 ft 3300 mm
Azami Seyir Hızı - 12 × 16,5 Lastikler 15 mil/sa. 24 km/sa.
Maksimum Yükseklikte Kapasite 2998 lb 1360 kg
Dönüş Yarıçapı - Lastikler Üzerinde - 14 × 17,5 Lastikler 122 inç 3100 mm
Azami Seyir Hızı - 14 × 17,5 Lastikler 17 mil/sa. 27 km/sa.
Dönüş Yarıçapı - Lastikler Üzerinde - 12 × 16,5 Lastikler 126 inç 3200 mm
Maksimum Uzanmada Kapasite 1720 lb 780 kg
Motor Modeli TD 2.9L L4* TD 2.9L L4*
Brüt Güç 74 hp 55 kW
Silindir Hacmi 177 in³ 2.9 l
Maksimum Tork - 1.800 dev/dak. 192 lb/ft 260 N·m
Not *EEC Stage IIIA ve EPA Tier 3 Emisyon Standartlarını Karşılar. *EEC Stage IIIA ve EPA Tier 3 Emisyon Standartlarını Karşılar.
Standart 12.00 × 16.5 12.00 × 16.5
Opsiyonel 14.00 × 17.5; 10.5 × 18.0 14.00 × 17.5; 10.5 × 18.0
Yakıt Deposu 24 gal (ABD) 91 l
Hidrolik Sistem 24 gal (ABD) 91 l
Bom Kaldırma 6.6 sn. 6.6 sn.
Bom İndirme 8.2 sn. 8.2 sn.
Teleskop Katlama 3.5 sn. 3.5 sn.
Teleskop Uzatma 6.7 sn. 6.7 sn.
Kepçe Yükleme 1.8 sn. 1.8 sn.
Çeki Çubuğu Çekişi - Yüklü 8902 lb 39.6 kN
Kepçe Boşaltma 2.3 sn. 2.3 sn.
Taşıyıcı ve Çatallar Dahil Çalışma Ağırlığı 11045 lb 5010 kg
Park Frenleri Islak disk yayı etkili hidrolik bırakma Islak disk yayı etkili hidrolik bırakma
Servis Frenleri Ön aksta yerleşik yağlı diskli frenler Ön aksta yerleşik yağlı diskli frenler
Tipler (1) Ön aksta yüksek yönlendirmeli sınırlı kayan diferansiyel Ön aksta yüksek yönlendirmeli sınırlı kayan diferansiyel
Tipler (2) Ön ve arka akslarda planeter dişli. Ön ve arka akslarda planeter dişli.
Geri Değişken Hız Değişken Hız
İleri Değişken Hız Değişken Hız
Şanzıman Hidrostatik Hidrostatik
Tipler (3) Akü şarjı, soğutma sıvısı sıcaklığı, park freni ve motor ön ısıtma göstergeleri. Akü şarjı, soğutma sıvısı sıcaklığı, park freni ve motor ön ısıtma göstergeleri.
Tipler (4) Panel ve anahtarlar gece çalışması için aydınlatılmıştır. Panel ve anahtarlar gece çalışması için aydınlatılmıştır.
Tipler (5) Geri hareket alarmı. Geri hareket alarmı.
Tipler (2) Ön bölmedeki ışık frenin devrede olduğu gösterir. Ön bölmedeki ışık frenin devrede olduğu gösterir.
Tipler (1) Makine saati, yakıt seviyesi, direksiyon modu ve direksiyon basıncı göstergeleri. Makine saati, yakıt seviyesi, direksiyon modu ve direksiyon basıncı göstergeleri.
Maksimum Sistem Basıncı 3495 psi 241 bar
Maksimum Pompa Akışı 19.1 gpm 72.3 l/dk.
Pompa Tipi Dişli pompası Dişli pompası
Yardımcı Hidrolik Devre Silindirler ve diğer hidrolik komponentlerle donatılan tüm ataşmanlar için kullanılır. Valfler, kumandalar ve hidrolik hatlarından oluşur. Silindirler ve diğer hidrolik komponentlerle donatılan tüm ataşmanlar için kullanılır. Valfler, kumandalar ve hidrolik hatlarından oluşur.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

TH255C Teleskopik Taşıyıcı

TH255C Teleskopik Taşıyıcı