< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Vakit nakittir. Makine seçiminde en önemli kıstas, boşaltma süresinin optimize edilmesidir. Bir geminin ambarına çok çeşitli tipte makineler yükleyebilirsiniz, ancak hiçbiri Paletli Tip Yükleyici gibi uygulamaya mükemmel şekilde uyum sağlamayacaktır. Makine bunu çekiş kuvveti sağlayan paletleri, uzanma için yükleme kolu ve makine dengesi için motorun arka tarafta olmasına borçludur.

Motor

Birimler:
Net Volan Gücü 263.0 HP 196.0 kW Less
Deplasman 537.0 inç3 8.8 D Less
Motor Modeli Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Net Güç 263.0 HP 196.0 kW Less
Strok 5.86 inç 149.0 mm Less
Yönetmelikler 1.900 dev/dak.da anma değeri 1.900 dev/dak.da anma değeri Less
Çap 4.41 inç 112.0 mm Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı - Tırnaklı GP Kova NaN lb NaN kg Less
GP Kova ve Tırnak ile Çalışma Ağırlığı NaN lb NaN kg Less
Trim Bıçağı ile Çalışma Ağırlığı NaN lb NaN kg Less
Çalışma Ağırlığı - Trim Bıçağı, tüm malzemeler NaN lb NaN kg Less

Alt takım

Palet Pabucu Genişliği - Standart 21.6 inç 550.0 mm Less
Palet Pabucu Genişliği – Opsiyonel 26.6 inç 675.0 mm Less
Palet Pabuç Tipi Orta delikli olan veya olmayan Çift Tırnaklı Orta delikli olan veya olmayan Çift Tırnaklı Less
Tırnak Yüksekliği - Çift Tırnak 1.92 inç 49.0 mm Less
Zemin Basıncı - Standart Pabuç 12.4 psi 85.5 kPa Less
Zemin Basıncı - Trim Bıçaklı Standart Pabuç 12.4 psi 85.7 kPa Less
Zemin Basıncı - İsteğe Bağlı Pabuç 10.1 psi 69.5 kPa Less

Tahrik Sistemi

Düşürme Valfi Ayarı NaN psi NaN kPa Less
Palet Motoru İki adet, değişken silindir hacimli, eğimli eksenel motorlar İki adet, değişken silindir hacimli, eğimli eksenel motorlar Less
Tahrik Pompası İki adet değişken deplasmanlı kayar tip eksenel piston pompası İki adet değişken deplasmanlı kayar tip eksenel piston pompası Less
Tip Tahrik Sistemi 10.0 km/sa. (6,2 mil/sa.) hızına kadar sonsuz makine hızı olan hidrostatik tahrik Tahrik Sistemi 10.0 km/sa. (6,2 mil/sa.) hızına kadar sonsuz makine hızı olan hidrostatik tahrik Less

Ana Servis Dolum Ağızları

Hidrolik Deposu 49.9 gal (US) 189.0 D Less
Soğutma Sistemi 11.6 gal (US) 44.0 D Less
Yakıt Deposu 164.0 gal (US) 621.0 D Less

Kovalar

Kapasite - GP 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
Kapasite - Genel Amaçlı 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
Kapasite - MP 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Kapasite - Çok Amaçlı 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Kova Genişliği - Genel Amaçlı 114.56 inç NaN mm Less
Kova Genişliği - Çok Amaçlı 112.91 inç NaN mm Less

Bıçak

Trim Bıçağı Kapasitesi - Kömür Siparişe göre tasarlanabilir Siparişe göre tasarlanabilir Less
Trim Bıçağı Kapasitesi - Tüm Malzemeler 4.67 yd³ 3.57 m³ Less

Trim Bıçağı

Kapasite - Tüm Malzemeler 4.67 yd³ 3.57 m³ Less

Paletli Tip Yükleyiciler

Çalışma Aletleri ve İsteğe Bağlı Donanım