Motor
Volan Gücü | 193 HP 144 kW |
Motor Modeli | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Net Güç - ISO 9249/SAE J1349 | 193 HP 144 kW |
Net Güç - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 196 HP 196 HP |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, China Nonroad Stage III, Tier 3/Stage IIIA ile eşdeğer U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, China Nonroad Stage III, Tier 3/Stage IIIA ile eşdeğer |
Not (1) | Tüm arazi tipi Tier 4 Interim ve Final, Stage IIIB ile IV ve Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt veya ULSD ile karıştırılmış en fazla B20 biyodizel içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) kullanması gerekir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stoğunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. Tüm arazi tipi Tier 4 Interim ve Final, Stage IIIB ile IV ve Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt veya ULSD ile karıştırılmış en fazla B20 biyodizel içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) kullanması gerekir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stoğunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. |
Not (2) | Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. |