Paletli Yükleyiciler 953K

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Volan Gücü
154 HP
115 kW
Çalışma Ağırlığı
33852 lb
15355 kg
Kapasite - Genel Amaçlı
2.4 yd³
1.8 m³

Görüntüleme

Bir Makine, Birçok İş

Arazi temizleme, kazma, tesviye, kamyon yükleme, eğimde çalışma ve daha pek çok iş için kullanabileceğiniz bir makineyle maliyetlerden ve nakliye zamanından tasarruf edin. Paletli yükleyiciler, daha düşük zemin basıncı ve daha iyi çekiş sunar ve daha erken başlayarak yumuşak zemin koşullarında daha uzun süre çalışmanızı sağlar. Cat® Paletli Yükleyiciler size tüm bunların yanı sıra geliştirilmiş performans ve yakıt verimliliği sunar. 

Avantajları

Çok Yönlü

İş sahasındaki en yüksek çok yönlülüğe sahip makine olarak size arazide temizlik, kazı, tesviye, taşıma işlerini ve çok daha fazlasını bir tek makineyle yapma olanağı sunar. Özel konfigürasyonlar, katı atık ve gemi ambarı işleri için gereken ekipmana sahiptir.

Üst Hedef 25% Yakıt tasarrufu

Eco Modları ve daha verimli bir motor, çok daha az yakıt kullanarak geniş bir yelpazede iş yapabileceğiniz anlamına gelir.

Daha Az Zemin Basıncı

Diğer makinelerin çalışamadığı zamanda ve yerde çalışın. Paletli yükleyiciler, farklı zemin koşullarında sağladığı çekiş ve serbest hareket özellikleriyle başka makineler kenarda beklerken size çalışma olanağı sunar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 953K

Volan Gücü 154 HP 115 kW
Motor Modeli Cat C7.1 Cat C7.1
Net Güç (Azami) - SAE J1349/ISO 9249 154 HP 115 kW
Net Güç - Azami - ISO 9249 (DIN) 156 HP 156 HP
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final ya da China Nonroad Stage III, India Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA emisyon standartları, Tier 3/Stage IIIA ile eşdeğer U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final ya da China Nonroad Stage III, India Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA emisyon standartları, Tier 3/Stage IIIA ile eşdeğer
Not (1) Tüm arazi tipi Tier 4 Interim ve Final, Stage IIIB ile IV ve Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt veya ULSD ile karıştırılmış en fazla B20 biyodizel içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) kullanması gerekir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stoğunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. Tüm arazi tipi Tier 4 Interim ve Final, Stage IIIB ile IV ve Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt veya ULSD ile karıştırılmış en fazla B20 biyodizel içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) kullanması gerekir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stoğunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın.
Not (2) Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur.
Çalışma Ağırlığı 33852 lb 15355 kg
Çalışma Ağırlığı(1) 34484 lb 15642 kg
Not (1) Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi bulunan makine. (1) Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi bulunan makine.
Yakıt Deposu 70 gal. (ABD) 265 l
DEF Deposu(1) 4.2 gal. (ABD) 16 l
Not (1) Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi bulunan makine. (1) Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi bulunan makine.
Toplam Makine Uzunluğu* 251.5 inç 6389 mm
Kabinin Üstüne Kadar Olan Makine Yüksekliği 124.2 inç 3155 mm
Bacanın Üstüne Kadar Yükseklik 110.3 inç 2804 mm
Kova Tamamen Kaldırılmış Halde Toplam Makine Yüksekliği 183.7 inç 4666 mm
Kova Olmadan Toplam Makine Genişliği: Standart Paletler – 480 mm Pabuçlar 91.2 inç 2316 mm
Kova Olmadan Toplam Makine Genişliği: Dar Paletler – 380 mm Pabuçlar 87.2 inç 2216 mm
Not *Genel amaçlı kova ve yoğun hizmet tipi tırnaklar ile birlikte. *Genel amaçlı kova ve yoğun hizmet tipi tırnaklar ile birlikte.
Palet Ölçüsü 72.3 inç 1836 mm
Palet Pabucu Genişliği - Standart 18.9 inç 480 mm
Palet Pabucu Genişliği - İsteğe Bağlı 14.9 inç 380 mm
Palet Zemindeyken 91.3 inç 2320 mm
Zemin Temas Alanı - Standart Pabuç 3410 in² 2.2 m²
Zemin Temas Alanı - İsteğe Bağlı Pabuç 2790 in² 1.8 m²
Zemin Basıncı (1) - Standart Pabuç 8.8 psi 60.7 kPa
Zemin Basıncı (1) - Opsiyonel Pabuç 11.1 psi 76.7 kPa
Zemin Basıncı - Standart Pabuç 8.6 psi 59.6 kPa
Zemin Basıncı - İsteğe Bağlı Pabuç 10.9 psi 75.3 kPa
Not (1) Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi bulunan makine. (1) Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi bulunan makine.
Kapasite - Genel Amaçlı 2.4 yd³ 1.8 m³
Kapasite - Çok Amaçlı 2.1 yd³ 1.6 m³
Kapasite - Performans Serisi 2.5 yd³ 2.1 m³
Genişlik - Genel Amaçlı 97.8 inç 2485 mm
Genişlik - Çok Amaçlı 97.3 inç 2471 mm
Genişlik - Performans Serisi 99.8 inç 2536 mm
Not Kovalarda tırnaklar ve segmentler bulunur. Kovalarda tırnaklar ve segmentler bulunur.
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,1 kg soğutucu bulunur ve bu 1,573 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,1 kg soğutucu bulunur ve bu 1,573 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.

953K Standart Donanımlar

Güç Aktarma Sistemi

  • Cat C7.1 dizel motor, Havadan Havaya Son Soğutucu (ATAAC) ile turboşarj özellikli
  • Motor hava emişi, yağ ve su için modüler soğutma sistemi
  • Radyatör fanı, elektronik kumandalı, hidrolik tahrikli, ısıya duyarlı, kontrol edilebilir
  • Seyir ve çalışma modlarında şanzıman için Elektronik Hidrostatik Kumanda (EHC)
  • Rölantideyken motor kapatma
  • Otomatik motor devri kontrolü
  • Elektrikli yakıt pompası
  • Su ayırıcısı
  • Kuru tip hava filtresi, entegre ön filtre ve toz çıkarma sistemi içeren eksenel keçe, elektronik filtre durumu göstergesi
  • Marş yardımı, kızdırma bujisi
  • Cat uzun ömürlü soğutucu sıvı

Alt Takım

  • Cat ağır hizmet tipi alt takım: 953K (37 bölüm), 1.836 mm palet ölçüsü
  • Palet yönlendirme korumaları, uç bölümü
  • Palet ayarlayıcı, hidrolik
  • Zincir dişlisi çıkıntıları, değiştirilebilir cıvata bağlantılı sağlam çelik segmentli
  • Zincir dişlisi korumaları
  • Her tarafta iki üst taşıyıcı silindiri olan altı palet silindiri, kullanım ömrü boyunca yağlı
  • Avaralar, geleneksel tip, kullanım ömrü boyunca yağlanmış
  • Salınımlı palet silindir şasileri

Elektrik

  • Alternatör, 24 V, ağır hizmet tipi, fırçasız
  • Geri vites alarmı
  • Elektrikli korna
  • İki adet ağır hizmet tipi akü, yüksek çıkışlı, bakım gerektirmez: 900 CCA
  • Akü ayırma anahtarı
  • Marş motoru, elektrikli (ağır hizmet tipi, 24 V)

Operatör Ortamı

  • Basınçlı, ses yalıtımlı, renkli camlı ROPS/FOPS kabin ve sağ tarafta kayar cam
  • Klima ve ısıtma cihazı
  • Otomatik sıcaklık kontrolü olan ısıtma cihazı/buz giderici
  • Koltuk, kumaş kaplı, hava süspansiyonlu, ayarlanabilir
  • Ayarlanabilir kol dayanakları
  • Elektro hidrolik, koltuğa takılı kontrol kolları, daha hızlı işleme özellikli
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir, bölme üzerinde bükülme göstergeli
  • Elektronik İzleme Sistemi aşağıdakiler için göstergelere sahiptir: Motor soğutma sıvısı sıcaklığı; Hidrolik yağı sıcaklığı; Yakıt seviyesi; Motor yağı basıncı; Dizel Egzoz Sıvısı seviyesi (varsa)
  • Motor devri ve vites göstergesi
  • Saat ölçer, elektronik
  • Eco Moduna sahip döner gaz kelebeği anahtarı
  • Orta fren pedalı
  • Bağımsız ileri/geri hız aralığı ayarları
  • Seyir hızı sınırlayıcı, elektronik
  • Ayarlanabilir iç dikiz aynası
  • Telsiz uyumlu, 24 V - 12 V konvertör, hoparlör, anten ve 12 V güç çıkışı dahildir
  • Palto askısı
  • Sol kolçak altında depolama bölmeleri
  • Sağ konsolda belge tutucu
  • Zemin paspası, kauçuk, ağır hizmet tipi
  • Ön cam yıkayıcıları ve silecekleri, ön ve arka, birden fazla hızlı
  • Dayanıklı metal tavan
  • Park freni anahtarı ve "fren çekili" gösterge lambası
  • Çamurluk

Diğer Standart Ekipman

  • Ses yalıtımı, dış
  • Z-bar yükleyici bağlantısı
  • Yüke duyarlı değişken silindir hacimli ekipman pompası
  • Sensörlü ekipman silindirleri
  • Operatör tarafından programlanabilir kaldırma ve yatırma otomatikleri
  • Kilitlenebilir kapılarla motor bölmesi
  • İnç başına 6,5 kanatçık, toza karşı dayanıklı radyatör peteği
  • Menteşeli radyatör koruması ve açılır fan
  • Tam alt korumalar
  • Hidrolik yağı deposundaki ekoloji tahliyeleri
  • Product Link uyumlu
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Cat XT hortumları
  • HYDO Advanced 10

953K İsteğe Bağlı Donanımlar

Güç Aktarma Sistemi

  • Motora monte atık arıtmalı Cat C7.1 dizel motor, U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar VEYA Cat C7.1 dizel motor, China Nonroad Stage III, India Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA emisyon standartlarını karşılar
  • Tahrik fanı, ters devir özellikli
  • Hava girişi, ön filtre, türbin
  • Şanzıman kumandası, V kolu veya kumanda kolu

Operatör Ortamı

  • Dört halojen lambalı standart kabin (ikisi tepeye takılı ve öne bakan tipte, ikisi klima ünitesine entegre edilmiş ve arkaya bakan tipte)
  • Kayar cam, Bluetooth kablosuz mikrofon, sekiz LED ışık (dördü öne bakan tipte, ikisi yana bakan tipte, ikisi klima ünitesine entegre edilmiş ve arkaya bakan tipte) bulunan lüks kabin
  • Kumaş koltuk, hava süspansiyonlu, yan yana yalıtıcısız
  • Radyo, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Kolay erişim paketi (kavrama kolları ve basamaklar)
  • Kabin hava ön filtresi
  • Ön lamba korumaları
  • Ön cam koruması

Hidrolik Sistem

  • Hidrolik yağı, biyolojik olarak ayrışabilir
  • Hidrolik Paketleri: Genel Amaçlı - İki valfli, kumanda kolu; Üç valfli, kumanda kolu; İki valfli, iki kollu; Üç valfli, iki kollu
  • Hidrolik Paketleri: Çok Amaçlı - Üç valfli, kumanda kolu; Dört valfli, kumanda kolu

Yakıt Sistemleri

  • Hızlı doldurmalı yakıt deposu
  • Yakıt deposu yakıt doldurma pompası

Alt Takım

  • Avara koruması
  • Avara koruması, gemi ambarı
  • Tam uzunlukta palet silindiri koruması
  • Tam uzunlukta palet silindiri koruması, ağır hizmet tipi
  • Palet Grupları (37 Bölüm) - Ağır Hizmet Tipi Palet Grupları: 380 mm çift tırnaklı, 380 mm çift tırnaklı, sızdırmaz; 480 mm çift tırnaklı, 480 mm çift tırnaklı, merkez delikli, 800 mm çift tırnaklı
  • Palet Grupları (37 Bölüm) - SystemOne Palet Grupları: 380 mm çift tırnaklı, 480 mm çift tırnaklı

Kovalar

  • Genel Amaçlı: 1,7 m³, hizalı
  • Genel Amaçlı: 1,8 m³
  • Genel amaçlı: 1,8 m³, tam kenar
  • Genel Amaçlı: 1,8 m³, ağır hizmet tipi
  • Genel Amaçlı: 2,1 m³, Performans Serisi
  • Çok Amaçlı: 1,8 m³
  • Genişlik: 2,2 m³, hizalı
  • Katı Atık: 2,3 m³
  • Katı Atık: 2,1 m³, ağır hizmet tipi

Marş Motorları, Aküler, Alternatörler

  • Soğuk hava paketi, 120 V - iki adet 12 V akü (1.400 CCA), 120 V motor soğutma sıvısı ısıtma cihazı, eterli marş desteği
  • Antifriz, -50 °C

Diğer Ataşmanlar

  • Arka Ağırlık, hafif, 230 kg (507 lb)
  • Arka Ağırlık, ek, 220 kg (485 lb)
  • Riper, çok uçlu
  • Çeki topuzu, riper
  • Kilit çubukları, arka
  • Ek ataşmanlar: Fusion Hızlı Ataşman Değiştirici, Bıçaklar, Forklift Çatallar, Malzeme elleçleme kolları, Tırmıklar, Trim bıçağı veya iki yönlü dozer

Elektrik

  • Döner ışıldak

Bakım ve İlgili Ataşmanlar

  • Yakıt deposu çökelti pompası
  • Yüksek hızda yağ değişimi sistemi
  • Servis paketi, genişletilmiş: Kabinin sahada yatırılabilmesini ve 30° açı ile güvenle kilitlenebilmesini sağlayan manuel hidrolik sistem; Sızdırmaz ön cam; Şovel tutucu (şovel dahil değildir)

Teknoloji Ürünleri

  • Product Link - Uydu
  • Product Link, Hücresel
  • Grade Control alıcı direği

Özel Paketler

  • Atık Paketi, Ağır Hizmet Tipi
  • Atık Paketi, Ağır Hizmet Tipi, Gelişmiş Temizlik
  • Gemi Ambarı Paketi, Ağır Hizmet Tipi
  • Kısmi Çelik Fabrikası Paketi, Ağır Hizmet Tipi
  • Düşük Zemin Basıncı Paketi, Ağır Hizmet Tipi

953K ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Uygulaması

    Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

  • Cat VisionLink

    VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Gelişmiş filo yönetimi için telematik verilerini kendi uygulamalarınıza aktarın. API'miz, karışık filolar için ideal olan AEMP 2.0 ve ISO 15143-3 standartlarını karşılar.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Gelişmiş filo yönetimi için telematik verilerini kendi uygulamalarınıza aktarın. API'miz, karışık filolar için ideal olan AEMP 2.0 ve ISO 15143-3 standartlarını karşılar.

Teknolojiyi Keşfedin

My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

Teknolojiyi Keşfedin

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  953K

Diğer Teklifleri Görüntüle