973K

Paletli Yükleyiciler 973K

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Volan Gücü
275 HP
205 kW
Çalışma Ağırlığı
63900 lb
28985 kg
Kapasite - Genel Amaçlı
4.2 yd³
3.2 m³

Görüntüleme

En Ağır Uygulamalar için Çok Yönlü ve Verimli Çözüm

Arazi temizleme, kazma, tesviye, kamyon yükleme, eğimde çalışma ve daha pek çok iş için kullanabileceğiniz bir makineyle maliyetlerden ve nakliye zamanından tasarruf edin. Paletli yükleyiciler, daha düşük zemin basıncı ve daha iyi çekiş sunar ve daha erken başlayarak yumuşak zemin koşullarında daha uzun süre çalışmanızı sağlar. Cat® Paletli Yükleyiciler size tüm bunların yanı sıra geliştirilmiş performans ve yakıt verimliliği sunar. 

Avantajları

Çok Yönlü

İş sahasındaki en yüksek çok yönlülüğe sahip makine olarak size arazide temizlik, kazı, tesviye, taşıma işlerini ve çok daha fazlasını bir tek makineyle yapma olanağı sunar. Özel konfigürasyonlar, katı atık ve çelik fabrikası işleri için gereken ekipmana sahiptir.

Üst Hedef 25% Yakıt tasarrufu

Eco Modları ve daha verimli bir motor, çok daha az yakıt kullanarak geniş bir yelpazede iş yapabileceğiniz anlamına gelir.

Daha Az Zemin Basıncı

Diğer makinelerin çalışamadığı zamanda ve yerde çalışın. Paletli yükleyiciler, farklı zemin koşullarında sağladığı çekiş ve serbest hareket özellikleriyle başka makineler kenarda beklerken size çalışma olanağı sunar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 973K

Volan Gücü 275 HP 205 kW
Motor Modeli Cat C9.3 Cat C9.3
Net Güç - ISO 9249/SAE J1349 275 HP 205 kW
Net Güç - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278 HP 278 HP
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Tier 4 Final VEYA China Nonroad Stage III/UN ECE R96 Stage IIIA emisyon standartları, Tier 3/Stage IIIA ile eşdeğer U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Tier 4 Final VEYA China Nonroad Stage III/UN ECE R96 Stage IIIA emisyon standartları, Tier 3/Stage IIIA ile eşdeğer
Not (1) Tüm arazi tipi Tier 4 Interim ve Final, Stage IIIB, IV ve V, Japan 2014 (Tier 4 Final) ve Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) veya ULSD karıştırılmış B20'ye kadar biyodizel yakıtları kullanması gerekir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stoğunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. Tüm arazi tipi Tier 4 Interim ve Final, Stage IIIB, IV ve V, Japan 2014 (Tier 4 Final) ve Korea Tier 4 Final dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) veya ULSD karıştırılmış B20'ye kadar biyodizel yakıtları kullanması gerekir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stoğunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın.
Not (2) Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur.
Çalışma Ağırlığı 63900 lb 28985 kg
Çalışma Ağırlığı - Geniş Göstergeli 71218 lb 32304 kg
Çalışma Ağırlığı - Atık Elleçleyici 64319 lb 29175 kg
Çalışma Ağırlığı - Çelik Fabrikası 74293 lb 33699 kg
Not (1) Tier 4 Final/Stage V emisyon azaltma teknolojisi bulunmayan makineler için bu değerden yaklaşık 295 kg/650 lb çıkarın. Tier 4 Final/Stage V emisyon azaltma teknolojisi bulunmayan makineler için bu değerden yaklaşık 295 kg/650 lb çıkarın.
Yakıt Deposu 101.5 gal. (ABD) 384 l
DEF Deposu 9.2 gal. (ABD) 35 l
Toplam Makine Uzunluğu* 298.4 inç 7579 mm
Kabinin Üstüne Kadar Olan Makine Yüksekliği 138.2 inç 3510 mm
Bacanın Üstüne Kadar Yükseklik 120.8 inç 3069 mm
Kova Tamamen Kaldırılmış Halde Toplam Makine Yüksekliği 226.5 inç 5752 mm
Kova Olmadan Toplam Makine Genişliği: Standart Paletlerle - 550 mm'lik (21,6 inç) Pabuçlar 106.7 inç 2710 mm
Not *Genel Amaçlı kova ve ağır hizmet tipi tırnaklarla. *Genel Amaçlı kova ve ağır hizmet tipi tırnaklarla.
Palet Ölçüsü 85 inç 2160 mm
Palet Pabucu Genişliği - Standart 21.6 inç 550 mm
Palet Pabucu Genişliği - İsteğe Bağlı 26.6 inç 675 mm
Palet Pabucu Genişliği - Geniş Göstergeli 32.7 inç 830 mm
Palet Zemindeyken 115.3 inç 2930 mm
Zemin Temas Alanı* - Standart Pabuç - 550 mm (21,6 inç) 5673 in² 3.66 m²
Zemin Temas Alanı* - Opsiyonel Pabuç - 675 mm (26,6 inç) 6960 in² 4.49 m²
Zemin Temas Alanı* - Geniş Göstergeli - 830 mm 8572 in² 5.53 m²
Zemin Basıncı* - Standart Pabuç - 550 mm (21,6 inç) 11.3 psi 77.6 kPa
Zemin Basıncı* - Opsiyonel Pabuç - 675 mm (26,6 inç) 9.3 psi 64.4 kPa
Zemin Basıncı* - Geniş Göstergeli - 830 mm 8.3 psi 57.3 kPa
Not *ISO 16754:2008. *ISO 16754:2008.
Kapasite - Genel Amaçlı 4.2 yd³ 3.2 m³
Kapasite - Çok Amaçlı 4 yd³ 3 m³
Kapasite - Performans Serisi 5 yd³ 3.8 m³
Kapasite - Katı Atık 6.4 yd³ 4.9 m³
Kapasite - Cüruf 4 yd³ 3 m³
Genişlik - Genel Amaçlı 117 inç 2974 mm
Genişlik - Çok Amaçlı 116 inç 2946 mm
Genişlik - Performans Serisi 117 inç 2982 mm
Genişlik - Katı Atık 117 inç 2974 mm
Genişlik - Cüruf 112 inç 2846 mm
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,1 kg soğutucu bulunur ve bu 1,573 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,1 kg soğutucu bulunur ve bu 1,573 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.

973K Standart Donanımlar

Güç Aktarma Sistemi

  • Cat C9.3 dizel motor
  • Motora monte atık arıtma U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar VEYA Cat C9.3 dizel motor, Tier 3/Stage IIIA eşdeğeri, China Nonroad Stage III/UN ECE R96 Stage IIIA emisyon standartlarını karşılar
  • ATAAC ile turboşarjlı
  • Motor hava emişi, yağ ve su için modüler soğutma sistemi
  • Radyatör fanı, elektronik kumandalı, hidrolik tahrikli, ısıya duyarlı, kontrol edilebilir
  • Seyir ve çalışma modlarında şanzıman için Elektronik Hidrostatik Kumanda (EHC)
  • Yakıt soğutucu
  • Su ayırıcısı
  • Kuru tip hava filtresi, entegre ön filtre ve toz çıkarma sistemi içeren eksenel keçe, elektronik filtre durumu göstergesi
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Alt Takım

  • Hidrolik palet ayarlayıcısı
  • Zincir dişlisi çıkıntıları, değiştirilebilir cıvata bağlantılı sağlam çelik segmentli
  • Zincir dişlisi korumaları
  • Yedi palet silindiri, palet başına iki üst taşıyıcı silindir, kullanım ömrü boyunca yağlı
  • Geleneksel aks, yağlı
  • Salınımlı palet silindir şasileri
  • Palet ana bağlantısı

Elektrik

  • 24 volt, ağır hizmet fırçasız tipte alternatör
  • Geri vites alarmı
  • Elektrikli korna
  • İki ağır hizmet tipi akü, yüksek çıkışlı, bakım gerektirmeyen, 1.400 CCA
  • Şebeke bağlantı kesme anahtarı
  • Elektrikli marş motoru (ağır hizmet tipi, 24 volt)

Operatör Ortamı

  • Basınçlı, ses yalıtımlı, sızdırmaz ön camlı, renkli camlı ve sağ tarafta kayar camlı ROPS/FOPS kabin
  • Klima ve ısıtma cihazı
  • Otomatik sıcaklık kontrolü olan ısıtma cihazı/buz giderici
  • Koltuğa bağlı elektrohidrolik kumanda kolları
  • Arka görüş kamerası
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir, bölme üzerinde bükülme göstergeli
  • Şu göstergeleri olan Elektronik İzleme Sistemi: motor soğutma sıvısı sıcaklığı, hidrolik yağı sıcaklığı, yakıt seviyesi ve Dizel Egzoz Sıvısı seviyesi (varsa)
  • Ayarlanabilir iç dikiz aynası
  • Radyo için hazır (24 - 12 Volt konvertör, hoparlörler, anten ve iki adet 12 V güç çıkışı dahildir)
  • Palto askısı
  • Sol kolçak altında depolama bölmeleri
  • Sağ konsolda belge tutucu
  • Zemin paspası, kauçuk, ağır hizmet tipi
  • Ön cam yıkayıcıları ve silecekleri, ön ve arka, birden fazla hızlı
  • Dayanıklı metal tavan
  • Park freni anahtarı ve "fren çekili" gösterge lambası

Diğer Standart Ekipman

  • Ses yalıtımı, dış
  • Z-bar yükleyici bağlantısı
  • Yüke duyarlı değişken silindir hacimli ekipman pompası
  • Konum sensörlü ekipman silindirleri
  • Operatör tarafından programlanabilir kaldırma ve yatırma otomatikleri
  • Kilitlenebilir kapılarla motor bölmesi
  • İnç başına 6,5 kanatçık, toza karşı dayanıklı radyatör peteği
  • Menteşeli radyatör koruması ve açılır fan
  • Tam alt korumalar
  • Kaldırma silindiri korumaları
  • Yağ göstergesi koruması
  • Product Link uyumlu
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Cat XT hortumları
  • HYDO Advanced 10

973K İsteğe Bağlı Donanımlar

Güç Aktarma Sistemi

  • Cat C9.3 turboşarjlı dizel motor ve motora takılı atık arıtma sistemi, U.S. EPA Tier 4 Final/ EU Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar
  • Cat C9.3 dizel motor, China Nonroad Stage III ve UN ECE R96 Stage IIIA emisyon standartları, Tier 3/Stage IIIA eşdeğerini karşılar
  • Motor ısı izolatörü
  • Fan, temel
  • Fan, ters dönebilen
  • Fan, ters dönebilen, düşük devirli
  • Fan, ters dönebilen, Çelik Fabrikası
  • Hava girişi, ön filtre türbini

Operatör Ortamı

  • Lüks kabin
  • Çelik Fabrikası kabini
  • Kumaş koltuk, hava süspansiyonlu, yan yana yalıtıcısız
  • Kumaş koltuk, hava süspansiyonlu, yan yana yalıtıcılı
  • Şanzıman kumandası, V kolu veya kumanda kolu
  • Radyo, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Kabin hava ön filtresi

Hidrolik Sistem

  • Hidrolik yağı, biyolojik olarak ayrışabilir
  • Hidrolik yağı, EcoSafe (Çelik Fabrikası Paketi)
  • Genel Amaçlı Hidrolik Paketleri: İki valfli, kumanda kolu; Üç valfli, kumanda kolu; İki valfli, iki kollu veya Üç valfli, iki kollu
  • Çok Amaçlı Hidrolik Paketleri: Üç valfli, kumanda kolu veya Dört valfli, kumanda kolu

Korumalar

  • Yatırma silindiri korumaları
  • Koruma, ön lambalar
  • Ön cam koruması
  • Nihai tahrik aşınma koruması
  • Nihai tahrik aşınma koruması, alt

Elektrik

  • Döner ışıldak

Alt Takım

  • Palet silindir koruması
  • Palet silindir koruması, Çelik Fabrikası
  • AĞIR HİZMET TİPİ PALET SIZDIRMA VE YAĞLAMALI PALET GRUPLARI (40 BÖLÜM)
  • 500 mm (19,7 inç) çift tırnaklı, merkez delikli
  • 510 mm (20,1 inç) yoğun hizmet tipi, tek tırnaklı, merkez delikli
  • 550 mm (21,6 inç) çift tırnaklı
  • 675 mm (26,6 inç) çift tırnaklı
  • 675 mm (26,6 inç) çift tırnaklı, merkez delikli
  • 675 mm (26,6 inç) tek tırnaklı, merkez delikli
  • 830 mm (32,7 inç) çift tırnaklı, geniş ebatlı
  • SIZDIRMAZ VE YAĞLANMIŞ AĞIR HİZMET TIPI PALET GRUPLARI – ÇELİK FABRİKASI
  • 500 mm (19,7 inç) çift tırnaklı
  • 500 mm (19,7 inç) düz
  • 500 mm (19,7 inç) üç tırnaklı
  • 500 mm (19,7 inç) alternatif düz pabuç

Kovalar

  • GENEL AMAÇLI KOVALAR
  • 3,0 m3 (4,0 yd3), kaynaklı hizalı adaptörler
  • 3,2 m3 (4,2 yd3) pimli
  • 3,2 m3 (4,2 yd3), ağır hizmet tipi, pimli
  • 3,2 m3 (4,2 yd3), ağır hizmet tipi, tam kenar, pimli
  • 4,2 m3 (5,5 yd3), Performans Serisi
  • 4,0 m3 (5,2 yd3), Performans Serisi hizalı
  • ÇOK AMAÇLI KOVALAR
  • 3,0 m3 (4,0 yd3), ağır hizmet tipi, pimli
  • 3,0 m3 (4,0 yd3) pimli
  • GENİŞ KOVALAR
  • 4,2 m3 (5,5 yd3), Performans Serisi
  • KATI ATIK SAHASI KOVASI
  • 4,6 m3 (6,0 yd3), çok amaçlı katı atık, ağır hizmet tipi, pimli
  • 4,9 m3 (6,4 yd3), genel amaçlı katı atık, ağır hizmet tipi, pimli
  • ÇELİK FABRİKASI KOVASI
  • 3,0 m3 (4,0 yd3), cüruf kovası

Diğer Ataşmanlar

  • Arka ağırlık
  • Arka ağırlık, ağır hizmet tipi tampon
  • Çok uçlu riper
  • Çeki topuzu
  • Arka kilit çubukları
  • Standart tampon
  • Tamponsuz
  • Standart arka basamak
  • Riper arka basamak
  • EK ATAŞMANLAR (sipariş bilgileri için lütfen Cat temsilcinize danışın)
  • Hızlı ataşman değiştirici
  • Bıçaklar
  • Forklift çatalları
  • Malzeme elleçleme kolları
  • Tırmıklar

Marş Motorları, Aküler, Alternatörler

  • Motor soğutma sıvısı ısıtma cihazı, 120 V
  • Motor soğutma sıvısı ısıtma cihazı, 240 V

Bakım ve İlgili Ataşmanlar

  • Lüks bakım paketi
  • Yüksek hızda yağ değişimi
  • Çökelti pompası
  • Yakıt deposu yakıt doldurma pompası
  • Hizmet paketi, standart
  • Kabini 30 derecede güvenli şekilde tutan kilitleme çubuğu, ön cam
  • Kabin eğme/kilitleme sağlayan manuel hidrolik sistem ve şovel tutucu ile genişletilmiş servis paketi (şovel dahil değil)
  • Antifriz -50 C (-58 F)

Teknoloji Ürünleri

  • Product Link - Uydu
  • Product Link, Hücresel
  • Tesviye kontrolü direği

Özel Paketler

  • Atık Paketi, Ağır Hizmet Tipi
  • Atık Paketi, Ağır Hizmet Tipi, Gelişmiş Temizlik
  • Atık Paketi, Yoğun Hizmet Tipi
  • Gemi Ambarı Paketi, Ağır Hizmet Tipi
  • Çelik Fabrikası Paketi, Ağır Hizmet Tipi
  • Düşük Zemin Basıncı Paketi - Ağır Hizmet Tipi

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

973K ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  973K

Diğer Teklifleri Görüntüle