< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® 973D Paletli Yükleyici, bu boyut sınıfındaki tek paletli yükleyicidir. Ayrıca operatör konforu, performans ve esneklik açısından sektörde liderdir. Üretken olmak için tasarlanan bu makine, size çeşitli zorlu uygulamalarda en verimli ve üretken şekilde maksimum memnuniyet sağlayacaktır. Tasarımı mükemmel kontrol ve benzersiz kullanım kolaylığı ile mukavemet ve dayanıklılık sağlar. Tek bir makine ile ne kadar fazla iş yapabileceğinizi keşfedin...

Motor

Birimler:
Volan Gücü 263.0 HP 196.0 kW Less
Motor Modeli Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Net Güç - ISO 9249 263.0 HP 196.0 kW Less
Net Güç - SAE J1349 263.0 HP 196.0 kW Less
Net Güç - EEC 80/1269 263.0 HP 196.0 kW Less
İç Çap 4.41 inç 112.0 mm Less
Strok 5.86 inç 149.0 mm Less
Silindir Hacmi 537.0 inç3 8.8 D Less
Net Güç - Cat 263.0 HP 196.0 kW Less

Alt Takım

Palet Pabuç Tipi Çift Tırnaklı, Yoğun Hizmet Tipi Çift Tırnaklı, Yoğun Hizmet Tipi Less
Palet Pabucu Genişliği - Standart 21.6 inç 550.0 mm Less
Palet Pabucu Genişliği - İsteğe Bağlı 26.6 inç 675.0 mm Less
Palet Kasnakları - Her Bir Tarafta 7 7 Less
Pabuç Sayısı - Her Bir Tarafta 40 40 Less
Palet Zemindeyken 115.3 inç 2930.0 mm Less
Zemin Temas Alanı - Standart Pabuç 4991.0 inç2 3.22 m² Less
Zemin Temas Alanı - İsteğe Bağlı Pabuç 6138.0 inç2 3.96 m² Less
Zemin Basıncı - Standart Pabuç 12.4 psi 85.5 kPa Less
Zemin Basıncı - İsteğe Bağlı Pabuç 10.1 psi 69.5 kPa Less
Tırnak Yüksekliği - Çift Tırnak 1.92 inç 49.0 mm Less
Palet Ölçüsü 85.0 inç 2160.0 mm Less

Tahrik Sistemi

Tip Tahrik Sistemi 11 km/sa. (6,8 mil/sa.) hızına kadar sonsuz makine hızı olan hidrostatik tahrik Tahrik Sistemi 11 km/sa. (6,8 mil/sa.) hızına kadar sonsuz makine hızı olan hidrostatik tahrik Less
Tahrik Pompası İki adet değişken deplasmanlı kayar tip eksenel piston pompası İki adet değişken deplasmanlı kayar tip eksenel piston pompası Less
Palet Motoru İki adet değişken deplasmanlı, eğimli eksenel piston motoru İki adet değişken deplasmanlı, eğimli eksenel piston motoru Less
Maksimum Sistem Basıncı 6527.0 psi 45000.0 kPa Less

Hidrolik Sistem - Ekipman

Emniyet Valfi Ayarı 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
Serbest Bırakma 2.7 Saniye 2.7 Saniye Less
Çevrim Süresi - Boşaltma 1.4 Saniye 1.4 Saniye Less
Çevrim Süresi - Kaldırma 6.5 Saniye 6.5 Saniye Less
Çıkış - Maksimum 91.4 gal/dak. 346.0 l/dk Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 164.0 gal (US) 621.0 D Less
Soğutma Sistemi 11.6 gal (US) 44.0 D Less
Karter (Filtreli) 7.7 gal (US) 29.0 D Less
Nihai Tahrik Mekanizmaları (her biri) 7.5 gal (US) 28.5 D Less
Hidrolik sistemi (Ekipman, Güç Aktarma Sistemi ve Depo) 89.8 gal (US) 340.0 D Less
Hidrolik Deposu 49.9 gal (US) 189.0 D Less
Pompa Tahrik Kutusu 1.0 gal (US) 3.8 D Less
Pivot Şaftı 0.8 gal (US) 3.0 D Less

Elektrik Sistemi

Akü Kapasitesi 1.400 CCA 1.400 CCA Less
Akü Gerilimi 12 12 Less
Akü Sayısı 2 2 Less
Alternatör 95 amper, Ağır Hizmet Tipi, Fırçasız 95 amper, Ağır Hizmet Tipi, Fırçasız Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı - Kova olmadan 55997.0 lb 25400.0 kg Less

Kovalar

Kapasite - Genel Amaçlı 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
Kapasite - Çok Amaçlı 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Kova Genişliği - Genel Amaçlı 114.56 inç 2910.0 mm Less
Kova Genişliği - Çok Amaçlı 112.91 inç 2868.0 mm Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Maks. Seyir Hızı 6.8 mil/saat 11.0 km/sa. Less

Riper Teknik Özellikleri

Genel Genişlik/Kiriş 86.6 inç 2200.0 mm Less
Uç çapraz kesiti 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 inç 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 inç Less
Yerden Yükseklik 34.96 inç 888.0 mm Less
Nüfuz 15.6 inç 397.0 mm Less
Riperleme Genişliği 72.4 inç 1840.0 mm Less
Silindirler - İç Çap 5.1 inç 130.0 mm Less
Silindirler - Strok 9.3 inç 236.0 mm Less
Riper nedeniyle Makine Uzunluğu Artışı (Nakliye Konumunda) 23.1 inç 586.0 mm Less
Cep sayısı 3 3 Less
Rampa Açısı 28.5 Derece 28.5 Derece Less
Riper ağırlığı (3 uç ile) 3747.8 lb 1700.0 kg Less
Zemin seviyesinde Penetrasyon Kuvveti 22500.0 lb 100.0 kN Less

Standartlar

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Frenler Frenler Frenler Less
Kabin Kabin Kabin Less

Motor

Hidrolik Sistem

Operatör Kabini

Alt Takım

Yapılar

Ataşmanlar

Çok Amaçlı Makine

Değer Paketi

Servis Kolaylığı

Product Link

Destek

973D Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • Alternatör, 95 amper, 24 V, ağır hizmet tipi, fırçasız
  • Yedek alarm
  • Elektrikli korna
  • 2 adet bakım gerektirmeyen akü, 1.400 amper
  • 24 V/12 V konvertör
  • Ana bağlantı kesme anahtarı
  • Elektrikli marş motoru (24 V)
  • Dört halojen lamba, ikisi tepeye takılı ve öne bakan tipte, ikisi klima ünitesine entegre edilmiş ve arkaya bakan tipte

OPERATÖR ORTAMI
  • Basınçlı, ses bastırma, ROPS/FOPS kabin
  • Renkli camlı ve kayar yan camlı kabin
  • Klima ve ısıtma cihazı
  • Otomatik sıcaklık kontrolü olan ısıtma cihazı/buz giderici
  • Kumaş kaplı, havalı süspansiyonlu koltuk
  • Koltuğa monte kumandalar
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir
  • Elektronik İzleme Sistemi
  • Aşağıdakiler için göstergeler bulunur:
  • Elektro-hidrolik ekipman kumanda kolu
  • Radyo için hazır, 24 - 12 V konvertör, hoparlör, anten ve iki adet 12 volt güç çıkışı içerir
  • Dikiz aynası
  • Palto Askısı
  • Ayarlanabilir kolçak
  • Şanzıman kumandası, Kumanda Kolu veya V kol ve yön değiştirme pedalları
  • Kolçakların altında kilitlenebilen depolama bölmesi
  • Zemin paspası, kauçuk, ağır hizmet tipi
  • Ön cam yıkayıcıları ve silecekleri, ön ve arka
  • Dayanıklı metal tavan
  • Park freni anahtarı ve "fren çekili" gösterge lambası

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Caterpillar C9 ACERT dizel motor
  • Motor hava emişi, yağ ve su için modüler soğutma sistemi
  • 24 volt elektrikli marş motoru
  • Elektronik kontrollü, tahrik fanlı soğutma sistemi
  • Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Seyir ve çalışma modlarında şanzıman için Elektronik Hidrostatik Kumanda (EHC)
  • DSR Yazılımlı, Kapalı Döngülü Hidrostatik şanzıman
  • Susturucu, kaput altı
  • Su ayırıcısı

ALT TAKIM
  • 2.160 mm/85 inç palet ebadı
  • Uç Kısmı Palet Yönlendirme korumaları
  • Hidrolik Palet Ayarlayıcı
  • EWL palet (40 parçalı, 215 mm /8,5 adımlı)
  • Beş parçalı zincir dişlisi olan palet
  • Yedi adet palet kasnağı, ömür boyu yağlamalı
  • Klasik avaralar, ömür boyu yağlamalı.
  • Salınımlı palet kasnak şasileri
  • Palet başına iki taşıyıcı kasnak
  • Palet Ana Bağlantısı
  • Muhafaza, aks

DİĞER STANDART EKİPMAN
  • Ses Bastırma, Dış
  • Z-bar yükleyici bağlantısı
  • Yüke duyarlı değişken silindir hacimli ekipman pompası
  • Entegre konum sensörleriyle ekipman silindirleri
  • Operatör tarafından programlanabilir kaldırma ve yatırma otomatikleri
  • Kilitlenebilir kapaklı motor bölmesi (5 mm/0,2 inç delikli)
  • Menteşeli radyatör ızgarası
  • İnç başına 6,35 kanatçıklı radyatör ve soğutucu petekleri
  • Ekoloji Tahliyeleri
  • Hidrolik Yağı, HYDO Advanced 10
  • Kabin yatırma krikosu, hidrolik

973D İsteğe Bağlı Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • İkaz ışığı, döner

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Yakıt deposu, hızlı doldurma

HİDROLİK
  • Hidrolik yağı, biyolojik olarak ayrışabilir

KOVA
  • Genel Amaçlı, Cüruf

KOVA ATAŞMANLARI
  • Yoğun hizmet tipi tırnaklar, 8 adet
  • Penetrasyon tırnakları, 8 adet
  • Kesici kenar, cıvatalı

ALT TAKIM
  • Palet, 500 mm (19,7 inç), düz
  • Palet, 500 mm (19,7 inç), düz ve DG GR pabuçları sırayla kullanır
  • Palet, 675 mm (26,6 inç), Kapan Delikli
  • DBL GR
  • TRPL GR
  • SGL GR ES

KORUMALAR
  • Yatırma silindiri koruması
  • Muhafaza, palet kasnağı

DİĞER ATAŞMANLAR
  • Radyo, AM/FM, CD
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 120 V
  • Isıtma cihazı, motor soğutma sıvısı, 240 V
  • Product Link
  • Makine Güvenlik Sistemi
  • Antifriz, -50 °C (-58 °F)

973D DEĞER PAKETLERİ
  • STD arka koruma
  • HD arka koruma
  • Riper paketi
  • Lüks bakım paketi
  • Ek lamba paketi
  • Koruma, ön cam, lambalar
  • Kilit çubuğu paketi
  • Karşı ağırlık paketi
  • 2W hidrolik, Kumanda kolu
  • 3W hidrolik, MP Kumanda kolu
  • 3W hidrolik, GP Kumanda kolu
  • 4W hidrolik, MP Kumanda kolu
  • 2W hidrolik, 2 kol
  • GP kova, 3,0 m³ (3,98 yd³), paket
  • MP kova, 2,8 m³ (3,6 yd³), paket
  • GP kova, 3,0 m³ (3,98 yd³), paket
  • GP kova, arazi yükseltme paketi
  • Geniş kova, 3,3 m³ (4,37 yd³), paket
  • GP kova, 3,0 m³ (3,98 yd³), HD paketi
  • MP ES kova, 2,8 m³ (3,6 yd³), paket
  • MP kova, arazi yükseltme paketi