973K Çelik Fabrikası

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Fabrikada tasarlanan ve monte edilen özellikler, paletli yükleyicinizi çelik fabrikasındaki aşırı sıcaklık ve zorlayıcı çalışma koşullarına hazır hale getirir. Kısa çevrim süreleri için gereken manevra kabiliyeti, görüş imkanı ve koparma kuvveti, bu paletli yükleyicileri cüruf taşımak için dayanıklı ve verimli bir seçenek haline getirir.

Boyutlar

Birimler:
Kova Olmadan Toplam Makine Genişliği: Çelik Fabrikası Paletleri - 500 mm (19,7 inç) Pabuçlar 107.9 inç 2.74 mm Less
Cüruf Kovası ile Toplam Makine Genişliği: Çelik Fabrikası Paletleri - 500 mm (19,7 inç) 116.5 inç 2.96 mm Less
Yerden Yükseklik 18.5 inç 469.0 mm Less
Kabinin Üstüne Kadar Olan Makine Yüksekliği 140.0 inç 3.56 mm Less
Palet Ön Kısmına Olan Uzunluk 209.6 inç 5.323 mm Less
Toplam Makine Uzunluğu* 298.4 inç 7.579 mm Less
Taşıma Konumu Yaklaşma Açısı 15° 15° Less
Kazma Derinliği* 6.2 inç 158.0 mm Less
Zeminde Maksimum Geri Düşürme/Taşıma Konumu 43°/47° 43°/47° Less
Taşıma Konumunda Kova Yüksekliği 19.0 inç 483.5 mm Less
Tam Kaldırma Yüksekliği ve 45° Boşaltma Açısında Uzanma* 53.8 inç 1.366 mm Less
Tam Kaldırma Yüksekliği ve 45° Boşaltma Açısında Mesafe* 116.2 inç 2.952 mm Less
Tamamen Kaldırılmış Halde Maksimum Geri Düşürme/Boşaltma 59°/49° 59°/49° Less
Tesviye Açısı 85° 85° Less
Kova Menteşe Pimine Kadar Yükseklik 166.1 inç 4.218 mm Less
Kova Tamamen Kaldırılmış Halde Toplam Makine Yüksekliği 226.5 inç 5.752 mm Less
Koltuk Başlığı Takılı Halde Koltuk Yüksekliği 117.6 inç 2.988 mm Less
Bacanın Üstüne Kadar Olan Yükseklik 120.8 inç 3.069 mm Less
Rampa Açısı 29° 29° Less
Not *Genel Amaçlı kova Performans ve ağır hizmet tipi tırnaklarla. Boyutlar kovaya göre değişir. Çalışma Teknik Değerleri tablosuna bakın.
  • Kabinin Üstüne Kadar Olan Makine Yüksekliği, Çelik Fabrikası plakası ile verilmiştir.
*Genel Amaçlı kova Performans ve ağır hizmet tipi tırnaklarla. Boyutlar kovaya göre değişir. Çalışma Teknik Değerleri tablosuna bakın.
  • Kabinin Üstüne Kadar Olan Makine Yüksekliği, Çelik Fabrikası plakası ile verilmiştir.
Less

Motor

Volan Gücü 275.0 HP 205.0 kW Less
Motor Modeli Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Less
Motor Gücü (Maksimum) - SAE J1995 310.0 HP 231.0 kW Less
Motor Gücü (Maksimum) - ISO 14396 306.0 HP 228.0 kW Less
Motor Gücü (Maksimum) - ISO 14396 (DIN) 310.0 HP 228.0 kW Less
Net Güç (Anma) - ISO 9249/SAE J1349 275.0 HP 205.0 kW Less
Net Güç (Anma) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278.0 HP 205.0 kW Less
Not (1) 1.800 dev/dak'da motor güç değerleri. 1.800 dev/dak'da motor güç değerleri. Less
Not (2) 2.164 m (7.200 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekli değildir. 2.164 m (7.200 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekli değildir. Less
Not (3) Tüm arazi tipi Tier 4 Final, Stage IV ve Korea Tier 4 dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt ya da ULSD ile karıştırılmış en fazla B20 biyodizel içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) kullanması gerekir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stokunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. Tüm arazi tipi Tier 4 Final, Stage IV ve Korea Tier 4 dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt ya da ULSD ile karıştırılmış en fazla B20 biyodizel içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) kullanması gerekir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stokunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. Less
Not (4) Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Less

Ağırlık

Çalışma Ağırlığı 74.293 lb 33.699 kg Less

Kovalar

Kapasite - Genel Amaçlı 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
Kapasite – Cüruf 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
Genişlik – Cüruf 112.0 inç 2.846 mm Less

Alt takım

Palet Pabuç Tipi Ağır Hizmet Tipi Sızdırmaz ve Yağlanmamış - Çelik Fabrikası, Çift Tırnaklı Ağır Hizmet Tipi Sızdırmaz ve Yağlanmamış - Çelik Fabrikası, Çift Tırnaklı Less
Palet Kasnakları - Her Bir Tarafta 7 7 Less
Palet Ebadı 85.0 inç 2.16 mm Less

Alt Takım

Palet Pabucu Genişliği - Standart 19.7 inç 500.0 mm Less
Pabuç Sayısı - Her Bir Tarafta 40 40 Less
Palet Zemindeyken 115.4 inç 2.93 mm Less
Zeminle Temas Alanı (ISO 16754:2008): Çelik Fabrikası Pabucu - 500 mm (19,7 inç) 5.161 inç2 3.33 m² Less
Zemin Basıncı* (ISO 16754:2008): Çelik Fabrikası Pabucu - 500 mm (19,7 inç) 14.4 psi 99.3 kPa Less
Tırnak Yüksekliği - Çift Tırnak 1.9 inç 49.0 mm Less
Bağlantı Adımı 8.5 inç 215.9 mm Less
Not * Cüruf Kovası ile çalışan Çelik Fabrikası çalışma ağırlığını kullanarak hesaplanmıştır. * Cüruf Kovası ile çalışan Çelik Fabrikası çalışma ağırlığını kullanarak hesaplanmıştır. Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 101.5 gal (US) 384.0 D Less
Soğutma Sistemi 11.6 gal (US) 44.0 D Less
DEF Depoları 9.2 gal (US) 35.0 D Less

Klima Sistemi

Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,9 kg soğutucu bulunur ve 2,717 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,9 kg soğutucu bulunur ve 2,717 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı – Çelik Fabrikası 74.293 lb 33.699 kg Less
Nakliye Ağırlığı - Çelik Fabrikası 63.097 lb 28.621 kg Less
Not Yeni cüruf kovası ile Çelik Fabrikası modelinin ağırlıkları. Yeni cüruf kovası ile Çelik Fabrikası modelinin ağırlıkları. Less

Standartlar

ROPS Caterpillar tarafından makine için sunulan ROPS (Devrilme Koruma Yapısı), ROPS ISO 3471:2008 kriterlerini karşılar. Caterpillar tarafından makine için sunulan ROPS (Devrilme Koruma Yapısı), ROPS ISO 3471:2008 kriterlerini karşılar. Less
FOPS FOPS (Düşen Nesneye Karşı Koruyucu Yapı) ISO 3449-2005 Level II standartlarını karşılar. FOPS (Düşen Nesneye Karşı Koruyucu Yapı) ISO 3449-2005 Level II standartlarını karşılar. Less
Frenler Frenler ISO 10265:2008 standardını karşılamaktadır. Frenler ISO 10265:2008 standardını karşılamaktadır. Less
Kabin - Beyan Edilen Dinamik Operatör Ses Basıncı Seviyesi
  • Kapalı bir kabinde değeri ölçmek için "ISO 6396:2008" kullanıldığında beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi 75 dB(A) değerindedir. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %80'de iken gerçekleştirilmiştir. Ses seviyesi, farklı motor soğutma fanı devirlerinde değişebilir. Kabin doğru şekilde takılmış ve korunmuştur. Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir.
  • NOT: Dinamik operatör ses basıncı seviyesindeki belirsizlik ± 2 dB(A) değerindedir.
  • Kapalı bir kabinde değeri ölçmek için "ISO 6396:2008" kullanıldığında beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi 75 dB(A) değerindedir. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %80'de iken gerçekleştirilmiştir. Ses seviyesi, farklı motor soğutma fanı devirlerinde değişebilir. Kabin doğru şekilde takılmış ve korunmuştur. Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir.
  • NOT: Dinamik operatör ses basıncı seviyesindeki belirsizlik ± 2 dB(A) değerindedir.
Less
Kabin - Kulak Koruyucu Makine, açık operatör kabiniyle gürültülü bir ortamda veya yeterli ses koruması sağlamayan bir kabinle uzun süre boyunca kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. Makine, açık operatör kabiniyle gürültülü bir ortamda veya yeterli ses koruması sağlamayan bir kabinle uzun süre boyunca kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. Less
Kabin - Etiketteki Ses Gücü Seviyesi Garanti edilen dış ses güç seviyesi (LWA), "ISO 6395:2008" standartlarındaki dinamik test prosedürlerine ve koşullara göre ölçülür [111 dB(A)]. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %80'de iken gerçekleştirilmiştir. Ses seviyesi, farklı motor soğutma fanı devirlerinde değişebilir. Garanti edilen dış ses güç seviyesi (LWA), "ISO 6395:2008" standartlarındaki dinamik test prosedürlerine ve koşullara göre ölçülür [111 dB(A)]. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %80'de iken gerçekleştirilmiştir. Ses seviyesi, farklı motor soğutma fanı devirlerinde değişebilir. Less
Ses Seviyesi Bilgisi (AB)
  • Avrupa Birliği Ülkelerinde ve "AB Direktiflerini" Uygulayan Ülkelerde Makineler için Ses Seviyesi Bilgileri: Kapalı bir kabinde değeri ölçmek için "ISO 6396:2008" kullanıldığında belirtilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi 75 dB(A) değerindedir. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı devrinin %80'indeyken gerçekleştirilmiştir. Ses seviyesi, farklı motor soğutma fanı devirlerinde değişebilir. Kabin doğru şekilde takılmış ve korunmuştur. Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir.
  • NOT: Dinamik operatör ses basıncı seviyesindeki belirsizlik ± 2 dB(A) değerindedir.
  • Sertifika etiketi (varsa) makinenin çevre gürültü sertifikasının Avrupa Birliği gereksinimlerine uygun olduğunu doğrulamak için kullanılır. Etikette yazılı olan değer, "2000/14/EC" standardında belirtilen koşullar için üretim anında garanti edilen dış ses gücü seviyesini (LWA) gösterir.
  • Avrupa Birliği Ülkelerinde ve "AB Direktiflerini" Uygulayan Ülkelerde Makineler için Ses Seviyesi Bilgileri: Kapalı bir kabinde değeri ölçmek için "ISO 6396:2008" kullanıldığında belirtilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi 75 dB(A) değerindedir. Ölçümler maksimum motor soğutma fanı devrinin %80'indeyken gerçekleştirilmiştir. Ses seviyesi, farklı motor soğutma fanı devirlerinde değişebilir. Kabin doğru şekilde takılmış ve korunmuştur. Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir.
  • NOT: Dinamik operatör ses basıncı seviyesindeki belirsizlik ± 2 dB(A) değerindedir.
  • Sertifika etiketi (varsa) makinenin çevre gürültü sertifikasının Avrupa Birliği gereksinimlerine uygun olduğunu doğrulamak için kullanılır. Etikette yazılı olan değer, "2000/14/EC" standardında belirtilen koşullar için üretim anında garanti edilen dış ses gücü seviyesini (LWA) gösterir.
Less

Dayanıklılık

        
  • Makinenin her yerinde özel ağır hizmet tipi koruma, yalıtım, ısı yansıtıcılar ve yüksek sıcaklığa dayanıklı contalar.
  •     
  • Kaynakla birleştirilmiş yan çubuklar, palet silindiri çerçevesini ısıyla deforme olmaya karşı korur.    
  •     
  • Aşınma önleyici korumalar, nihai tahrik ünitesi keçelerini korur.    
  •     
  • Yakıt deposu kapağında basınç tahliyesi/kıvılcım önleyici.  
  •     
  • Ağır hizmet tipi lamine ön camlı çelik fabrikası kabini.    
  •     
  • Camı ve görüş kabiliyetini korumak için ön cam ızgarasında metal koruma; temizlik sırasında hızlı erişim için menteşeli.    
  •     
  • Camları cürufa karşı korumak için kabin kapılarının alt kısmında metal koruma entegre edilmiştir.    
  •     
  • Özel ısıya dayanıklı contalar ve kabin malzemeleri.    
  •     
  • Kabinin tepesindeki çelik plaka, kabin içine ışıma yoluyla ısı aktarımını büyük oranda azaltır.    
  •     
  • Yeni yüksek kapasiteli cüruf kovasında, daha uzun kullanım ömrü için daha kalın yapılar ve daha sağlam dişler/kesici kenarlar vardır.    
  •     
  • Palet pabucu seçenekleri, yükleyicinizi çekiş için ve asfaltlı yüzeylerde çalışma için optimize etmenizi sağlar.   
  •     
  • Sentetik, ateşe dayanıklı hidrolik sıvı.

Çelik Fabrikası Çalıştırma Önerileri

Caterpillar, çevrimler arasında yeterli soğuma süresi sağlamak için Çelik Fabrikası makinelerinin sıcak cürufa saat başına 15 dakikadan daha az süreyle maruz bırakılmasını önerir. Tipik olarak, tesiste en iyi çalışma süresini sağlamak için fırın başına iki makine ve bir yedek makine kullanılmalıdır. İş zamanlaması, sıklığı ve süresinin yanı sıra soğuma çevrimleri her bir tesis için farklılık gösterir ancak önerilen maruz kalma sürelerinin aşılması makinenin beklenen performans seviyelerini karşılamasını önler.

EKİPMAN - Makinedeki Değişikliklerden Bazıları:

        
  • Ağır hizmet tipi ön koruma ve alt korumalar    
  •     
  • Ağır hizmet tipi lamine ön cam    
  •     
  • Palet silindiri çerçevesine kaynakla bağlanmış yan çubuklar    
  •     
  • Alt ve üst bağlantıda metal bilezikler    
  •     
  • Alt kova bağlantılarında serbest içi dolu pim    
  •     
  • Denge çubuğu, avaralar, palet silindirleri ve nihai tahrik ünitelerinde yüksek sıcaklığa dayanıklı contalar    
  •     
  • Kablo demetlerinde yüksek sıcaklığa dayanıklı örgüler    
  •     
  • Ön cam, yan camlar ve kabin kapısı fitillerinde, ön bölmelerde, ön ve arka sileceklerde ve kapı durdurucularda silikon malzeme kullanımı    
  •     
  • Ön koruma, denge çubuğu kauçuk tamponları, hava filtresi hortumu, alt korumalar, muhafaza kapakları, çamurluklar, kaldırma silindiri başlıkları, hidrolik yatırma hatları, hidrolik kaldırma hatları, hidrostatik hatlar, kabin ses yalıtımı, DEF hatları, kaldırma dönüş sensörü ve kaldırma bağlantı sensöründe ısı yalıtımı    
  •     
  • Arka ağırlıklar ve radyatör koruması, makine dengesini artırmaya yardımcı olur    
  •     
  • Ateşe dayanıklı zemin paspası   
  •     
  • Yakıtta kıvılcım önleyici ve basınç tahliyesi    
  •     
  • Kabin kapısı camları alt kısımdan korunur    
  •     
  • Kabinin tepesinde ek metal tavan    
  •     
  • Metal kapı kolları ve düğmeyle açma    
  •     
  • Kabinde manuel fren serbest bırakma sistemi    
  •     
  • 8 adet ısıya dayanıklı lamba

EKİPMAN - Çelik Fabrikası Paketi Şunları İçerir:

        
  • Görüş Kiti, Çift Kamera    
  •     
  • Ön Cam Koruması    
  •     
  • Yatırma Silindiri Koruması    
  •     
  • Alt Nihai Tahrik Ünitesi Aşınma Koruması

EKİPMAN - Şunları Gerektirir:

        
  • Tersine Dönebilen Fan, Çelik Fabrikası
  •     
  • Motor Hava Girişinde Metal Türbin Ön Filtresi
  •     
  • Çelik Fabrikası İçin Sızdırmaz ve Yağlanmayan Paletler
  •     
  • EcoSafe Hidrolik Yağ
  •     
  • Çelik Fabrikası Kabini
  •     
  • Product Link Yoktur
  •     
  • Tampon Yoktur
  •     
  • 3,0 m3 (4,0 yd3) Cüruf Kovası
  •     
  • Ağır Hizmet Tipi Tampon Arka Ağırlığı

EKİPMAN - Önerilen Seçenekler:

        
  • Palet Silindiri Koruması, Çelik Fabrikası Düzeneği
  •     
  • Nihai Tahrik Ünitesi Aşınma Koruması
Not: Cat® 953K ve 963K Paletli Yükleyici modelleri için Kısmi Çelik Fabrikası paketi bulunmaktadır. Temel pakette, paletli yükleyicinizin yüksek sıcaklık koşullarında çalışabilmesi için özel contalar ve korumalar ile bayide yükseltme yapmayı mümkün kılan makine özellikleri sunulmaktadır. Kısmi Çelik Fabrikası paketine sıcak cüruf ile çalışmak için gereken değişiklikler dahil değildir. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın.

973K Çelik Fabrikası Standart Donanımlar

Güç Aktarma Sistemi
  • Cat C9.3 ACERT dizel motor
  • Motora monte atık arıtma, Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar
  • ATAAC ile turboşarjlı
  • Motor hava emişi, yağ ve su için modüler soğutma sistemi
  • Radyatör fanı, elektronik kumandalı, hidrolik tahrikli, ısıya duyarlı, kontrol edilebilir
  • Seyir ve çalışma modlarında şanzıman için Elektronik Hidrostatik Kumanda (EHC)
  • Yakıt soğutucu
  • Su ayırıcısı
  • Kuru tip hava filtresi, entegre ön filtre ve toz çıkarma sistemi içeren eksenel keçe, elektronik filtre durumu göstergesi
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Alt Takım
  • Caterpillar ağır hizmet tipi paletler
  • Palet yönlendirme korumaları, uç bölümü
  • Palet ayarlayıcı, hidrolik
  • Zincir dişlisi çıkıntıları, değiştirilebilir cıvata bağlantılı sağlam çelik segmentli
  • Zincir dişlisi korumaları
  • Yedi palet silindiri, palet başına iki üst taşıyıcı silindir, kullanım ömrü boyunca yağlı
  • Avaralar, geleneksel tip, kullanım ömrü boyunca yağlanmış
  • Salınımlı palet kasnak şasileri
  • Palet ana bağlantısı

Elektrik
  • Alternatör, 24 volt, ağır hizmet fırçasız tipte
  • Geri vites alarmı
  • Elektrikli korna
  • İki adet ağır hizmet tipi akü, yüksek çıkışlı, bakım gerektirmeyen, 1.400 CCA
  • Akü ayırma anahtarı
  • Marş motoru, elektrikli (ağır hizmet tipi, 24 volt)

Operatör Ortamı
  • Basınçlı, ses yalıtımlı, sızdırmaz ön camlı, renkli camlı ve sağ tarafta kayar camlı ROPS/FOPS kabin
  • Klima ve ısıtma cihazı
  • Otomatik sıcaklık kontrolü olan ısıtma cihazı/buz giderici
  • Koltuğa bağlı elektrohidrolik kumanda kolları
  • Emniyet kemeri, geri çekilebilir, bölme üzerinde bükülme göstergeli
  • Şu göstergeleri olan Elektronik İzleme Sistemi: Motor soğutma sıvısı sıcaklığı, Hidrolik yağı sıcaklığı, Yakıt Seviyesi, Dizel Egzoz Sıvısı seviyesi (varsa)
  • Ayarlanabilir iç dikiz aynası
  • Radyo için hazır: 24 - 12 Volt konvertör, hoparlörler, anten ve iki adet 12 V güç çıkışı dahildir
  • Palto askısı
  • Sol kolçak altında depolama bölmeleri
  • Sağ konsolda belge tutucu
  • Zemin paspası, kauçuk, ağır hizmet tipi
  • Ön cam yıkayıcıları ve silecekleri, ön ve arka, birden fazla hızlı
  • Dayanıklı metal tavan
  • Park freni anahtarı ve "fren çekili" gösterge lambası

Diğer Standart Ekipman
  • Ses yalıtımı, dış
  • Z-bar yükleyici bağlantısı
  • Yüke duyarlı değişken silindir hacimli ekipman pompası
  • Konum sensörlü ekipman silindirleri
  • Operatör tarafından programlanabilir kaldırma ve yatırma otomatikleri
  • Kilitlenebilir kapaklı motor bölmesi
  • İnç başına 6,5 kanatçık, toza karşı dayanıklı radyatör peteği
  • Menteşeli radyatör koruması ve açılır fan
  • Tam alt korumalar
  • Kaldırma silindiri korumaları
  • Yağ göstergesi koruması
  • Product Link uyumlu
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Cat XT hortumları
  • HYDO Advanced 10

973K Çelik Fabrikası İsteğe Bağlı Donanımlar

Güç Aktarma Sistemi
  • Motor ısı izolatörü
  • Fan, temel
  • Fan, ters dönebilen
  • Fan, ters dönebilen, düşük devirli
  • Fan, ters dönebilen, Çelik Fabrikası
  • Hava girişi, türbin ön filtresi

Operatör Ortamı
  • Kabin
  • Lüks kabin
  • Çelik Fabrikası kabini
  • Kumaş koltuk, hava süspansiyonlu, yan yana yalıtıcısız
  • Kumaş koltuk, hava süspansiyonlu, yan yana yalıtıcılı
  • Şanzıman kumandası, V kolu veya kumanda kolu
  • Görüş kiti - tek kamera
  • Görüş kiti - çift kamera
  • Radyo, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Kabin hava ön filtresi

Hidrolik Sistem
  • Hidrolik yağı, biyolojik olarak ayrışabilir
  • Hidrolik yağı, EcoSafe
  • Hidrolik Paketleri: Genel amaçlı - İki valfli kumanda kolu, Üç valfli kumanda kolu, İki valf, iki kol, Üç valf, iki kol; Çok Amaçlı - Üç valfli kumanda kolu, Dört valfli kumanda kolu

Korumalar
  • Yatırma silindiri korumaları
  • Koruma, ön lambalar
  • Ön cam koruması
  • Nihai tahrik aşınma koruması
  • Nihai tahrik aşınma koruması, alt

Elektrik
  • Döner ışıldak

Alt Takım
  • Palet silindir koruması
  • Palet silindir koruması, Çelik Fabrikası
  • Palet Grupları (40 bölüm) - Ağır Hizmet Tipi Palet Grupları - Sızdırmaz ve Yağlanan: 500 mm (19,7 inç) çift tırnaklı, orta delikli; 510 mm (20,1 inç) yoğun hizmet tipi, tek tırnaklı, orta delikli; 550 mm (21,6 inç) çift tırnaklı; 675 mm (26,6 inç) çift tırnaklı; 675 mm (26,6 inç) çift tırnaklı, orta delikli; 675 mm (26,6 inç) tek tırnaklı, orta delikli; 830 mm (32,7 inç) çift tırnaklı, geniş ebatlı
  • Palet Grupları (40 bölüm) - Ağır Hizmet Tipi Palet Grupları - Sızdırmaz ve Yağlanmaz - Çelik Fabrikası: 500 mm (19,7 inç) çift tırnaklı; 500 mm (19,7 inç) düz; 500 mm (19,7 inç) üç tırnaklı; 500 mm (19,7 inç) alternatif düz pabuç

Kovalar
  • Genel Amaçlı: 3,0 m³ (4,0 yd³), kaynak bağlantılı gömme adaptörler; 3,2 m³ (4,2 yd³), pimli; 3,2 m³ (4,2 yd³), ağır hizmet tipi, pimli; 3,2 m³ (4,2 yd³), ağır hizmet tipi, tam kenar, pimli; 4,2 m³ (5,5 yd³), Performans Serisi; 4,0 m³ (5,2 yd³), Performans Serisi gömme
  • Çok Amaçlı: 3,0 m³ (4,0 yd³), ağır hizmet tipi, pimli; 3,0 m³ (4,0 yd³), pimli
  • Geniş: 4,2 m³ (5,5 yd³), Performans Serisi
  • Katı atık: 4,6 m³ (6,0 yd³), çok amaçlı katı atık, ağır hizmet tipi, pimli; 4,9 m³ (6,4 yd³), genel amaçlı katı atık, ağır hizmet tipi, pimli
  • Çelik Fabrikası: 3,0 m³ (4,0 yd³), cüruf kovası

Diğer Ataşmanlar
  • Arka Ağırlık
  • Arka ağırlık, ağır hizmet tipi tampon
  • Riper, çok uçlu
  • Çeki topuzu, riper
  • Kilit çubukları, arka
  • Tampon, standart
  • Tamponsuz
  • Arka basamak, standart
  • Arka basamak, riper
  • Ek ataşmanlar: Hızlı ataşman değiştirici, Bıçaklar, Çatallar, Malzeme elleçleme kolları, Tırmıklar

Marş Motorları, Aküler, Alternatörler
  • Motor soğutma sıvısı ısıtma cihazı, 120 V
  • Motor soğutma sıvısı ısıtma cihazı, 240 V

Bakım ve İlgili Ataşmanlar
  • Lüks bakım paketi
  • Yüksek hızda yağ değişimi
  • Çökelti pompası
  • Yakıt deposu yakıt doldurma pompası
  • Hizmet paketi, standart
  • Kabini 30 derecede güvenli şekilde tutan kilitleme çubuğu, ön cam
  • Servis paketi, genişletilmiş: Kabinin sahada yatırılabilmesini ve 30° açı ile güvenle kilitlenebilmesini sağlayan manuel hidrolik sistem; Şovel tutucu (şovel dahil değildir)
  • Antifriz, -50 °C (-58 °F)

Teknoloji Ürünleri
  • Product Link - Uydu
  • Product Link, Hücresel
  • Tesviye kontrolü direği