< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Caterpillar ilk paletli yükleyicisini 1955 yılında üretmiştir. Kazma alanındaki geçmişi sayesinde, paletli yükleyici dünyanın her yerinde milyonlarca binanın temelini kazmıştır. Kısa bir süre sonra müşteriler bu makinenin mukavemet ve esnekliğinin ormancılık, yıkım, çelik fabrikası ve atık sektörlerine uyarlanmasını istemiştir. Caterpillar tarafından üretilen ve tasarlanan atık taşıma özellikleri sayesinde, paletli yükleyici artık bir katı atık sahasında (kompaktörden sonra) en çok kullanılan ikinci makine olarak görülmektedir. Cat® 973D dünyadaki en büyük ve en güçlü paletli yükleyicidir. Aynı zamanda Caterpillar'ın ürettiği en güvenli, çevre dostu ve verimli paletli yükleyicidir. Atık içinde çalıştırın, bunun için tasarlanmıştır. 973D'nin atık elleçleme özellikleri ve işinizdeki avantajları hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Volan Gücü 263.0 HP 196.0 kW Less

Alt takım

Palet Pabucu Genişliği - Standart 21.6 inç 550.0 mm Less
Palet Pabucu Genişliği – Opsiyonel 26.6 inç 675.0 mm Less
Palet Ebadı 85.0 inç 2.16 mm Less
Zemin Basıncı - Standart Pabuç 12.4 psi 85.5 kPa Less
Zemin Basıncı - İsteğe Bağlı Pabuç 10.1 psi 69.5 kPa Less
Palet Pabuç Tipi Çift Tırnaklı, Yoğun Hizmet Tipi Çift Tırnaklı, Yoğun Hizmet Tipi Less

Tahrik Sistemi

Maksimum Sistem Basıncı 6.527 psi 45.0 kPa Less
Palet Motoru İki adet değişken deplasmanlı, eğimli eksenel piston motoru İki adet değişken deplasmanlı, eğimli eksenel piston motoru Less
Tahrik Pompası İki adet değişken deplasmanlı kayar tip eksenel piston pompası İki adet değişken deplasmanlı kayar tip eksenel piston pompası Less
Tip Tahrik Sistemi 11 km/sa. (6,8 mil/sa.) hızına kadar sonsuz makine hızı olan hidrostatik tahrik Tahrik Sistemi 11 km/sa. (6,8 mil/sa.) hızına kadar sonsuz makine hızı olan hidrostatik tahrik Less

Hidrolik Sistem - Ekipman

Düşürme Valfi Ayarı 3.988 psi 27.5 kPa Less
Serbest Bırakma 2.7 Saniye 2.7 Saniye Less
Çevrim Süresi - Boşaltma 1.4 Saniye 1.4 Saniye Less
Çevrim Süresi - Kaldırma 6.5 Saniye 6.5 Saniye Less
Çıkış - Maksimum 91.4 gal/dak. 346.0 l/dk Less
Kapalı Merkezli, Yüke Duyarlı Kapalı Merkezli, Yüke Duyarlı Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 164.0 gal (US) 621.0 D Less
Soğutma Sistemi 11.6 gal (US) 44.0 D Less
Hidrolik Deposu 49.9 gal (US) 189.0 D Less

Elektrik Sistemi

Akü Gerilimi 12 12 Less
Akü Kapasitesi 1.400 CCA 1.400 CCA Less
Akü Sayısı 2 2 Less
Alternatör 95 amper, Ağır Hizmet Tipi, Fırçasız 95 amper, Ağır Hizmet Tipi, Fırçasız Less
Tip 24 V DC 24 V DC Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 65.157 lb 29.555 kg Less

Kovalar

Kapasite - Genel Amaçlı Arazi Yükseltme 6.4 yd³ 4.9 m³ Less
Kapasite - Genel Amaçlı 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
Kapasite - Çok Amaçlı Arazi Yükseltme 6.0 yd³ 4.6 m³ Less
Kapasite - Çok Amaçlı 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Genişlik - Genel Amaçlı Arazi Yükseltme 114.56 inç 2.91 mm Less
Genişlik - Genel Amaçlı 114.56 inç 2.91 mm Less
Genişlik - Çok Amaçlı Arazi Yükseltme 112.91 inç 2.868 mm Less
Genişlik - Çok Amaçlı 112.91 inç 2.868 mm Less

Riper Teknik Özellikleri

Tip Paralelkenar Paralelkenar Less
Cep Sayısı 3 3 Less
Genel Genişlik/Kiriş 86.6 inç 2.2 mm Less
Nüfuz 15.6 inç 397.0 mm Less
Riperleme Genişliği 72.4 inç 1.84 mm Less

Standartlar

Standartlar Standartlar Standartlar Less

Klima Sistemi

Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,9 kg soğutucu bulunur ve 2,717 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,9 kg soğutucu bulunur ve 2,717 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Less

Yatırımınızın Karşılığı

Atık Taşıyıcı Korumaları

Atık Taşıyıcı Korumaları (devam)

Önlem Alma

Önlem Alma (devam)

Palet Pabucu Seçenekleri

Operatör Ortamı

Cat Work Tools

Kullanım ve Servis

Müşteri Desteği

Sürdürülebilirlik