< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Paletli yükleyici; yükleme ve ayrıştırmadan kazmaya ve kaplama malzemesi yaymaya kadar katı atık sahanızdaki veya aktarım istasyonunuzdaki en geniş kullanım alanı olan ekipman parçasıdır. Atık uygulamalarındaki zorlukların üstesinden gelecek, amaca yönelik bir makine sunmak amacıyla Atık Elleçleme sistemlerinde ekstra koruma ve keçeler bulunur. Kova ve palet pabucu seçenekleri, makineyi optimize ederek daha fazla performans ve kullanım ömrü sağlar. Yeni Cat paletli yükleyiciler önceki modellere göre daha fazla yakıt verimliliği, daha fazla konfor ve daha iyi ekipman ve direksiyon tepkisi sunar.

Servis Dolum Kapasiteleri

Birimler:
Yakıt Deposu 84.5 gal (US) 320.0 D Less
Soğutma Sistemi 8.45 gal (US) 32.0 D Less
DEF Depoları 4.22 gal (US) 16.0 D Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 45439.0 lb 20611.0 kg Less

Motor

Motor Modeli Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 veya China Nonroad Stage III, India Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA emisyon standartları, Tier 3/Stage IIIA'ya eşdeğer U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 veya China Nonroad Stage III, India Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA emisyon standartları, Tier 3/Stage IIIA'ya eşdeğer Less
Motor Gücü (Maksimum) - SAE J1995 225.0 HP 168.0 kW Less
Motor Gücü (Maksimum) - ISO 14396 221.0 HP 165.0 kW Less
Motor Gücü (Maksimum) - ISO 14396 (DIN) 224.0 HP 165.0 kW Less
Net Güç (Anma) – ISO 9249/SAE J1349 193.0 HP 144.0 kW Less
Net Güç (Anma) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 HP 144.0 kW Less
Çap 4.13 inç 105.0 mm Less
Strok 5.31 inç 135.0 mm Less
Deplasman 427.8 inç3 7.01 D Less
Not (1) 1.800 dev/dak'da motor güç değerleri. 1.800 dev/dak'da motor güç değerleri. Less
Not (2) Tüm arazi tipi Tier 4 Interim ve Final, Stage IIIB ile IV ve Korea Tier 4 dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt veya Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) ile karıştırılmış en fazla B20 biyodizel içeren ULSD yakıtları kullanması gerekir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stokunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. Tüm arazi tipi Tier 4 Interim ve Final, Stage IIIB ile IV ve Korea Tier 4 dizel motorlarının yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt veya Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) ile karıştırılmış en fazla B20 biyodizel içeren ULSD yakıtları kullanması gerekir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stokunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULS™ veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar. Makineye özel başka yakıt önerileri için Kullanma ve Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. Less
Not (3) Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Less

Ağırlıklar - Atık Elleçleyici

45439.0 lb 20611.0 kg Less
44802.0 lb 20322.0 kg Less
40944.0 lb 18572.0 kg Less
40311.0 lb 18285.0 kg Less
*Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi olan makineler. *Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi olan makineler. Less

Kovalar

Kapasite - Genel Amaçlı Arazi Yükseltme 4.1 yd³ 3.1 m³ Less
Kapasite - Genel Amaçlı 3.2 yd³ 2.5 m³ Less
Kapasite – Performans Serisi 3.7 yd³ 2.8 m³ Less
Kapasite - Çok Amaçlı 2.6 yd³ 2.0 m³ Less
Kapasite - Katı Atık Sahası 4.1 yd³ 3.1 m³ Less
Kova Genişliği - Genel Amaçlı 102.8 inç 2.612 mm Less
106.8 inç 2.712 mm Less
Kova Genişliği - Çok Amaçlı 101.3 inç 2.575 mm Less
102.8 inç 2.612 mm Less
Not Kovada tırnaklar ve segmentler bulunur. Kovada tırnaklar ve segmentler bulunur. Less

Alt Takım

22.0 inç 550.0 mm Less
7 Kasnak/38 Pabuç - Her Bir Tarafta 7 Kasnak/38 Pabuç - Her Bir Tarafta Less
4960.0 inç2 3.2 m² Less
9.1 psi 62.9 kPa Less
9.0 psi 62.0 kPa Less
8.0 inç 202.8 mm Less
Not (1) *Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi olan makineler. *Tier 4 Final/Stage IV emisyon azaltma teknolojisi olan makineler. Less
Not (2) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
Zemin basıncı Genel Amaç kova, tırnaklar ve segmentler takılan makinenin çalışma ağırlığı kullanılarak hesaplanır. Zemin basıncı Genel Amaç kova, tırnaklar ve segmentler takılan makinenin çalışma ağırlığı kullanılarak hesaplanır. Less

Alt takım

Palet Pabuç Tipi Çift Tırnaklar Çift Tırnaklar Less
Palet Zemindeyken 100.0 inç 2542.0 mm Less
Tırnak Yüksekliği 1.65 inç 42.0 mm Less
Palet Ebadı 72.8 inç 1.85 mm Less

Klima Sistemi

Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,1 kg soğutucu bulunur ve bu 1,573 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,1 kg soğutucu bulunur ve bu 1,573 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Less

Boyutlar (Yaklaşık)

94.5 inç 2.4 mm Less
114.2 inç 2.9 mm Less
Yerden Yükseklik 18.5 inç 471.0 mm Less
130.9 inç 3.325 mm Less
194.6 inç 4.943 mm Less
275.6 inç 7.001 mm Less
15° 15° Less
5.4 inç 138.0 mm Less
43° 43° Less
50° 50° Less
18.0 inç 457.0 mm Less
54.0 inç 1.373 mm Less
114.8 inç 2.915 mm Less
52° 52° Less
53° 53° Less
63° 63° Less
155.1 inç 3.94 mm Less
231.7 inç 5885.0 mm Less
110.6 inç 2808.0 mm Less
115.7 inç 2.94 mm Less
29° 29° Less
Not *Genel amaçlı kova ve yoğun kullanım tipi tırnaklarla. *Genel amaçlı kova ve yoğun kullanım tipi tırnaklarla. Less
Boyutlar kovaya göre değişir. Çalışma Teknik Değerleri şemasına bakın. Boyutlar kovaya göre değişir. Çalışma Teknik Değerleri şemasına bakın. Less

Atık Elleçleyici Paletli Yükleyiciler

Dayanıklılık

Performans

Güvenlik

Bakım

963K WH Standart Donanımlar

EKİPMAN PAKETLERİ: ATIK ELLEÇLEYİCİ - AĞIR HİZMET MODELİNE AŞAĞIDAKİLER DAHİLDİR:
  • Ağır Hizmet Tipi Alt Takım
  • Nihai Tahrik Ünitesi/Avara/Çift Konili Conta Korumaları
  • Hidrolik Hatların Etrafındaki Ön Koruma İle Şasi Arasında Sızdırmazlık
  • Arka Koruma/Fan Kapağı Mandalları
  • Hidrolik Deposu İçin Daha Ağır Ön Koruma

EKİPMAN PAKETLERİ: ATIK ELLEÇLEYİCİ - AĞIR HİZMET MODELİ İÇİN GEREKENLER:
  • Motor Hava Girişinde Türbin Ön Filtresi
  • Avara Koruması
  • Tersine Dönebilen Tahrik Fanı
  • Ağır Hizmet Tipi Paletler
  • Kaldırma Silindiri Koruması
  • Daha Uzun Kullanım Ömrü Paketi
  • Ön Cam Koruması

EKİPMAN PAKETLERİ: ATIK ELLEÇLEYİCİ - AĞIR HİZMET MODELİ İÇİN ÖNERİLEN SEÇENEKLER:
  • Arka Kilit Çubukları
  • Merkezden Delikli Paletler
  • Kabin Hava Ön Filtresi
  • Nihai Tahrik Ünitesi Aşınma Koruması (iki veya üç parçalı)
  • Yatırma Silindiri Koruması

EKİPMAN PAKETLERİ: ATIK ELLEÇLEYİCİ - GELİŞMİŞ TEMİZLİK PAKETİ AŞAĞIDAKİLERİ İÇERİR:
  • Geniş Boyutlu Alt Takım
  • Standart Genişlikte Pabuçlar

EKİPMAN PAKETLERİ: ATIK ELLEÇLEYİCİ - GELİŞMİŞ TEMİZLİK PAKETİ İÇİN GEREKENLER:
  • Motor Hava Girişinde Türbin Ön Filtresi
  • Avara Koruması
  • Tersine Dönebilen Tahrik Fanı
  • Ağır Hizmet Tipi Paletler
  • Kaldırma Silindiri Koruması
  • Daha Uzun Kullanım Ömrü Paketi
  • Ön Cam Koruması
  • Kabin Hava Ön Filtresi
  • Geniş Hizalı Kova

EKİPMAN PAKETLERİ: ATIK ELLEÇLEYİCİ - GELİŞMİŞ TEMİZLİK PAKETİ İÇİN ÖNERİLEN SEÇENEKLER:
  • Kilit Çubukları ve/veya Arka Ağırlık
  • Yatırma Silindiri Koruması
  • Nihai Tahrik Ünitesi Aşınma Koruması (iki veya üç parçalı)
  • Tam Boy Ağır Hizmet Tipi Palet Koruması
  • Merkezden Delikli Paletler

EKİPMAN PAKETLERİ: ATIK ELLEÇLEYİCİ - YOĞUN HİZMET PAKETİNE ATIK ELLEÇLEYİCİ PAKETİ VE AŞAĞIDAKİLER DAHİLDİR:
  • Çeki Topuzlu Ağır Hizmet Tipi Tampon
  • Kaldırma Silindiri Korumaları
  • Yatırma Silindiri Koruması
  • Kilit Çubukları

EKİPMAN PAKETLERİ: ATIK ELLEÇLEYİCİ - YOĞUN HİZMET PAKETİ İÇİN GEREKENLER:
  • Avara Koruması
  • Motor Hava Girişinde Türbin Ön Filtresi
  • Tersine Dönebilen Tahrik Fanı
  • Daha Uzun Kullanım Ömrü Paketi
  • Tampon Yoktur
  • Ağır Hizmet Tipi Paletler
  • Kabin Hava Ön Filtresi
  • Ön Cam Koruması

EKİPMAN PAKETLERİ: ATIK ELLEÇLEYİCİ - YOĞUN HİZMET PAKETİ İÇİN ÖNERİLEN SEÇENEKLER:
  • Merkezden Delikli Paletler
  • Katı Atık Sahası veya Çok Amaçlı Kova
  • Tam Boy Ağır Hizmet Tipi Palet Koruması
  • Nihai Tahrik Ünitesi Aşınma Koruması (iki veya üç parçalı)