Kaya Aktarma Sistemi

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Yenilikçi Cat® Kaya Taşıma sistemi, cevherin blok kazma yöntemi kullanılan madenlerde çıkış noktasından konkasöre taşınma şeklini radikal bir şekilde değiştiren yeni bir teknolojidir. Kaya Aktarımı sürekli kazma, çıkış noktasından alma ve aktarma ile gerçekleştirilir. Cat® Kaya Akış sistemi, tümü uzaktaki bir konumdan merkezi olarak kontrol edilen çeşitli komponentlerden oluşur: Kaya Besleyici RF300 cevheri çıkış noktasından alarak Kaya Taşıyıcı RM900 (yeni geliştirilen bir zincirli konveyör) cevheri bir konkasöre besler ve bir otomasyon ünitesi üretim işlemini kontrol eder ve sarsıntısız hale getirir.

Kaya Besleyici (RF300)

Birimler:
Kapasite 300 metrik ton/saat (331 ton/saat) 300 metrik ton/saat (331 ton/saat) Less
Ağırlık - Toplam RF300 24.3 Sh Ton 22.0 t Less
Ağırlık - İtme Cihazı 6.4 Sh Ton 5.8 t Less
Boyutlar (U × G × Y) 4.300 × 2.000 × 1.050 mm (14,1 × 6,6 × 3,4 ft) 4.300 × 2.000 × 1.050 mm (14,1 × 6,6 × 3,4 ft) Less
Dozer Plakası Silindiri - Basınç - Toplam 903956.0 lb 4021.0 kN Less
Dozer Plakası Silindiri - Miktar 4 4 Less
Dozer Plakası Silindiri - Strok 4.4 ft 1350.0 mm Less
Dozer Plakası Silindiri - Çevrim Süresi 120.0 Saniye 120.0 Saniye Less
Performans 300 metrik ton/saat (331 ton/saat) 300 metrik ton/saat (331 ton/saat) Less
İtme Silindirleri - Basınç - Toplam 1157092.0 lb 5147.0 kN Less
İtme Silindirleri - Miktar 2 2 Less
İtme Silindirleri - Strok 2.0 ft 600.0 mm Less

Kaya Taşıyıcı (RM900)

Tahrik Gücü 2 × 75 kW (2 × 102 hp) 2 × 75 kW (2 × 102 hp) Less
Hidrolik Dönüş Ünitesi (1) Seçenek 1: Manuel olarak ayarlanabilir, güç verilmez Seçenek 1: Manuel olarak ayarlanabilir, güç verilmez Less
Hidrolik Dönüş Ünitesi (2) Seçenek 2: Tamamen etkinleştirilmiş Seçenek 2: Tamamen etkinleştirilmiş Less
Konveyör Uzunluğu 252.0 ft 77.0 m Less
Tabla Genişliği 5.9 ft 1800.0 mm Less
Tabla Uzunluğu 9.8 ft 3000.0 mm Less
Zincir Boyutu 42 × 146 mm (1,65 × 5,75 inç) 42 × 146 mm (1,65 × 5,75 inç) Less
Zincir Hızı 0,15 m/sn (29,5 fpm) 0,15 m/sn (29,5 fpm) Less
Zincir Uzunluğu 512.0 ft 156.0 m Less

Sürekli Nakliye Yapabilen Blok Kazma Uygulaması

Kaya Besleyici RF300

Kaya Taşıyıcı RM900