R2900

Yeraltı Madenciliği Yük Çekme Boşaltma (LHD, Load Haul Dump) Yükleyicileri R2900

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat® C15
Cat® C15
Nominal Yük Kapasitesi
37920 lb
17200 kg
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Devre
Açık Merkez, Pilot Kumandası
Açık Merkez, Pilot Kumandası

Görüntüleme

MADENİNİZ İÇİN ULTRA TEMİZ DİZEL SEÇENEĞİ

En popüler LHD modelimiz, en yeni emisyon kontrolü çözümleriyle birlikte kullanılabilir hale geldi. EU Stage V uyumlu üstün motoru ve atık arıtma sistemiyle yeni R2900, yeraltı hava kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmasının yanı sıra sessizdir ve uzun süreli dayanıklılık ve performans mirasına sadık kalır.
R2900 yeraltı madenciliği için güçlü ve yeni bir ataşmandır.

Avantajları

ULTRA TEMİZ DİZEL

En son dizel motor teknolojisine ve emisyon kontrollerine sahip R2900, karbon ayak izinizi belirgin şekilde azaltır ve madeninizdeki havanın kalitesini artırır.

MADENİNİZİ OTOMATİKLEŞTİRİN

R2900, uzaktan operasyon ve makine sağlığı izleme işleviyle uyumludur.

PERFORMANS SUNAN GÜÇ

Bu makinenin kanıtlanmış gücü ve performansı, daha düşük bir maliyet/ton oranını destekler. Konfor, kullanım ve sürüş kalitesi bu modeli operatörlerin favorisi kılar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: R2900

Motor Modeli Cat® C15 Cat® C15
İç çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6.8 inç 171.5 mm
Silindir Hacmi 927.6 in³ 15.2 l
Not (1) Belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde VR ve Tier 3 eşdeğeri modelde 1.800 dev/dak. azami devirde uygulanan güç değerleri. Belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde VR ve Tier 3 eşdeğeri modelde 1.800 dev/dak. azami devirde uygulanan güç değerleri.
Not (2) Belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde, Stage V modeli motor için 2.000 dev/dak. azami devirde güç değerleri geçerlidir. Belirtilen standart için referans koşullar altında test edildiğinde, Stage V modeli motor için 2.000 dev/dak. azami devirde güç değerleri geçerlidir.
Not (3) Tüm değerlendirme koşulları ISO/TR14396'yı temel alır. Değerlendirmeler 100 kPa (29,5 inHg) toplam barometrik basınç, 1 kPa (0,295 inHg) buhar basıncı ve 25° C (77° F) sıcaklık içeren emme havası koşullarında yapılmıştır. Performans, Direktif 97/68/EC'deki 40 CFR Bölüm 1065 ve EU teknik özelliklerinde belirtilen EPA özelliklerine sahip yakıt kullanılarak, 15° C sıcaklıkta 0,845-0,850 kg/L @ (59° F) yoğunlukla ve 40° C (104° F) yakıt emme sıcaklığında ölçülmüştür. Tüm değerlendirme koşulları ISO/TR14396'yı temel alır. Değerlendirmeler 100 kPa (29,5 inHg) toplam barometrik basınç, 1 kPa (0,295 inHg) buhar basıncı ve 25° C (77° F) sıcaklık içeren emme havası koşullarında yapılmıştır. Performans, Direktif 97/68/EC'deki 40 CFR Bölüm 1065 ve EU teknik özelliklerinde belirtilen EPA özelliklerine sahip yakıt kullanılarak, 15° C sıcaklıkta 0,845-0,850 kg/L @ (59° F) yoğunlukla ve 40° C (104° F) yakıt emme sıcaklığında ölçülmüştür.
Not (4) Stage V motorlarda 2.926 m (9.600 ft), Tier 3/Stage IIIA'ya eşdeğer motorlarda 3.048 m (10.000 ft) ve Tier 2/Stage II'ye eşdeğer VR motorlarda 3.505 m (11.500 ft) rakıma kadar azami devirde minimum motor gücü düşürme* gerekir. (*<%5) Stage V motorlarda 2.926 m (9.600 ft), Tier 3/Stage IIIA'ya eşdeğer motorlarda 3.048 m (10.000 ft) ve Tier 2/Stage II'ye eşdeğer VR motorlarda 3.505 m (11.500 ft) rakıma kadar azami devirde minimum motor gücü düşürme* gerekir. (*<%5)
Not (5) Opsiyonel Havalandırma Azaltma Paketi mevcuttur. Opsiyonel Havalandırma Azaltma Paketi mevcuttur.
Çalışma Kütlesi* 114837 lb 52089 kg
2.120 dev/dak.da Maksimum Akış 116.2 gal/min 440 l/min
Çalışma Kütlesi* - Ön Aks 50623 lb 22962 kg
Çalışma Kütlesi* - Arka Aks 64214 lb 29127 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük* 152756 lb 69289 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük* - Ön Aks 109949 lb 49872 kg
Çalışma Kütlesi + Azami Yük* - Arka Aks 42807 lb 19417 kg
Nakliye Kütlesi 125203 lb 56791 kg
Not (6) Tier 3 ve Stage IIIA'ya eşdeğer emisyonlara sahip opsiyonel motor da mevcuttur. Tier 3 ve Stage IIIA'ya eşdeğer emisyonlara sahip opsiyonel motor da mevcuttur.
Not (7) U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılayan opsiyonel motor mevcuttur. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılayan opsiyonel motor mevcuttur.
Not Beyan edilen onaylı ses seviyeleri, ISO6395:2008 ve ISO6396:2008 uyarınca ölçülmüş ve üretim varyasyonu nedeniyle ölçümde kesinsizliğe sahip olan standart makine konfigürasyonlarıdır. Beyan edilen onaylı ses seviyeleri, ISO6395:2008 ve ISO6396:2008 uyarınca ölçülmüş ve üretim varyasyonu nedeniyle ölçümde kesinsizliğe sahip olan standart makine konfigürasyonlarıdır.
Makine Ses Gücü Seviyesi 116,8 +/- 2,5 dB(A) 116,8 +/- 2,5 dB(A)
Kabin Ses Basıncı Seviyesi 80,9 +/- 2,5 dB(A) 80,9 +/- 2,5 dB(A)
Nominal Yük Kapasitesi 37920 lb 17200 kg
Brüt Makine Kütlesi 162736 lb 73816 kg
Statik Devirme Yükü - Düz - Kaldırma Kolları Yatay 94106 lb 42686 kg
Statik Devirme Yükü - Tam Dönüş - Kaldırma Kolları Yatay 80686 lb 36599 kg
Koparma Kuvveti - Kaldırma (ISO) 50062 lb 22704 kg
Koparma Kuvveti - Yatırma (ISO) 60298 lb 27346 kg
Not *Hesaplanan Ağırlık. *Hesaplanan Ağırlık.
İleri - 1 3.2 mile/h 5.1 km/h
İleri - 2 6 mile/h 9.7 km/h
İleri - 3 10.7 mile/h 17.3 km/h
İleri - 4 18.9 mile/h 30.4 km/h
Geri - 1 4.1 mile/h 6.6 km/h
Geri - 2 7.5 mile/h 12 km/h
Geri - 3 13.4 mile/h 21.5 km/h
Geri - 4 20.4 mile/h 32.8 km/h
Kaldırma 9.2 s 9.2 s
Boşaltma 3.4 s 3.4 s
İndirme, Boşaltma, Serbest Bırakma 3.1 s 3.1 s
Toplam Çevrim Süresi 15.7 s 15.7 s
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Devre Açık Merkez, Pilot Kumandası Açık Merkez, Pilot Kumandası
Kaldırma/Yatırma Sistemi - Pompa Sabit Silindir Hacmi Dişli Pompası Sabit Silindir Hacmi Dişli Pompası
Emniyet Valfi Ayarı - Ana 3408 psi 23500 kPa
Kaldırma Silindiri - İç Çap 9.1 inç 230 mm
Kaldırma Silindiri - Strok 29.4 inç 747 mm
Yatırma Silindiri - İç Çap 10.5 inç 267 mm
Yatırma Silindiri - Strok 21.5 inç 546 mm
Kova Kapasiteleri 6,3-8,9 m³ (8,2-11,6 yd³) 6,3-8,9 m³ (8,2-11,6 yd³)
Boşaltma Kovası - 1 8.2 yd³ 6.3 m³
Boşaltma Kovası - 2 - Standart Kova 9.4 yd³ 7.2 m³
Boşaltma Kovası - 3 10.9 yd³ 8.3 m³
Boşaltma Kovası - 4 11.6 yd³ 8.9 m³
Dış Açıklık Yarıçapı** 288.3 inç 7323 mm
İç Açıklık Yarıçapı** 133.9 inç 3401 mm
Aks Salınımı
Artikülasyon Açısı 42.5° 42.5°
Not **Mesafe boyutları yalnızca referans amaçlı verilmiştir. **Mesafe boyutları yalnızca referans amaçlı verilmiştir.
Lastik Boyutu 29,5 R29 29,5 R29
Motor Karteri 9 gal. (ABD) 34 l
Şanzıman 16.4 gal. (ABD) 62 l
Hidrolik Deposu 37 gal. (ABD) 140 l
Soğutma Sistemi 19.8 gal. (ABD) 75 l
Ön Diferansiyel ve Nihai Tahrik Mekanizmaları 31.4 gal. (ABD) 119 l
Arka Diferansiyel ve Nihai Tahrik Mekanizmaları 33.5 gal. (ABD) 127 l
Ön Diferansiyel ve Nihai Tahrik - Aks Yağ Soğutma Sistemi ile 42 gal. (ABD) 159 l
Arka Diferansiyel ve Nihai Tahrik - Aks Yağ Soğutma Sistemi ile 44.1 gal. (ABD) 167 l
Yakıt Deposu 166 gal. (ABD) 630 l
DEF Deposu 8.5 gal. (ABD) 32 l
Standartlar ROPS/FOPS sertifikalı kabin ROPS/FOPS sertifikalı kabin

R2900 Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Kabin İçinde 12 V Güç Kaynağı
  • Alternatör, 150 Amp
  • Yardımcı Marş Prizi
  • Akü Ayırma Anahtarı, Zemin Seviyesinde
  • Devre Kesici, 80 Amp
  • Korozyon Koruması Püskürtülmüştür
  • Arıza Teşhis Soketi
  • Elektrikli Marş, 24 V
  • Motor Kapatma Anahtarları
    – Sağ Arka Taraf
    – Sol Arka Taraf
  • Dış LED Aydınlatma Sistemi, Ön, Arka, Stop lambası, çift
  • Düşük Bakım Gerektiren Aküler
  • Geri Vites Alarmı
  • Çalıştırma ve Şarj Sistemi

OPERATÖR ORTAMI

  • Cat Elektronik İzleme Sistemi (Cat EMS)
  • Elektrikli Kornalar
  • Göstergeler:
    – Motor Soğutucu Sıvı Sıcaklığı
    – Şanzıman Soğutucu Sıvı Sıcaklığı
    – Hidrolik Yağı Sıcaklığı
    – Yakıt Seviyesi
    – Hız Göstergesi
    – Takometre
  • Gösterge Lambaları
    – İkaz Lambası
    – Kalan Fren Basıncı
  • Düşük Hidrolik Seviyesi Uyarısı
  • Açık Operatör Kabini ROPS/FOPS Yapısı
  • Operatör Algılama Sistemi (Otomatik Park Freni)
  • Pilot Hidrolik Ekipman Kumandaları, Tek Kumanda Kolu
  • Lambalar için Düğme Paneli
  • Geri Çekilebilir Emniyet Kemerli Süspansiyonlu Koltuk
  • STIC Direksiyon

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C15 ATAAC Dizel Motor, 6 Silindirli
  • Fren Aks Soğutması
  • Elektrikli Yakıt Besleme Pompası
  • Motor Hava Emişi Filtresi
  • Motor Yağ Filtresi, Uzaktan Bağlantılı
  • Isı Kalkanları
  • Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı
  • Otomatik Vites Kontrolü, 4 İleri/4 Geri Vitesli Planet Dişli Güç Kaydırmalı Şanzıman
  • Çapraz Akışlı Radyatör
  • Radyatör Kapağı Manuel Açma
  • Jantlar, 5 Parçalı, İç Lastiksiz
  • SAFR™ Tam Hidrolik, Muhafazalı, Yağlı Çoklu Disk Frenler
  • Otomatik Kilit Kavramalı Tork Konvertörü
  • Şanzıman Nötrleyici
  • Şanzıman Filtresi Tahliye Tapası

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Stop Lambası
  • Kepçe, Boşaltma
  • Kova Kenarı, Hardox 450 Kova
  • Kova Konumlandırıcı, Kazıya Dönüş
  • Katalitik Egzoz Arıtma/Susturucu Grubu
  • Etiketler, International Picto Grafikler
  • Yakıt Sistemi
    – Tek Yakıt Deposu, Cıvata Bağlantılı
    – Yakıt Sistemi Manuel Kapatma Tapaları
  • Motor ve Şanzıman Göbeği Korumaları
  • Ön ve Arka Çamurluklar
  • Yangın Koruması
  • Tutacak
    – Tutamak (Üst Platforma Çıkma/İnme)
    – Katlanır
  • Kullanma ve Bakım Kılavuzu – İngilizce ve seçilebilecek diğer geçerli diller
  • Koruyucu Aşınma Çubukları, 100 × 50 mm (4 × 2 inç)
  • Yarı Merkezi Yağlama Noktaları
  • Jant, 5 Parçalı, İç Lastiksiz
  • S·O·S portu
    – Soğutucu Sıvı
    – Motor Yağı
    – Hidrolik Yağı
    – Şanzıman Yağı
  • Açılır Radyatör Izgarası
  • Lastikler ve Jantlar: Makine fiyat listesinin zorunlu ataşmanlar bölümünden bir lastik seçilmelidir. Baz makine fiyatına standart iç lastiksiz jant bedeli dahildir.

R2900 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL EKİPMAN

  • Akü ve Motor Kapatma Anahtarları
    – Zemin Seviyesi Yalıtımı, Kabin İçi Yalıtım Anahtarı
    – Zemin Seviyesi Yalıtımı, Motor Kapatma Anahtarı
    – Zemin Seviyesi Yalıtımı, Kabin İçi Yalıtımı, Motor Kapatma Anahtarı
  • Fren Basıncı Göstergeleri
  • Fren Bırakma Düzenekleri
    – Kurtarma Kancası
    – Kurtarma Çubuğu
  • Kovalar
    – Çeşitli Boyutlar, Boşaltma (6,3 m³/8,2 yd³ ila 8,9 m³/11,6 yd³)
    – Kova, Hafif Malzeme (10,5 m³/13,7 yd³ ila 11,6 m³/15,2 yd³)
    – Kova, Dökülme Koruması
  • Kova Donanımı
    – Kesici Kenar, Cat Kaynaklı
    – Kesici Kenar, Yarım Ok, Düz
    – Kesici Kenar, Cıvata Bağlantılı
    – Taban Kaplamaları
    – Mekanik Olarak Takılan Kaplamalar (MAS)
    – Mekanik Olarak Takılan Aşınma Plakası Sistemi, Kesici Kenar Koruması (MAWPS)
    – Mekanik Olarak Takılan Aşınma Plakası Sistemi, Taban Koruması (MAWPS)
    – Koruyucu Pedler (Kovanın Altı)
    – Aşınma Çubukları
    – Aşınma Kaplamaları
  • Kova Kenarı
    – Tamamen Kaynaklı ya da Punta Kaynaklı Kenar
    – Boş Kenar (Donanım Yok)
  • Cıvatalı Kenar
    – MAS Uyumlu (Mekanik Olarak Takılan Kaplama)
  • Kamera, Arkaya Bakan Renkli
  • Nakliye İçin Tahribata Karşı Koruma Kapağı
  • Çeki Demiri Ataşmanı, Cıvatalı
  • Motor Seçenekleri
    – Motor, Havalandırma Azaltma (VR)
    – Motor, Tier 3 Eşdeğeri
    – Motor, EU Stage V
    – Atık arıtma seçenekleri (yalnızca VR motorla kullanım için)
    • DPF (Akış)
    • DPF (Duvar Akış)
  • Aydınlatma
    – Yükleme
  • Hızlı Dolum Sistemi
    – Yakıt
    – Soğutucu Sıvı
    – Motor Yağı
    – Hidrolik Yağı
    – Şanzıman Yağı
  • Yangın Söndürme Sistemi
    – Ansul, Stage V için Islak
    – Ansul, VR ve Tier 3 eşdeğeri için Islak
  • Sıvılar
    – Arktik Soğutucu Sıvı
    – Arktik Yakıt
  • Ön Lamba Korumaları
  • Yakıt Sistemi
    – Yakıt Hatları Çift Demetli (Paslanmaz Manşon)
    – Yakıt Hatları Standart Demetli (Çift Demetli Hidrolik Hortumu)
  • Arka Kelebek Cam Koruması
  • Hidrolik Sistem
    – Alternatif Ekipman/Pilot Kumanda Konfigürasyonu
  • Yağlama Sistemi
    – Otomatik
    – Merkezi
  • Operatör Kabini, Kapalı ROPS/FOPS
    – Klima
    – Kabin Basınçlandırıcı ve Filtre
    – Tavan Lambası
    – Isıtma Cihazı
    – Radyo ve Hoparlörler için Radyoya Hazır Bölme
  • Park Freni Anahtarı Devreye Sokma
    –Devreye Sokmak İçin İtin
    –Devreye Sokmak İçin Çekin
  • Yük Kontrol Sistemi
    – Loadrite L2180
  • Uzaktan Kumanda Arayüzü (Verici ve Alıcı dahil değildir)
    – RCT
  • Radyatör
    – Standart
    – Yüksek Verimlilik
  • Tersine Dönebilen Direksiyon
  • Yansıtıcı Bant
  • Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi
  • Jant
    – Jant Tanımlama Numaralandırması
    – Yedek (İç Lastiksiz)
  • Koltuklar
    – Koltuk Kılıfları, T Şeklinde, Havalı ve Standart
    – Süspansiyonlu Koltuk T Şeklinde, Vinil
    – Süspansiyonlu Koltuk Havalı Vinil
  • İkincil Direksiyon Sistemi
  • Servis Araçları
    – Halkalı Cıvatalar
    – Kurtarma Çubuğu (Fren Serbest Bırakma, Kurtarma Çubuğu Sistemi ile kullanım için)
  • Anahtarlar
    – Motor Kapatma, Yangın Söndürme Aktivasyonu
    – Rölanti Zamanlayıcı
    – Motor Kapatma, Rölanti Zamanlayıcı
  • Teknoloji
    – Yeraltı için Command
    – Wifi (Product Link™ Elite)
  • Lastik Paketleri
    – Lastik, 29,5 × R29 VSM L-5S Bridgestone
    – Lastik, 29,5 × R29 VSDL L-5 Bridgestone
  • Aşınma Önleyici Çubuklar
    – Kabin/ROPS
    – Hidrolik Deposu
    – Radyatör
  • Camlar
    – Tek Panel
    – Çift Panel
  • NOT: Tüm özellikler her bölgede bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.

R2900 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  R2900

Diğer Teklifleri Görüntüle