Cat C11 motor kazma, maden taşıma ve dik eğimlerde hareket sırasında benzersiz çekiş kapasitesi sağlar. Tork artışı, azami verimlilik ve hızlı çevrim süreleri sağlamak için şanzıman kavrama noktalarıyla tamamen uyumludur. Mekanik Kumandalı Elektronik Birim Enjeksiyonu (MEUI™) adlı yüksek basınçlı doğrudan enjeksiyonlu yakıt sistemi, motor performansını optimize etmek için operatör isteklerini ve sensör verilerini elektronik olarak takip eder. Havadan havaya son soğutucu, yakıtın daha eksiksiz olarak yanması ve düşük emisyon üretimi için silindirlere daha soğuk ve yoğun hava göndererek yakıt ekonomisini iyileştirir. Yağ soğutmalı pistonlar, ısı dağılımını artırır ve piston ömrünü uzatır. Uzun ömürlü olması için krank mili dövme ve endüksiyonlu sertleştirme işlemlerinden geçirilmiştir.
Cat C11 motorda isteğe bağlı Havalandırma Azaltma (VR, Ventilation Reduction) Paketi vardır. VR Paketinde motor egzozundan çıkan dizel partikül miktarını minimuma indirmek için seçici motor donanım ve yazılımları bulunur. VR Paketi olan motorların havalandırma oranı ciddi miktarda düşer, yakıt tüketimi korunur ve ürünün performansı korunur veya artar. VR Paketi bölgesel yönetmeliklere bağlı olarak bulunabilir. U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeri emisyonlara sahip motorlar da mevcuttur.
Cat Dizel Partikül Filtresi, VR motor paketi ile birlikte kullanılabilir. Bu filtre, egzozdaki partikül maddelerini daha da azaltarak VR motoru destekler. 15 PPM ultra düşük kükürtlü dizel yakıt ve CJ-4 düşük kurumlu motor yağı kullanılmasını gerektirir.
Powershift Şanzıman
Cat'in dört hızlı, planet dişli Powershift şanzımanı geniş bir yelpazedeki çalışma hızlarında sabit hız vermek için C11 motor ile uyum sağlar.
Güçlü Tasarım
Zorlu yeraltı madenciliği koşulları için tasarlanmış olan, başarısı kanıtlanmış planet dişli Powershift şanzıman, bakım işlemleri arasında uzun ömür sağlamak için tasarlanmıştır.
Tork Konvertörü
Yüksek kapasiteli tork konvertörü, üstün güç aktarma sistemi verimliliği için tekerleklere daha fazla güç aktarır.
Elektronik Otomatik Vitesli Şanzıman
Elektronik otomatik vitesli şanzıman operatör verimliliğini artırır ve makine performansını optimize eder. Operatör manuel veya otomatik vites geçiş modlarını seçebilir.
Şanzıman Nötrleyici
Operatör sol fren pedalını kullanarak servis frenlerini devreye alabilir ve şanzımanı nötrleyebilir. Böylece maksimum hidrolik akış için yüksek motor devri korunu, kazma ve yükleme işlevleri güçlenir.
Nihai Tahrikler
Cat nihai tahrikleri zemine maksimum gücü aktarmak için planet dişli otomatik şanzıman ile birlikte bir sistem olarak çalışır. Yüksek tork değerlerine ve darbe yüklerine dayanıklı olacak şekilde üretilen çift redüksiyonlu nihai tahrikler, güç aktarma organı gerilimini daha da azaltmak için yüksek tork artışı sağlar.
Salınımlı Arka Aks
Salınımlı arka aks, her zaman maksimum çekiş kuvveti ve denge için dört tekerleğin zeminle temasını korur.
Frenler
Tamamen kapalı, yağlı disk frenlerde bağımsız servis ve park freni pistonları bulunur. Hidrolik olarak çalıştırılan bağımsız devreler, daha fazla performans ve güvenilirlik sağlar.
Hidrolik Sistem
Güçlü Cat hidrolik sistemleri üstün kazma ve kaldırma kuvvetleri ve kısa çevrim süreleri sağlar.
Kaldırma ve Yatırma Sistemi
Yüksek hidrolik akış oranları, hidrolik silindirin hızlı tepki vermesini sağlar ve güçlü kaldırma kuvvetleri elde edilir. Büyük iç çapa sahip yatırma ve kaldırma silindirleri üstün mukavemet, performans ve dayanıklılık sağlar.
Pilot Kontroller
Düşük kuvvetle çalıştırılan pilot kontrollü kumanda kolu ekipman kontrolü ve eş zamanlı kaldırma ve yatırma işlevleri, çalışma verimliliğini artırır. İsteğe bağlı hidrolik kumandaları, kova kontrol kumanda kolu üzerindeki bir düğme ile ejektör kovalarının kontrol edilebilmesini sağlar.
Direksiyon Sistemi
STIC™ kontrol sistemi maksimum tepki ve yumuşak kontrol için direksiyon ve şanzıman işlevlerini tek bir kumanda kolunda bir araya getirir.
İsteğe Bağlı Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi
İsteğe bağlı sarsıntısız yürüyüş sisteminde, kova ve kaldırma kolları için amortisör görevi yapacak azot ile dolu ve hidrolik kaldırma devresinde bulunan bir yağ akümülatörü kullanılır. Kaldırma kolu ve kovanın harekete tepkisi bozuk zeminde çalışırken sönümlenir. Böylece öne ve arkaya yatma miktarı azalır, çevrim süreleri kısalır ve yük tutma kabiliyeti artar. Daha yumuşak ve konforlu bir sürüş, operatörlere yükleme ve taşıma işlemleri sırasında daha yüksek hızlarda çalışmak için gereken özgüveni sağlar.
Cat Hidrolik Hortumu
Başarısı sahada kanıtlanmış olan Cat yüksek basınçlı XT hidrolik hortumları, en zorlu koşullarda maksimum sistem güvenilirliği ve uzun ömür için üstün mukavemet ve esnekliğe sahiptir. O-ring yüzey keçeleri olan tekrar kullanılabilir kaplinler üstün ve sızdırmaz bir performans sağlar, hortum grubu ömrünü uzatır.
Şasi Tasarımı
Şasi yükleme ve maden taşıma çevrimlerinde üretilen şiddetli kuvvetlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Hassas üretim süreçleri, tüm yapıların tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli olmasını sağlar. Derin penetrasyon ve şasinin her yerindeki tutarlı kaynaklar, bağlantı ve akslar için sağlam bir platform oluşturmak amacıyla güçlü bir şekilde birleştirilmiştir. Cat LHD şasilerinin tasarım ve imalat kalitesi, çoğu LHD'lerini 2. ve 3. kez kullanmak için makine onarımı sırasında şasileri yeniden kullanan müşterilerimiz tarafından kanıtlanmıştır.
Çeki topuzu
Yayılan mafsal tasarımı, kuvvetleri dağıtmak ve yatak ömrünü uzatmak için üst ve alt mafsal plakaları arasındaki mesafeyi artırır. Mafsal plakalarının daha kalın olması şekil bozulmasını azaltır. Geniş açıklık, servis işlemleri için kolay erişim sağlar. Üst ve alt mafsal pimleri makaralı rulmanlar üzerinde pivot hareketi yaparak yatay ve dikey yükleri daha geniş bir yüzey alanına yayar. Şim ile ayarlanan ön yükleme bakım süresini kısaltır. Gövde üzerindeki direksiyon şasi kilidi pimi, bakım ve servis işlemleri sırasında artikülasyonu önlemek için takılmıştır.
Sızdırmaz Pimler
Pim ve burç ömrünü uzatmak için tüm önemli kova ve kaldırma kolu menteşe noktalarına sızdırmaz halkalı pimler takılmıştır. Bu da bakım maliyetlerini düşürür ve servis aralıklarını uzatır. Sızdırmaz bağlantılar yağlamayı korur ve kirleticilerin girmesini önler.
Z-bar Yükleyici Bağlantısı
Başarısı kanıtlanmış olan Z-Bar bağlantı geometrisi, daha iyi kova yükleme ve malzeme tutma kabiliyeti için yüksek koparma kuvveti üretir ve daha iyi bir raf arkası açısına sahiptir. Döküm çelik çapraz borulu ağır hizmet tipi çelik kaldırma kolları, yükleme ve maden taşıma sırasında karşılaşılan şiddetli yüklerin verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak servis ömrünü uzatır.
Operatör kabini konforlu, üretken ve güvenli bir ortamda eksiksiz makine kontrolü sağlayacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Tüm kumandalar, kollar, anahtarlar ve göstergeler operatörün üretkenliğini en üst düzeye çıkarırken, yorgunluğunu en aza indirecek şekilde konumlandırılmıştır.
Koruyucu Yapı
Kabin ve şasiye entegre olan Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ve Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS), operatörü titreşimden yalıtarak daha konforlu bir sürüş sağlamak için şasiye sağlam bir şekilde bağlanmıştır.
Opsiyonel Kapalı Kabin
İsteğe bağlı olarak sunulan ses yalıtımlı ROPS kabin sessiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar. Geniş cam açıklıkları her yönde mükemmel görüş imkanı sağlar. Kapalı tasarım, daha konforlu bir çalışma ortamı için taze, basınçlandırılmış ve sıcaklığı kontrol edilen hava sirkülasyonu sağlar.
STIC Direksiyon ve Şanzıman Entegre Kontrolü
STIC tek bir kumanda ile makinenin kuvvet harcamadan kontrol edilebilmesini sağlar. Yanlara doğru hareket makinenin yönünü değiştirir. Yönlü vites değişim (ileri/nötr/geri), üç konumlu bir anahtar kullanılarak kontrol edilir. Başparmak ile çalıştırılan düğmelerle vites seçimini kontrol edilir.
İzleme Sistemi
Cat Elektronik İzleme Sistemi (Cat EMS) sürekli olarak kritik önem taşıyan makine verilerini temin ederek makinenin maksimum üretim seviyelerinde çalışmasını sağlar.
Pilot Kontroller
Düşük kuvvet gerektiren pilot kontrollü kumanda kolu, operatörü daha az yorarak yumuşak ve daha hızlı çevrimler sağlamak için direksiyon, şanzıman ve ekipman işlevlerini bir araya getirir.
Kovalar
Cat LHD kovaları ton başına maliyetinizi düşürmek için benzersiz üretkenlik ve yapısal güvenilirlik sağlar. Çoğu malzeme tipi ve yoğunluğuna uyum sağlamak için çeşitli boyutlarda kovalar bulunmaktadır.
İsteğe Bağlı Aşınma Paketleri
Yüksek aşınma görülen bölgelerde standart olarak kaynakla bağlanan aşınma plakaları kullanılmıştır. Aşınarak diğer parçaları koruyan şeritler ve Cat taban korumaları gibi diğer aşınma paketleri, kenarların hasar görmesini önler ve yüksek maliyetli kova yeniden üretim ihtiyacını azaltır.
Kova Seçimi
Cat yeraltı yükleyici kovaları çeşitli yükleme, taşıma ve boşaltma koşullarına uyum için iki tipte bulunmaktadır.
- Boşaltma kovaları
- Ejektör kovalar
İsteğe Bağlı Kesici Kenarlar
Cat yarım ok ve dökme yarım ok tipindeki kesici kenarlar, yüksek miktarda aşınma görülen uygulamalarda kova ömrünü uzatır.
Kaynaklı başka bir GET seçeneği ise Cat kaynaklı GET'dir. Mevcut kaynaklı GET, sistem aşınma ömrünü ve kova koruma seviyesini maksimuma çıkarmak için daha fazla aşınma malzemesi sağlar. Köşeler ve kenar parçaları arasında eşit aşınma hızı olduğu için her ikisi aynı anda değiştirilebilir ve böylece makinenin çalışmama süresi kısalır.
Cat Cıvatalı Yarım O (BOHA) GET sistemi, Cat Kaynaklı (CWO) ürünlerinden daha fazlası sunulur. Sektörde herkesin tanıdığı bir cıvatalı tutma sistemiyle bu GET, geleneksel Kaynaklı GET'in yüksek aşınma oranlarına maruz kalacağı yoğun aşındırıcı koşullar için tasarlanmıştır.
Cat Mekanik Bağlantılı Korumalar (MAS), uygulamaya daha iyi uyum sağlamak için donanım seçiminde kaynaksız bir seçenek sunmak amacıyla R1700G kovalarda bulunabilir.
MAS, kova tabanı ve kesici kenarı korumak için Cat Mekanik Bağlantılı Aşınma Plakaları (MAWPS) takarak daha da iyi korunabilir.
Servis Erişimi
Günlük servis noktalarına kolay erişim servisi basitleştirir ve düzenli bakım prosedürlerinde harcanan süreyi azaltır.
Zemin Seviyesinde Erişim
Tüm depolar, filtreler, yağlama noktaları ve bölme tahliyelerinde kolayca servis işlemi yapılabilmesini sağlar. Elektrikli yakıt besleme. Motorun soğuk tarafına takılmış motor yağı ve yakıt filtreleri.
Hava Filtreleri
Radyal keçe hava filtrelerinin değiştirilmesi kolaydır, böylece hava filtrelerinin bakımı için gerekli süre kısalır.
Yan Göstergeler
Yan göstergeler sayesinde sıvı seviyesi kontrolü daha kolay yapılabilir.
Arıza Teşhisi
Cat Elektronik Teknisyeni (Cat ET) servis aracı, etkili bakım ve onarım için makine performansında arıza teşhisi sağlar ve önemli arıza teşhis verilerini temin edebilir.
Kapalı Elektrik Soketleri
Elektrik soketleri, toz ve nemden korumak için contayla yalıtılmıştır. Kablo demetleri koruma için örtülmüştür. Kablolar kolay arıza teşhisi ve onarım için renk ve sayılar ile kodlanmıştır.
Programlı Yağ Numunesi Alma
S·O·SSM, küçük onarımların büyük onarımlara dönüşmesini önler. Numune noktası adaptörleri, makineye standart olarak takılıdır.
Cat temsilcileri maliyetleri düşüren, üretkenliği artıran ve işlemlerinizi verimli bir şekilde yöneten çözüm, hizmet ve ürünler sunar. Bir Cat ekipmanı seçtiğiniz andan bu ekipmanı yeniden ürettiğiniz, takas ettiğiniz veya sattığınız güne kadar Cat temsilcinizden aldığınız destek önemli bir fark yaratır.
Temsilciliğin İmkanları
Cat temsilcileri ihtiyacınız olan desteği küresel ölçekte sağlayacaktır. Temsilcinin uzman teknisyenleri, gerektiği zaman ve gerektiği yerde onarım ve bakım ihtiyaçlarınızı karşılamak için gerekli bilgiye, tecrübeye, eğitime, araç ve gerece sahiptirler.
Ürün Desteği
Cat ürünleri sahaya çıktığında, dünya geneline yayılmış, 7/24 çalışan güvenilir ve hızlı yedek parça dağıtım tesisleri, temsilci servis merkezleri ve teknik eğitim tesisleri şebekesi tarafından desteklenen Cat temsilcileri ekipmanınızın çalışır halde kalmasını sağlayabilir.
Servis Desteği
Cat ekipmanları çalışma ömrü boyunca maksimum üretkenlik ve çalışma ekonomisi sağlayacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Cat temsilcileri yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde almanız için aşağıdakiler gibi çeşitli servis planları sunar:
- Önleyici Bakım Programları
- Teşhis Programları, ör. Programlanmış Yağ Analizi ve Teknik Analizler
- Yeniden İnşa ve Yeniden Üretim Seçenekleri
- Müşteri Destek Anlaşmaları
Teknoloji Ürünleri
Cat temsilcileri verimlilik ve üretkenliği artıracak ve maliyetleri düşürecek şekilde tasarlanmış çeşitli ileri teknoloji ürünleri sunar. 3. Nesil VIMS™ (Vital Information Management System, Hayati Bilgi Yönetim Sistemi) ve Yeraltı için Command seçenekleri fabrikadan alınabilir.
Operatör Eğitimi
Günümüzün karmaşık ürünleri, verimlilik ve kârlılığı maksimuma çıkarabilmek için operatörlerin makine sistemleri ve çalışma tekniklerini çok iyi bir şekilde anlamalarını gerektirmektedir. Cat temsilciniz üretkenliği artırmak, çalışmama süresini kısaltmak, işletme maliyetlerini azaltmak, güvenliği artırmak ve yatırımınızın karşılığını daha iyi almanızı sağlamak için eğitim sağlayabilir.
Uygulama Farkındalığı
Uygulamaya ve sahaya özgü malzeme yoğunluğu, yükleme konumu, seviye, hızlar ve servis yolu tasarımı gibi faktörler çalışma ve bakım maliyetlerini etkiler. Cat temsilciniz üretkenliği ve toplam sahip olma maliyetini optimize etmek için ihtiyacınız olan bilgileri sağlayabilir.
www.cat.com
Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Ürün Güvenliği
Caterpillar, güvenlik standartlarını karşılayan veya aşan madencilik makineleri geliştirmede önce olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Güvenlik tüm makine ve sistem tasarımlarının ayrılmaz bir parçasıdır.
Motor Kapatma Anahtarı
İkinci motor kapatma anahtarı, zemin seviyesinde bulunmaktadır.
Entegre ROPS Kabini
Kabin ve şasiye entegre olan ROPS, operatörü titreşimden yalıtarak daha konforlu bir sürüş sağlamak için şasiye sağlam bir şekilde bağlanmıştır.
Fren Sistemleri
Dört köşede bulunan yağ soğutmalı fren sistemi mükemmel kontrol sağlar. Servis freni sistemi, kontrol edilen hidrolik basıncı ile çalıştırılır. Park freni işlevi ise yay ile uygulanır ve hidrolik olarak serbest bırakılır. Bu sistem, hidrolik basıncı kaybı olsa bile fren yapılabilmesini sağlar.
Standart Güvenlik Özellikleri
Kaymayı önleyici üst platform yüzeyleri, zemin seviyesinden bölme yan göstergelerine ulaşabilme, görüş imkanını artırılması, kabin ve makineye 3 noktadan erişim, dışarı doğru itilebilen güvenlik camı, süspansiyonlu koltuk, eylemsizlik ile geri çekilebilen emniyet kemeri, kaldırma kolu destek pimleri, motorun sıcak ve soğuk tarafı olması, direksiyon şasi kilidi, menteşeli göbek korumaları.
SAFETY.CAT.COM™
Güvenlik hakkında daha detaylı bilgi için lütfen www.cat.com/safety adresini ziyaret edin.