Zırhlı Yüzey Konveyörleri PF5

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Alt Plaka Kalınlığı
1.18 inç
30 mm
Platform Plakası Kalınlığı
1.96 inç
50 mm
Kesme Mukavemeti
> 6.000 kN (> 674,42 tonf)
> 6.000 kN (> 674,42 tonf)

Görüntüleme

Cat® Yüzey Konveyörleri yeraltı madenciliğinde kullanılan en güçlü taşıma sistemlerinden biridir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PF5

Alt Plaka Kalınlığı 1.18 inç 30 mm
Platform Plakası Kalınlığı 1.96 inç 50 mm
Kesme Mukavemeti > 6.000 kN (> 674,42 tonf) > 6.000 kN (> 674,42 tonf)
Profil Yüksekliği 12.52 inç 318 mm
Köpek Kemiği Muhafazası Güvenlik Katsayısı 1,5 kat 1,5 kat
Yatay Artikülasyon 0,8°-1,2° 0,8°-1,2°
Zincir Dizisi DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 42×146; DKB 48×160/144
Dikey Artikülasyon maksimum ± 6° maksimum ± 6°

PF5 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  PF5

Diğer Teklifleri Görüntüle