Tipik Teknik Veriler AFC Hat Karteri
Köpek Kemiği Kırma Kuvveti | 449618 lb 2000 kN |
Üst Plaka Kalınlığı | 30 mm (1,18 inç) 30 mm (1,18 inç) |
Alt Plaka Kalınlığı | 0.78 inç 20 mm |
Cat® Yüzey Konveyörleri yeraltı madenciliğinde kullanılan en güçlü taşıma sistemlerinden biridir.
Köpek Kemiği Kırma Kuvveti | 449618 lb 2000 kN |
Üst Plaka Kalınlığı | 30 mm (1,18 inç) 30 mm (1,18 inç) |
Alt Plaka Kalınlığı | 0.78 inç 20 mm |
Hat Karteri Genişliği - PF3/922 | 36.3 inç 922 mm |
Dikey Artikülasyon | maksimum ± 6° maksimum ± 6° |
Palet Genişliği - PF3/922 | 30.78 inç 782 mm |
Hat Karteri Genişliği - PF3/822 | 32.36 inç 822 mm |
Platform Plakası Kalınlığı | 1.18 inç 30 mm |
Taşıma Kapasitesi - PF3/922 | 3.87 ft² 0.36 m² |
Taşıma Kapasitesi - PF3/822 | 2.8 ft² 0.26 m² |
Taşıma Kapasitesi - PF3/722 | 1.93 ft² 0.18 m² |
Palet Genişliği - PF3/822 | 26.85 inç 682 mm |
Köpek Kemiği Kırma Kuvveti | 2.000 kN (224,80 tonf) 2.000 kN (224,80 tonf) |
Hat Karteri Genişliği - PF3/722 | 28.42 inç 722 mm |
Köpek Kemiği Muhafazası Güvenlik Katsayısı | 1,5 kat 1,5 kat |
Profil Yüksekliği | 9.6 inç 244 mm |
Palet Genişliği - PF3/722 | 22.91 inç 582 mm |
Zincir Dizisi | DKB 26×92; DKB 30×108; DKB 34×126; DKB 38×137 DKB 26×92; DKB 30×108; DKB 34×126; DKB 38×137 |
Yatay Artikülasyon | 0,8°-1,2° 0,8°-1,2° |
Kesme Mukavemeti | 3.000 kN (337,21 tonf) 3.000 kN (337,21 tonf) |
Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.