Tipik Teknik Veriler AFC Hat Karteri
Köpek Kemiği Kırma Kuvveti | 1011640 lb 4500 kN |
Alt Plaka Kalınlığı | 1.18 inç 30 mm |
Üst Plaka Kalınlığı | 50 mm (1,96 inç) 50 mm (1,96 inç) |
Cat® Yüzey Konveyörleri yeraltı madenciliğinde kullanılan en güçlü taşıma sistemlerinden biridir.
Köpek Kemiği Kırma Kuvveti | 1011640 lb 4500 kN |
Alt Plaka Kalınlığı | 1.18 inç 30 mm |
Üst Plaka Kalınlığı | 50 mm (1,96 inç) 50 mm (1,96 inç) |
Yatay Artikülasyon | 0,8°-1,2° 0,8°-1,2° |
Hat Karteri Genişliği - PF5/1342 | 52.83 inç 1342 mm |
Palet Genişliği - PF5/1142 | 38.89 inç 988 mm |
Palet Genişliği - PF5/1342 | 46.77 inç 1188 mm |
Taşıma Kapasitesi - PF5/1342 | 9.15 ft² 0.85 m² |
Platform Plakası Kalınlığı | 1.96 inç 50 mm |
Dikey Artikülasyon | maksimum ± 6° maksimum ± 6° |
Hat Karteri Genişliği - PF5/1142 | 44.96 inç 1142 mm |
Köpek Kemiği Muhafazası Güvenlik Katsayısı | 1,5 kat 1,5 kat |
Taşıma Kapasitesi - PF5/1142 | 6.24 ft² 0.58 m² |
Zincir Dizisi | DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 42×146; DKB 48×160/144 |
Köpek Kemiği Kırma Kuvveti | 4.500 kN (505,82 tonf) 4.500 kN (505,82 tonf) |
Kesme Mukavemeti | > 6.000 kN (> 674,42 tonf) > 6.000 kN (> 674,42 tonf) |
Profil Yüksekliği | 12.52 inç 318 mm |
Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.