Zırhlı Yüzey Konveyörleri PF6

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Alt Plaka Kalınlığı
1.18 inç
30 mm
Üst Plaka Kalınlığı
30 + 25 mm (1,18 + 0,98 inç)
30 + 25 mm (1,18 + 0,98 inç)
Köpek Kemiği Kırma Kuvveti
1011640 lb
4500 kN

Görüntüleme

Cat® Yüzey Konveyörleri yeraltı madenciliğinde kullanılan en güçlü taşıma sistemlerinden biridir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PF6

Alt Plaka Kalınlığı 1.18 inç 30 mm
Üst Plaka Kalınlığı 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 inç) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 inç)
Köpek Kemiği Kırma Kuvveti 1011640 lb 4500 kN
Taşıma Kapasitesi - PF6/1342 yaklaşık 0,85 m2 (yaklaşık 9,15 ft2) yaklaşık 0,85 m2 (yaklaşık 9,15 ft2)
Kesme Mukavemeti > 6.000 kN (> 674,42 tonf) > 6.000 kN (> 674,42 tonf)
Hat Karteri Genişliği - PF6/1242 48.9 inç 1242 mm
Zincir Dizisi DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 42×146; DKB 48×160/144
Hareket Çubuğu Genişliği - PF6/1042 34.96 inç 888 mm
Hareket Çubuğu Genişliği - PF6/1242 42.83 inç 1088 mm
Hat Karteri Genişliği - PF6/1042 41.02 inç 1042 mm
Hareket Çubuğu Genişliği - PF6/1342 46.77 inç 1188 mm
Hat Karteri Genişliği - PF6/1342 52.83 inç 1342 mm
Köpek Kemiği Muhafazası Güvenlik Katsayısı 1,5 kat 1,5 kat
Hareket Çubuğu Genişliği - PF6/1142 38.89 inç 988 mm
Hat Karteri Genişliği - PF6/1142 44.96 inç 1142 mm
Platform Plakası Kalınlığı 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 inç) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 inç)
Taşıma Kapasitesi - PF6/1142 yaklaşık 0,58 m2 (yaklaşık 6,24 ft2) yaklaşık 0,58 m2 (yaklaşık 6,24 ft2)
Profil Yüksekliği 13.77 inç 350 mm
Köpek Kemiği Kırma Kuvveti 4.500 kN (505,82 tonf) 4.500 kN (505,82 tonf)
Taşıma Kapasitesi - PF6/1242 yaklaşık 0,72 m2 (yaklaşık 7,75 ft2) yaklaşık 0,72 m2 (yaklaşık 7,75 ft2)
Taşıma Kapasitesi - PF6/1042 yaklaşık 0,58 m2 (yaklaşık 6,24 ft2) yaklaşık 0,58 m2 (yaklaşık 6,24 ft2)
Dikey Artikülasyon maksimum ± 6° maksimum ± 6°
Yatay Artikülasyon 0,8°-1,2° 0,8°-1,2°

PF6 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  PF6

Diğer Teklifleri Görüntüle