Zırhlı Yüzey Konveyörleri PF7

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Köpek Kemiği Kırma Kuvveti
1011640 lb
4500 kN
Üst Plaka Kalınlığı
30 + 25 mm (1,18 + 0,98 inç)
30 + 25 mm (1,18 + 0,98 inç)
Alt Plaka Kalınlığı
1.18 inç
30 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PF7

Köpek Kemiği Kırma Kuvveti 1011640 lb 4500 kN
Üst Plaka Kalınlığı 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 inç) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 inç)
Alt Plaka Kalınlığı 1.18 inç 30 mm
Hareket Çubuğu Genişliği 54.65 inç 1388 mm
Zincir Dizisi DKB 60×135/181 DKB 60×135/181
Hat Karteri Genişliği 60.71 inç 1542 mm
Kesme Mukavemeti > 6.000 kN (> 674,43 tonf) > 6.000 kN (> 674,43 tonf)
Taşıma Kapasitesi - yaklaşık 12.38 ft² 1.15 m²
Köpek Kemiği Kırma Kuvveti 4.500 kN (505,82 tonf) 4.500 kN (505,82 tonf)
Platform Plakası Kalınlığı 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 inç) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 inç)
Yatay Artikülasyon 0,8°-1,2° 0,8°-1,2°
Köpek Kemiği Muhafazası Güvenlik Katsayısı 1,5 kat 1,5 kat
Dikey Artikülasyon maksimum ± 6° maksimum ± 6°
Profil Yüksekliği 13.78 inç 350 mm

PF7 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  PF7

Diğer Teklifleri Görüntüle