< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® Yüzey Konveyörleri yeraltı madenciliğinde kullanılan en güçlü taşıma sistemlerinden biridir.

Tipik Teknik Veriler AFC Hat Karteri

Birimler:
Alt Plaka Kalınlığı 1.57 inç 40.0 mm Less

Teknik Veriler

Profil Yüksekliği 14.09 inç 358.0 mm Less
Platform Plakası Kalınlığı 2.76 inç 70.0 mm Less
Kesme Mukavemeti > 6.000 kN (> 674,42 tonf) > 6.000 kN (> 674,42 tonf) Less
Köpek Kemiği Muhafazası Güvenlik Katsayısı 1,5 kat 1,5 kat Less
Yatay Artikülasyon 0,8°-1,2° 0,8°-1,2° Less
Zincir Dizisi DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 42×146; DKB 48×160/144 Less
Dikey Artikülasyon maksimum ± 6° maksimum ± 6° Less