CST Tahrik Sistemleri CST30

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Giriş Devri (motor devri)
50 Hz'te 1.500 dev/dak. (60 Hz'te 1.800 dev/dak.)
50 Hz'te 1.500 dev/dak. (60 Hz'te 1.800 dev/dak.)
Ağırlık (yağ olmadan) - Sıralı Tahrik Sistemi
8600 lb
3900 kg
Kısa Süre (3 sn) için Maksimum Çıkış Torku
221269 ft-lb
300000 N·m

Görüntüleme

Üretkenlik sağlayan tahrikler, kontrollü çalıştırma şanzımanlarının doğuşuna öncülük etmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CST30

Maksimum Giriş Devri (motor devri) 50 Hz'te 1.500 dev/dak. (60 Hz'te 1.800 dev/dak.) 50 Hz'te 1.500 dev/dak. (60 Hz'te 1.800 dev/dak.)
Ağırlık (yağ olmadan) - Sıralı Tahrik Sistemi 8600 lb 3900 kg
Kısa Süre (3 sn) için Maksimum Çıkış Torku 221269 ft-lb 300000 N·m
Tanım Zırhlı Yüzey Konveyörleri (AFC) gibi Zincirli Tip Uzunayak Makineleri Zırhlı Yüzey Konveyörleri (AFC) gibi Zincirli Tip Uzunayak Makineleri
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 28 816 hp 816 hp
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 50 400 kW 400 kW
Azami Güç P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 16 816 hp 816 hp
Azami Güç P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 21 816 hp 816 hp
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 28 500 kW 500 kW
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 39 435 kW 435 kW
Azami Güç P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 24,4 816 hp 816 hp
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 33 816 hp 816 hp
Azami Güç P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 16 500 kW 500 kW
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 50 653 hp 653 hp
Azami Güç P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 21 500 kW 500 kW
KP-30/P-30 CST 221269 lb/ft 300000 N·m
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 33 500 kW 500 kW
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 39 710 hp 710 hp
Azami Güç P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 24,4 500 kW 500 kW
KP-30 CST - Uzunluk 89.8 inç 2280 mm
P-30 CST - Genişlik 37.8 inç 960 mm
KP-30 CST - Genişlik 46.5 inç 1180 mm
KP-30 CST - Yükseklik 35.4 inç 900 mm
P-30 CST - Yükseklik 35.4 inç 900 mm
P-30 CST - Uzunluk 55.1 inç 1400 mm
Maksimum Su Giriş Sıcaklığı 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K)
Gereken Soğutma Suyu 5.28 gal/min 20 l/min
KP-30 CST - Yağ Miktarı 132 gal. (ABD) 500 l
P-30 CST - Şanzıman Ağırlığı (yağ olmadan) 8596 lb 3900 kg
P-30 CST - Yağ Miktarı 66 gal. (ABD) 250 l
KP-30 CST - Şanzıman Ağırlığı (yağ olmadan) 12783 lb 5800 kg
Giriş Mili (silindirik) DIN 5480-W 100×4×30×24 DIN 5480-W 100×4×30×24
Dahili Dişli Çıkış Mili DIN 5480-N 220×10×30×20 DIN 5480-N 220×10×30×20

CST30 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  CST30

Diğer Teklifleri Görüntüle