CST Tahrik Sistemleri CST45

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Giriş Devri (motor devri)
1.782 dev/dak.
1.782 dev/dak.
Ağırlık (yağ olmadan) - Sıralı Tahrik Sistemi
13007 lb
5900 kg
Sağ/Sol Açılı Şanzıman (KP modeli) Boyutları - Genişlik
50.6 inç
1285 mm

Görüntüleme

Üretkenlik sağlayan tahrikler, kontrollü çalıştırma şanzımanlarının doğuşuna öncülük etmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CST45

Maksimum Giriş Devri (motor devri) 1.782 dev/dak. 1.782 dev/dak.
Ağırlık (yağ olmadan) - Sıralı Tahrik Sistemi 13007 lb 5900 kg
Sağ/Sol Açılı Şanzıman (KP modeli) Boyutları - Genişlik 50.6 inç 1285 mm
Maksimum Kurulu Güç - kW 1.500 dev/dak. 50 Hz'te (hp 1.800 dev/dak. 60 Hz'te) Oran: i = 33:1 - 16:1 1300 HP 800 kW
Sıralı Şanzıman (P modeli) Boyutları - Uzunluk (tahrik bağlantısı olmadan) 66.8 inç 1697 mm
Sağ/Sol Açılı Şanzıman (KP modeli) Boyutları - Uzunluk (tahrik bağlantısı olmadan) 109.1 inç 2770 mm
Uygulama Yüzey konveyörleri gibi zincirli tip uzunayak madencilik makineleri Yüzey konveyörleri gibi zincirli tip uzunayak madencilik makineleri
Maksimum Kurulu Güç - kW 1.500 dev/dak. 50 Hz'te (hp 1.800 dev/dak. 60 Hz'te) Oran: i = 39:1 1100 HP 700 kW
Yağ Doldurma Miktarları - Sıralı Tahrik Sistemi 114 gal. (ABD) 430 l
Sıralı Şanzıman (P modeli) Boyutları - Yükseklik 41.7 inç 1060 mm
Sağ/Sol Açılı Şanzıman (KP modeli) Boyutları - Yükseklik 41.7 inç 1060 mm
Ağırlık (yağ olmadan) - Sağ/Sol Açılı Tahrik Sistemi 21500 lb 9700 kg
Maksimum Kurulu Güç -kW 1.500 dev/dak. 50 Hz'te (hp 1.800 dev/dak. 60 Hz'te) Oran: i = 50:1 800 HP 500 kW
Sıralı Şanzıman (P modeli) Boyutları - Genişlik 44.1 inç 1120 mm
Kısa Süre (3 sn) için Maksimum Çıkış Torku 331858 ft-lb 450000 N·m
Yağ Doldurma Miktarları - Sağ/Sol Açılı Tahrik Sistemi 193 gal. (ABD) 730 l
Tanım Zırhlı Yüzey Konveyörleri (AFC) gibi Zincirli Tip Uzunayak Makineleri Zırhlı Yüzey Konveyörleri (AFC) gibi Zincirli Tip Uzunayak Makineleri
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 39 700 kW 700 kW
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 24,5 800 kW 800 kW
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 39 1.142 hp 1.142 hp
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 28 1.305 hp 1.305 hp
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 50 500 kW 500 kW
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 50 816 hp 816 hp
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 33 1.305 hp 1.305 hp
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 45 881 hp 881 hp
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 24,5 1.305 hp 1.305 hp
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 45 540 kW 540 kW
KP-45/P-45 CST 331858 lb/ft 450000 N·m
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 33 800 kW 800 kW
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 28 800 kW 800 kW
P-45 CST - Uzunluk 66.8 inç 1697 mm
P-45 CST - Yükseklik 41.7 inç 1060 mm
KP-45 CST - Genişlik 55.2 inç 1401 mm
KP-45 CST - Yükseklik 41.7 inç 1060 mm
KP-45 CST - Uzunluk 113.2 inç 2875 mm
P-45 CST - Genişlik 44.1 inç 1120 mm
Gereken Soğutma Suyu 6.6 gal/min 25 l/min
Maksimum Su Giriş Sıcaklığı 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K)
P-45 CST - Şanzıman Ağırlığı (yağ olmadan) 13007 lb 5900 kg
P-45 CST - Yağ Miktarı 114 gal. (ABD) 430 l
KP-45 CST - Yağ Miktarı 193 gal. (ABD) 730 l
KP-45 CST - Şanzıman Ağırlığı (yağ olmadan) 21385 lb 9700 kg
Giriş Mili (silindirik) DIN 5480-W 120×4 DIN 5480-W 120×4
Dahili Dişli Çıkış Mili DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24

CST45 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  CST45

Diğer Teklifleri Görüntüle