CST Tahrik Sistemleri CST45 V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Giriş Devri (motor devri)
1.782 dev/dak.
1.782 dev/dak.
Ağırlık (yağ olmadan) - Sıralı Tahrik Sistemi
13000 lb
5900 kg
Kısa Süre (3 sn) için Maksimum Çıkış Torku
331858 ft-lb
450000 N·m

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CST45 V

Maksimum Giriş Devri (motor devri) 1.782 dev/dak. 1.782 dev/dak.
Ağırlık (yağ olmadan) - Sıralı Tahrik Sistemi 13000 lb 5900 kg
Kısa Süre (3 sn) için Maksimum Çıkış Torku 331858 ft-lb 450000 N·m
Tanım Zırhlı Yüzey Konveyörleri (AFC) gibi Zincirli Tip Uzunayak Makineleri Zırhlı Yüzey Konveyörleri (AFC) gibi Zincirli Tip Uzunayak Makineleri
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 45 710 kW 710 kW
Azami Güç P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 21 1.713 hp 1.713 hp
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 33 1.050 kW 1.050 kW
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 50 1.061 hp 1.061 hp
KP-45 V CST/P-45 V CST 331858 lb/ft 450000 N·m
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 28 1.050 kW 1.050 kW
Azami Güç P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 16 1.050 kW 1.050 kW
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 28 1.713 hp 1.713 hp
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 39 820 kW 820 kW
Azami Güç P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 16 1.713 hp 1.713 hp
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 45 1.158 hp 1.158 hp
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 33 1.713 hp 1.713 hp
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 50 650 kW 650 kW
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 39 1.338 hp 1.338 hp
Azami Güç P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 21 1.050 kW 1.050 kW
P-45 V CST - Yükseklik 41.7 inç 1060 mm
P-45 V CST - Genişlik 44.1 inç 1120 mm
KP-45 V CST - Genişlik 55.2 inç 1401 mm
KP-45 V CST - Yükseklik 41.7 inç 1060 mm
KP-45 V CST - Uzunluk 113.2 inç 2875 mm
P-45 V CST - Uzunluk 66.8 inç 1697 mm
Gereken Soğutma Suyu Miktarı 6.6 gal/min 25 l/min
Maksimum Su Giriş Sıcaklığı 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K)
P-45 V CST - Şanzıman Ağırlığı (yağ olmadan) 13000 lb 5900 kg
KP-45 V CST - Şanzıman Ağırlığı (yağ olmadan) 21380 lb 9700 kg
KP-45 V CST - Yağ Miktarı 193 gal. (ABD) 730 l
P-45 V CST - Yağ Miktarı 114 gal. (ABD) 430 l
Giriş Mili (silindirik) DIN 5480-W 120×4 DIN 5480-W 120×4
Dahili Dişli Çıkış Mili DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24

CST45 V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  CST45 V

Diğer Teklifleri Görüntüle