Teknik Özellikler
Maksimum Giriş Devri (motor devri) | 1.782 dev/dak. 1.782 dev/dak. |
Ağırlık (yağ olmadan) - Sıralı Tahrik Sistemi | 15873 lb 7200 kg |
Kısa Süre (3 sn) için Maksimum Çıkış Torku | 331858 ft-lb 450000 N·m |
Maksimum Giriş Devri (motor devri) | 1.782 dev/dak. 1.782 dev/dak. |
Ağırlık (yağ olmadan) - Sıralı Tahrik Sistemi | 15873 lb 7200 kg |
Kısa Süre (3 sn) için Maksimum Çıkış Torku | 331858 ft-lb 450000 N·m |
Tanım | Zırhlı Yüzey Konveyörleri (AFC) ve Sıyırıcı Sistemleri gibi Zincirli Tip Uzunayak Makineleri Zırhlı Yüzey Konveyörleri (AFC) ve Sıyırıcı Sistemleri gibi Zincirli Tip Uzunayak Makineleri |
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 45 | 540 kW 540 kW |
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 50 | 500 kW 500 kW |
Azami Güç P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 21 | 1.305 hp 1.305 hp |
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 39 | 1.142 hp 1.142 hp |
Azami Güç P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 16 | 1.305 hp 1.305 hp |
Azami Güç P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 21 | 800 kW 800 kW |
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 28 | 1.305 hp 1.305 hp |
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 50 | 816 hp 816 hp |
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 39 | 700 kW 700 kW |
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 33 | 800 kW 800 kW |
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 33 | 1.305 hp 1.305 hp |
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 28 | 800 kW 800 kW |
Azami Güç P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 16 | 800 kW 800 kW |
P-45 M CST | 331858 lb/ft 450000 N·m |
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 45 | 881 hp 881 hp |
Yükseklik | 41.7 inç 1060 mm |
Uzunluk | 66.8 inç 1697 mm |
Genişlik | 44.1 inç 1120 mm |
Maksimum Su Giriş Sıcaklığı | 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) |
Gereken Soğutma Suyu Miktarı | 7.9 gal/dk. 30 l/dk. |
Şanzıman Ağırlığı (yağ olmadan) | 15873 lb 7200 kg |
Yağ Miktarı | 85 gal (ABD) 320 l |
Dahili Dişli Çıkış Mili | DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24 |
Giriş Mili (silindirik) | DIN 5480-W 120×4 DIN 5480-W 120×4 |
Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.