CST Tahrik Sistemleri CST115

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kısa Süre (3 sn) için Maksimum Çıkış Torku
848196 ft-lb
1150000 N·m
Maksimum Giriş Devri (motor devri)
1.782 dev/dak.
1.782 dev/dak.
Ağırlık (yağ olmadan) - Sıralı Tahrik Sistemi
36165 lb
16400 kg

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CST115

Kısa Süre (3 sn) için Maksimum Çıkış Torku 848196 ft-lb 1150000 N·m
Maksimum Giriş Devri (motor devri) 1.782 dev/dak. 1.782 dev/dak.
Ağırlık (yağ olmadan) - Sıralı Tahrik Sistemi 36165 lb 16400 kg
Tanım Zırhlı Yüzey Konveyörleri (AFC) gibi Zincirli Tip Uzunayak Makineleri Zırhlı Yüzey Konveyörleri (AFC) gibi Zincirli Tip Uzunayak Makineleri
KP-115 CST/P-115 CST 848196 lb/ft 1150000 N·m
Anma Gücü P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 39 1.800 kW 1.800 kW
Anma Gücü P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 39 2.937 hp 2.937 hp
Azami Güç P, 50 Hz'te (n = 1.485 dev/dak.) - Oran i [-]: 46 1.800 kW 1.800 kW
Azami Güç P, 60 Hz'te (n = 1.782 dev/dak.) - Oran i [-]: 46 2.480 hp 2.480 hp
KP-115 CST - Uzunluk 141.6 inç 3600 mm
P-115 CST - Genişlik 55.1 inç 1400 mm
P-115 CST - Yükseklik 51.1 inç 1300 mm
KP-115 CST - Genişlik 79.8 inç 2029 mm
KP-115 CST - Yükseklik 51.1 inç 1300 mm
P-115 CST - Uzunluk 110.6 inç 2811 mm
Gereken Soğutma Suyu Miktarı 23.8 gal/min 90 l/min
Maksimum Su Giriş Sıcaklığı 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K)
KP-115 CST - Şanzıman Ağırlığı (yağ olmadan) 52851 lb 23980 kg
P-115 CST - Yağ Miktarı 132 gal. (ABD) 700 l
KP-115 CST - Yağ Miktarı 212 gal. (ABD) 1300 l
P-115 CST - Şanzıman Ağırlığı (yağ olmadan) 36145 lb 16400 kg
Giriş Mili (silindirik) DIN 5480-W 140×4 DIN 5480-W 140×4
Dahili Dişli Çıkış Mili DIN 5480-N 360×10 DIN 5480-N 360×10

CST115 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  CST115

Diğer Teklifleri Görüntüle