Madencilik Kumandaları MCU2

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

İşletim Sistemi
Windows 7
Windows 7
İşlemci
Intel Core i7, 2,1 GHz
Intel Core i7, 2,1 GHz
RAM Belleği
4 GB
4 GB

Görüntüleme

Kapsamlı veri toplama, yüzeyle güvenli veri alışverişi, güncel uzunayak verilerinin bilgisayarda görselleştirilmesi ya da makineler için merkezi kontrol ve bakım; Cat ana kontrol ünitesi MCU2 yeraltı madenciliği ile ilgili her türlü donanım ve yazılım gereksinimlerinizi karşılar. MCU2, patlama tehlikesi bulunan bölgelerde kullanıma olanak sağlayan, dayanıklı bir muhafazaya sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MCU2

Arabirim Kendinden güvenli olmayan USB arabirim Kendinden güvenli olmayan USB arabirim
Patlamaya Dayanıklı Bölümün Güç Kaynağı 110-240 V AC 110-240 V AC
Kendinden Güvenli Bölümün Güç Kaynağı 12 V DC, maksimum 2 A 12 V DC, maksimum 2 A
İşletim Sistemi Windows 7 Windows 7
İşlemci Intel Core i7, 2,1 GHz Intel Core i7, 2,1 GHz
RAM Belleği 4 GB 4 GB
Çözünürlük 1280:1024 1280:1024
Giriş Donanımı Klavye ve entegre fare Klavye ve entegre fare
Sabit Disk - 1 TB 2.5 inç 6.4 cm
Ekran 19 inç 48.3 cm
Veri Belleği 2 × 120 GB SSD 2 × 120 GB SSD
Tip (3) COM 4 BIDI SKK24 COM 4 BIDI SKK24
Fiber Optik Kablo Üzerinden Ethernet 9 μm 9 μm
Tip (4) COM 2 BIDI SKK24 COM 2 BIDI SKK24
Tip (2) COM 1 BIDI SKK24 COM 1 BIDI SKK24
Tip (1) COM 3 BIDI SKK24 COM 3 BIDI SKK24
Koruma Tipi I M2 EEx ib I I M2 EEx ib I
Sertifikalar ATEX (sistem dahilinde: MA ve GOST) ATEX (sistem dahilinde: MA ve GOST)
Sıcaklık Aralığı –20 °C ile +60 °C arası (–4 °F ile +140 °F arası) –20 °C ile +60 °C arası (–4 °F ile +140 °F arası)
Yaklaşık Ağırlık 441 lb 200 kg
Uzunluk - Büyük Taban 45.08 inç 1145 mm
Genişlik 24.8 inç 630 mm
Yükseklik 17.72 inç 450 mm
Uzunluk - Küçük Taban 37.2 inç 945 mm

MCU2 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  MCU2

Diğer Teklifleri Görüntüle