Madencilik Kumandaları PMC-R

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

İşletim Sistemi
µITRON RTOS
µITRON RTOS
İşlemci
16 Bit Mikro denetleyici TMP91CW12AF, 27 MHz, dahili RAM 4 KB, ROM 125 KB
16 Bit Mikro denetleyici TMP91CW12AF, 27 MHz, dahili RAM 4 KB, ROM 125 KB
RAM Belleği
2 MB CMOS Statik RAM, 4 MB Kalıcı
2 MB CMOS Statik RAM, 4 MB Kalıcı

Görüntüleme

Kendinden güvenli Cat® PMC-R kontrol üniteleri kesici veya sıyırıcı yüzeylerinde orta ila üst düzeyde uzunayak otomasyonu sağlamak için kullanılır. Her bir Tavan Desteğinin kalkan içindeki hidrolik işlevlerini çalıştırmak için bir PMC-R kontrol ünitesi ve bir solenoid sürücünün yanı sıra basınç ve kalkan ilerletme sensörleri gibi bir dizi çevrebirim komponentiyle donatılması gerekir. PMC-R bir kalkanın tüm işlevlerini kontrol edip görüntüleyebilir ve aynı anda operatör ile makine arasında arabirim (HMI) olarak kullanılabilir. PMC-R sistemi tüm kalkan işlevlerini güvenilir bir ağ üzerinden kontrol edebilir. Etkileşimli olan bu sistem kullanıcının tekli kalkan işlevlerini ve otomatik işlevleri gerçekleştirmesine olanak sağlar. Önemli süreç değerleri sürekli olarak operatöre görüntülü olarak bildirilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PMC-R

İşletim Sistemi µITRON RTOS µITRON RTOS
İşlemci 16 Bit Mikro denetleyici TMP91CW12AF, 27 MHz, dahili RAM 4 KB, ROM 125 KB 16 Bit Mikro denetleyici TMP91CW12AF, 27 MHz, dahili RAM 4 KB, ROM 125 KB
RAM Belleği 2 MB CMOS Statik RAM, 4 MB Kalıcı 2 MB CMOS Statik RAM, 4 MB Kalıcı
Tipler (2) ABD: MSHA ABD: MSHA
Tipler (6) Rusya: GOST Rusya: GOST
Tipler (3) Ek sertifikasyonlar talep üzerine sağlanır Ek sertifikasyonlar talep üzerine sağlanır
Tipler (5) Çin: MA Çin: MA
Tipler (1) Avrupa: ATEX Avrupa: ATEX
Tipler (4) Avustralya: IECEx, ANZEx Avustralya: IECEx, ANZEx
Besleme Gerilimi - Maksimum Değerler 9,5 V - 13,2 V 9,5 V - 13,2 V
Besleme Akımı - Maksimum Değerler 2 A 2 A
Besleme Akımı - Tipik Değer 1 A 1 A
Besleme Gerilimi - Tipik Değer 12 V DC 12 V DC
Sıcaklık - Tipik Değer 68 °F 20 °C
Sıcaklık - Maksimum Değerler -20 °C ila +40 °C (-4 °F ila +140 °F) -20 °C ila +40 °C (-4 °F ila +140 °F)
Sıcaklık - Sembol Tamb Tamb
Genişlik 7.01 inç 178 mm
Uzunluk 12.6 inç 320 mm
Yükseklik 4.57 inç 116 mm
Uzunluk 12.6 inç 320 mm
Genişlik 7.01 inç 178 mm
Yükseklik 4.57 inç 116 mm
Genişlik 2.68 inç 68 mm
Uzunluk 13.66 inç 347 mm
Yükseklik 1.46 inç 37 mm
Soket S301-S306 - Pim 1 12 V 12 V
Soket S301-S306 - Pim 2 (Solenoid 1) GND1 GND1
Soket S101 - Pim 1 12 V 12 V
Soket S307-S311 - Pim 4 0 - 1 mA; 0,5 - 4,5 V 0 - 1 mA; 0,5 - 4,5 V
Soket S307-S311 - Pim 1 12 V 12 V
Soket S301-S306 - Pim 4 GND GND
Soket S101 - Pim 3 (Solenoid 2) RX RX
Soket S301-S306 - Pim 3 (Solenoid 2) GND2 GND2
Soket S101 - Pim 2 (Solenoid 1) TX TX
Soket S307-S311 - Pim 2 (Solenoid 1) GND1 GND1
Soket S307-S311 - Pim 3 (Solenoid 2) GND2 GND2

PMC-R ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  PMC-R

Diğer Teklifleri Görüntüle