Madencilik Kumandaları PMC-D/PMC-D20

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

İşletim Sistemi
µITRON RTOS
µITRON RTOS
İşlemci
32 Bit RISC Mikro denetleyici TX1940CYAF, 32 MHz, dahili RAM 10 KB, ROM 256 KB
32 Bit RISC Mikro denetleyici TX1940CYAF, 32 MHz, dahili RAM 10 KB, ROM 256 KB
RAM Belleği
4 MB CMOS Statik RAM, 4 MB Kalıcı
4 MB CMOS Statik RAM, 4 MB Kalıcı

Görüntüleme

Kendinden güvenli Cat® PMC-D kontrol ünitesi kesici veya sıyırıcı yüzeylerinde üst düzey AFC (zırhlı yüzey konveyörü) ve sıyırıcı otomasyonu sağlamak için kullanılır. Tüm Tahrik ünitelerinde CST tahriklerini veya UEL şanzıman işlevlerini çalıştırabilmek için bir PMC-D kontrol ünitesi ve eşdeğer G/Ç olması gereklidir. Böyle bir sistemde, Cat PMC-V manuel modu çalıştırmak, parametreleri görselleştirmek ve değiştirmek ve gerçek süreç değerlerini görüntülemek amacıyla PMC-D kontrolleriyle etkileşim kurmak için kullanılan bir İnsan Makine Arayüzüdür (HMI). Bir PMC-D sisteminde en az bir ve tipik olarak 3 taneye kadar PMC-V eşit şekilde kullanılır. PMC-D sistemi yüksek güçlü AFC CST tahrik sisteminin hız ve torkunu son derece hassas bir şekilde kontrol edebilir. Bir sistemdeki tüm PMC-D ve PMC-V sistemleri Profibus ağı üzerinden uzun mesafeler arasında yüksek frekansla süreç verilerini iletebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PMC-D/PMC-D20

İşletim Sistemi µITRON RTOS µITRON RTOS
İşlemci 32 Bit RISC Mikro denetleyici TX1940CYAF, 32 MHz, dahili RAM 10 KB, ROM 256 KB 32 Bit RISC Mikro denetleyici TX1940CYAF, 32 MHz, dahili RAM 10 KB, ROM 256 KB
RAM Belleği 4 MB CMOS Statik RAM, 4 MB Kalıcı 4 MB CMOS Statik RAM, 4 MB Kalıcı
Tipler (3) Ek sertifikasyonlar talep üzerine sağlanır Ek sertifikasyonlar talep üzerine sağlanır
Tipler (6) Rusya: GOST Rusya: GOST
Tipler (1) Avrupa: ATEX Avrupa: ATEX
Tipler (4) Avustralya: IECEx, ANZEx Avustralya: IECEx, ANZEx
Tipler (5) Çin: MA Çin: MA
Tipler (2) ABD: MSHA ABD: MSHA
Besleme Akımı - Maksimum Değerler 1.5 A 1.5 A
Besleme Akımı - Tipik Değer 1 A 1 A
Besleme Gerilimi - Tipik Değer 12 V DC 12 V DC
Besleme Gerilimi - Maksimum Değerler 9,5 V - 13,2 V 9,5 V - 13,2 V
Sıcaklık - Tipik Değer 68 °F 20 °C
Sıcaklık - Sembol Tamb Tamb
Sıcaklık - Maksimum Değerler -20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F) -20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F)
Soket 3 - Pim 3 Seri Arabirim: TxD_B Seri Arabirim: TxD_B
Soket 4 - Pim 2 Seri Arabirim: RxD_C Seri Arabirim: RxD_C
Soket 1 - Pim 1 Optik Bağlaştırıcı Anodu Optik Bağlaştırıcı Anodu
Soket 15 - Pim 4 CM-GND CM-GND
Soket 17 - Pim 3 CM Sensörü – CM Sensörü –
Soket 13 - Pim 2 CM-Sensör + CM-Sensör +
Soket 18 - Pim 2 CM-Sensör + CM-Sensör +
Soket 14 - Pim 4 CM-GND CM-GND
Soket 12 - Pim 3 TP b TP b
Soket 8 - Pim 1 Çok Modlu Giriş 4 Çok Modlu Giriş 4
Soket 4 - Pim 3 Seri Arabirim: TxD_C Seri Arabirim: TxD_C
Soket 3 - Pim 4 GND GND
Soket 10 - Pim 2 Çok Modlu Giriş 3 Çok Modlu Giriş 3
Soket 10 - Pim 3 +8,2 V (çıkış) +8,2 V (çıkış)
Soket 20 - Pim 2 CM-Sensör + CM-Sensör +
Soket 11 - Pim 1 +12 V (çıkış) +12 V (çıkış)
Soket 20 - Pim 4 CM-GND CM-GND
Soket 15 - Pim 2 CM-Sensör + CM-Sensör +
Soket 4 - Pim 4 GND GND
Soket 13 - Pim 3 CM Sensörü – CM Sensörü –
Soket 8 - Pim 4 GND GND
Soket 3 - Pim 2 Seri Arabirim: RxD_B Seri Arabirim: RxD_B
Soket 19 - Pim 4 CM-GND CM-GND
Soket 11 - Pim 4 GND GND
Soket 2 - Pim 3 Seri Arabirim: TxD_0 Seri Arabirim: TxD_0
Soket 13 - Pim 4 CM-GND CM-GND
Soket 5 - Pim 1 +12 V (C) (çıkış) +12 V (C) (çıkış)
Soket 19 - Pim 2 CM-Sensör + CM-Sensör +
Soket 14 - Pim 3 CM Sensörü – CM Sensörü –
Soket 19 - Pim 3 CM Sensörü – CM Sensörü –
Soket 14 - Pim 2 CM-Sensör + CM-Sensör +
Soket 17 - Pim 4 CM-GND CM-GND
Soket 7 - Pim 4 GND (Güç Kaynağı) GND (Güç Kaynağı)
Soket 8 - Pim 3 +8,2 V (çıkış) +8,2 V (çıkış)
Soket 10 - Pim 1 +12 V (çıkış) +12 V (çıkış)
Soket 7 - Pim 1 +12 V (Güç Kaynağı) +12 V (Güç Kaynağı)
Soket 5 - Pim 4 GND GND
Soket 6 - Pim 3 Profibus: b (dahili) Profibus: b (dahili)
Soket 16 - Pim 2 CM-Sensör + CM-Sensör +
Soket 11 - Pim 2 Çok Modlu Giriş 6 Çok Modlu Giriş 6
Soket 12 - Pim 2 TP a TP a
Soket 2 - Pim 2 Seri Arabirim: RxD_0 Seri Arabirim: RxD_0
Soket 16 - Pim 3 CM Sensörü – CM Sensörü –
Soket 20 - Pim 3 CM Sensörü – CM Sensörü –
Soket 1 - Pim 2 Röle Kontağı NO: a Röle Kontağı NO: a
Soket 18 - Pim 4 CM-GND CM-GND
Soket 2 - Pim 1 +12 V (A) (çıkış) +12 V (A) (çıkış)
Soket 16 - Pim 4 CM-GND CM-GND
Soket 1 - Pim 4 Optik Bağlaştırıcı Katodu Optik Bağlaştırıcı Katodu
Soket 9 - Pim 4 GND GND
Soket 9 - Pim 1 Çok Modlu Giriş 5 Çok Modlu Giriş 5
Soket 9 - Pim 2 Çok Modlu Giriş 2 Çok Modlu Giriş 2
Soket 11 - Pim 3 +8,2 V (çıkış) +8,2 V (çıkış)
Soket 10 - Pim 4 GND GND
Soket 3 - Pim 1 +12 V (B) (çıkış) +12 V (B) (çıkış)
Soket 8 - Pim 2 Çok Modlu Giriş 1 Çok Modlu Giriş 1
Soket 5 - Pim 3 Anahtar 2 Anahtar 2
Soket 9 - Pim 3 +8,2 V (çıkış) +8,2 V (çıkış)
Soket 5 - Pim 2 Anahtar 1 Anahtar 1
Soket 4 - Pim 1 +12 V (C) (çıkış) +12 V (C) (çıkış)
Soket 18 - Pim 3 CM Sensörü – CM Sensörü –
Soket 1 - Pim 3 Röle Kontağı NO: b Röle Kontağı NO: b
Soket 17 - Pim 2 CM-Sensör + CM-Sensör +
Soket 2 - Pim 4 GND GND
Soket 15 - Pim 3 CM Sensörü – CM Sensörü –
Soket 6 - Pim 2 Profibus: a (dahili) Profibus: a (dahili)
Uzunayakla ilgili aşağıdaki donanımların durumunu uzun süreli izlemek için gereken titreşim izleme işlevini sağlar: (3) • Kademeli yükleyici şanzımanı ve ilgili motor • Konkasör ve ilgili motor • Kademeli yükleyici şanzımanı ve ilgili motor • Konkasör ve ilgili motor
Uzunayakla ilgili aşağıdaki donanımların durumunu uzun süreli izlemek için gereken titreşim izleme işlevini sağlar: (2) • Kesici taşıma ve kademe kolu şanzımanları • Su/HFA pompa istasyonu • Kesici taşıma ve kademe kolu şanzımanları • Su/HFA pompa istasyonu
Uzunayakla ilgili aşağıdaki donanımların durumunu uzun süreli izlemek için gereken titreşim izleme işlevini sağlar: (1) • CST şanzımanı ve ilgili motor • UEL şanzımanı ve ilgili motor • CST şanzımanı ve ilgili motor • UEL şanzımanı ve ilgili motor
Uzunluk 13.19 inç 335 mm
Genişlik 10.94 inç 278 mm
Yükseklik 5.83 inç 148 mm
Uzunluk 13.19 inç 335 mm
Genişlik 10.98 inç 279 mm
Yükseklik 4.92 inç 125 mm

PMC-D/PMC-D20 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  PMC-D/PMC-D20

Diğer Teklifleri Görüntüle