Madencilik Kumandaları PMC-V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

İşletim Sistemi
µITRON RTOS
µITRON RTOS
İşlemci
32 Bit RISC Mikro denetleyici TX1940CYAF, 32 MHz, dahili RAM 10 KB, ROM 256 KB
32 Bit RISC Mikro denetleyici TX1940CYAF, 32 MHz, dahili RAM 10 KB, ROM 256 KB
RAM Belleği
4 MB CMOS Statik RAM, 4 MB Kalıcı
4 MB CMOS Statik RAM, 4 MB Kalıcı

Görüntüleme

Cat® PMC-V, yüzey konveyörü veya sıyırıcı otomasyonu sistemlerinde manuel modu çalıştırmak, parametreleri görselleştirmek ve değiştirmek ve gerçek süreç değerlerini görüntülemek amacıyla PMC-D tahrik kontrolleriyle etkileşim kurmak için kullanılan insan-makine arabirimidir (HMI). Bir PMC-D sisteminde en az bir ve tipik olarak 3 adete kadar PMC-V eşit şekilde kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PMC-V

İşletim Sistemi µITRON RTOS µITRON RTOS
İşlemci 32 Bit RISC Mikro denetleyici TX1940CYAF, 32 MHz, dahili RAM 10 KB, ROM 256 KB 32 Bit RISC Mikro denetleyici TX1940CYAF, 32 MHz, dahili RAM 10 KB, ROM 256 KB
RAM Belleği 4 MB CMOS Statik RAM, 4 MB Kalıcı 4 MB CMOS Statik RAM, 4 MB Kalıcı
Genişlik 9.49 inç 241 mm
Yükseklik 5.83 inç 148 mm
Uzunluk 13.19 inç 335 mm
Komponentler (2) IP 68 IP 68
Komponentler (4) Güç kaynağı, iletişim, sensörler ve aktuatörler için 12 adet SKK24 soketi Güç kaynağı, iletişim, sensörler ve aktuatörler için 12 adet SKK24 soketi
Komponentler (3) Üçüncü taraf bilgisayarla iletişim için isteğe bağlı ek Profibus iletişim kanalı Üçüncü taraf bilgisayarla iletişim için isteğe bağlı ek Profibus iletişim kanalı
Komponentler (1) 320 × 240 piksel siyah-beyaz grafik ekran 320 × 240 piksel siyah-beyaz grafik ekran
Komponentler (5) Güç: 12 W Güç: 12 W
Tipler (3) Ek sertifikasyonlar talep üzerine sağlanır Ek sertifikasyonlar talep üzerine sağlanır
Tipler (4) Avustralya: IECEx, ANZEx Avustralya: IECEx, ANZEx
Tipler (6) Rusya: GOST Rusya: GOST
Tipler (2) ABD: MSHA ABD: MSHA
Tipler (1) Avrupa: ATEX Avrupa: ATEX
Tipler (5) Çin: MA Çin: MA
Besleme Gerilimi - Tipik Değer 12 V DC 12 V DC
Besleme Akımı - Tipik Değer 1 A 1 A
Besleme Akımı - Maksimum Değerler 1.5 A 1.5 A
Besleme Gerilimi - Maksimum Değerler 9,5 V - 13,2 V 9,5 V - 13,2 V
Sıcaklık - Tipik Değer 68 °F 20 °C
Sıcaklık - Sembol Tamb Tamb
Sıcaklık - Maksimum Değerler -20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F) -20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F)
Soket 8 - Pim 1 +12 V (B) +12 V (B)
Soket 11 - Pim 1 Seçenekler Seçenekler
Soket 2 - Pim 3 Seri Arabirim: TxD Seri Arabirim: TxD
Soket 10 - Pim 2 Ölçüm Girişi 3 Ölçüm Girişi 3
Soket 8 - Pim 2 Ölçüm Girişi 1 Ölçüm Girişi 1
Soket 7 - Pim 4 GND Girişi GND Girişi
Soket 5 - Pim 3 Seçenekler Seçenekler
Soket 5 - Pim 2 Seçenekler Seçenekler
Soket 6 - Pim 2 Profibus: a (dahili) Profibus: a (dahili)
Soket 10 - Pim 1 +12 V (A) +12 V (A)
Soket 2 - Pim 2 Seri Arabirim: RxD Seri Arabirim: RxD
Soket 12 - Pim 2 Profibus: a (dahili) Profibus: a (dahili)
Soket 12 - Pim 3 Profibus: b (dahili) Profibus: b (dahili)
Soket 7 - Pim 2 Seri Arabirim: TxD Seri Arabirim: TxD
Soket 5 - Pim 1 Seçenekler Seçenekler
Soket 10 - Pim 4 GND GND
Soket 1 - Pim 4 Optik Bağlaştırıcı Katodu Optik Bağlaştırıcı Katodu
Soket 3 - Pim 3 Seri Arabirim: TxD Seri Arabirim: TxD
Soket 3 - Pim 2 Seri Arabirim: RxD Seri Arabirim: RxD
Soket 7 - Pim 3 Seri Arabirim: RxD Seri Arabirim: RxD
Soket 8 - Pim 4 GND GND
Soket 9 - Pim 3 +8,2 V +8,2 V
Soket 4 - Pim 2 Seri Arabirim: RxD Seri Arabirim: RxD
Soket 6 - Pim 3 Profibus: b (dahili) Profibus: b (dahili)
Soket 4 - Pim 3 Seri Arabirim: TxD Seri Arabirim: TxD
Soket 7 - Pim 1 +12 V Giriş +12 V Giriş
Soket 4 - Pim 1 +12 V (C) +12 V (C)
Soket 9 - Pim 4 GND GND
Soket 3 - Pim 4 GND GND
Soket 3 - Pim 1 +12 V (B) +12 V (B)
Soket 4 - Pim 4 GND GND
Soket 11 - Pim 3 Seçenekler Seçenekler
Soket 9 - Pim 2 Ölçüm Girişi 2 Ölçüm Girişi 2
Soket 2 - Pim 4 GND GND
Soket 1 - Pim 1 Optik Bağlaştırıcı Anodu Optik Bağlaştırıcı Anodu
Soket 11 - Pim 4 Seçenekler Seçenekler
Soket 1 - Pim 2 Röle Kontağı NO: a Röle Kontağı NO: a
Soket 5 - Pim 4 Seçenekler Seçenekler
Soket 8 - Pim 3 +8,2 V +8,2 V
Soket 1 - Pim 3 Röle Kontağı NO: b Röle Kontağı NO: b
Soket 10 - Pim 3 +8,2 V +8,2 V
Soket 11 - Pim 2 Seçenekler Seçenekler
Soket 9 - Pim 1 +12 V (C) +12 V (C)
Soket 2 - Pim 1 +12 V (A) +12 V (A)
Soket 5 - Pim 3 (1) AB (Profibus: b [harici]) AB (Profibus: b [harici])
Soket 11 - Pim 1 (1) AB AB
Soket 5 - Pim 3 (2) ** **
Soket 11 - Pim 4 (2) AB AB
Soket 5 - Pim 4 (2) ** **
Soket 11 - Pim 2 (2) ** **
Soket 5 - Pim 2 (1) AB (Profibus: a [harici]) AB (Profibus: a [harici])
Soket 11 - Pim 4 (1) ** **
Soket 5 - Pim 1 (2) ** **
Soket 11 - Pim 1 (2) ** **
Soket 5 - Pim 2 (2) ** **
Soket 11 - Pim 3 (1) AB (Profibus: b [harici]) AB (Profibus: b [harici])
Soket 11 - Pim 2 (1) AB (Profibus: a [harici]) AB (Profibus: a [harici])
Soket 5 - Pim 4 (1) AB AB
Soket 5 - Pim 1 (1) AB AB
Soket 11 - Pim 3 (2) ** **

PMC-V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  PMC-V

Diğer Teklifleri Görüntüle