Küreyiciler RHH800

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kömür Sertliği
Yumuşak - sert kömür
Yumuşak - sert kömür
Maksimum Kurulu Güç
2 × 400 kW (2 × 536 hp)
2 × 400 kW (2 × 536 hp)
Sıyırıcı Gövde Yüksekliği
0,6 m-1,6 m (24-63 inç)
0,6 m-1,6 m (24-63 inç)

Görüntüleme

Otomasyon sayesinde basit ve dayanıklı bir sıyırıcı, yüksek performanslı madencilik makinesine dönüşür.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: RHH800

Kömür Sertliği Yumuşak - sert kömür Yumuşak - sert kömür
Maksimum Kurulu Güç 2 × 400 kW (2 × 536 hp) 2 × 400 kW (2 × 536 hp)
Sıyırıcı Gövde Yüksekliği 0,6 m-1,6 m (24-63 inç) 0,6 m-1,6 m (24-63 inç)
Tipik Kesme Yüksekliği 0,8 m-1,6 m (31,5-63 inç) 0,8 m-1,6 m (31,5-63 inç)
Maksimum Sıyırma Hızı 2,5 m/sn (500 fpm) 2,5 m/sn (500 fpm)
Maksimum Kesme Derinliği 7.48 inç 190 mm
Maksimum Damar Eğimi maksimum 60° maksimum 60°
Alt Uç Konumları - Konum 1 +24 mm (+0,08 ft) +24 mm (+0,08 ft)
Sıyırıcı Yükseklikleri - Yükseklik 1 600-855 mm (1,97-2,81 ft) 600-855 mm (1,97-2,81 ft)
Maksimum Tahrik Gücü 2 × 400 kW (2 × 536 hp) 2 × 400 kW (2 × 536 hp)
Sıyırıcı Yükseklikleri - Yükseklik 2 820-1.120 mm (2,70-3,67 ft) 820-1.120 mm (2,70-3,67 ft)
Alt Uç Konumları - Konum 2 -5 mm (-0,02 ft) -5 mm (-0,02 ft)
Sıyırıcı Yükseklikleri - Yükseklik 4 1.350-1.650 mm (4,43-5,41 ft) 1.350-1.650 mm (4,43-5,41 ft)
Alt Uç Konumları - Konum 3 -18 mm (-0,06 ft) -18 mm (-0,06 ft)
Sıyırıcı Uzunluğu 7.82 ft 2384 mm
Mekanik Yükseklik Ayarı 255-300 mm (0,83-0,98 ft) 255-300 mm (0,83-0,98 ft)
Sıyırıcı Yükseklikleri - Yükseklik 3 1.085-1.385 mm (3,56-4,54 ft) 1.085-1.385 mm (3,56-4,54 ft)
Alt Uç Konumları – Konum 4 -37 mm (-0,12 ft) -37 mm (-0,12 ft)
Ağırlıklar 4.400-6.400 kg (9.700-14.109 lb) 4.400-6.400 kg (9.700-14.109 lb)

RHH800 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  RHH800

Diğer Teklifleri Görüntüle