Küreyiciler GH800

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kömür Sertliği
Yumuşak - sert kömür
Yumuşak - sert kömür
Maksimum Kurulu Güç
2 × 400 kW (2 × 540 hp)
2 × 400 kW (2 × 540 hp)
Sıyırıcı Gövde Yüksekliği
0,9 m-2,0 m (35,5-79 inç)
0,9 m-2,0 m (35,5-79 inç)

Görüntüleme

Otomasyon sayesinde basit ve dayanıklı bir sıyırıcı, yüksek performanslı madencilik makinesine dönüşür.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: GH800

Kömür Sertliği Yumuşak - sert kömür Yumuşak - sert kömür
Maksimum Kurulu Güç 2 × 400 kW (2 × 540 hp) 2 × 400 kW (2 × 540 hp)
Sıyırıcı Gövde Yüksekliği 0,9 m-2,0 m (35,5-79 inç) 0,9 m-2,0 m (35,5-79 inç)
Maksimum Damar Eğimi maksimum 60° maksimum 60°
Maksimum Kesme Derinliği 7 inç 180 mm
Tipik Kesme Yüksekliği 1,0 m-2,0 m (39-79 inç) 1,0 m-2,0 m (39-79 inç)
Maksimum Sıyırma Hızı 3,0 m/sn (600 fpm) 3,0 m/sn (600 fpm)
Maksimum Tahrik Gücü 2 × 400 kW (2 × 536 hp) 2 × 400 kW (2 × 536 hp)
Kesme Derinliği 0.64 ft 195 mm
Sıyırıcı Yükseklikleri (ağız tarafı desteğiyle) – Yükseklik 2 1.700-2.000 mm (5,57-6,56 ft) 1.700-2.000 mm (5,57-6,56 ft)
Alt Uç Konumları - Konum 1 +12 mm (+0,04 ft) +12 mm (+0,04 ft)
Sıyırıcı Yükseklikleri - Yükseklik 1 800-1.060 mm (2,62-3,47 ft) 800-1.060 mm (2,62-3,47 ft)
Alt Uç Konumları – Konum 4 -34 mm (-0,11 ft) -34 mm (-0,11 ft)
Sıyırıcı Uzunluğu - Tekli Sıyırıcı 8.89 ft 2712 mm
Sıyırıcı Yükseklikleri (ağız tarafı desteğiyle) - Yükseklik 1 1.570-1.735 mm (5,15-5,69 ft) 1.570-1.735 mm (5,15-5,69 ft)
Ağırlıklar - Tekli Sıyırıcı 4.080-6.630 kg (8.995-14.616 lb) 4.080-6.630 kg (8.995-14.616 lb)
Sıyırıcı Yükseklikleri - Yükseklik 2 1.020-1.320 mm (3,34-4,33 ft) 1.020-1.320 mm (3,34-4,33 ft)
Alt Uç Konumları - Konum 2 -10 mm (-0,03 ft) -10 mm (-0,03 ft)
Sıyırıcı Yükseklikleri - Yükseklik 3 1.285-1.585 mm (4,21-5,20 ft) 1.285-1.585 mm (4,21-5,20 ft)
Mekanik Yükseklik Ayarı 180-300 mm (0,59-0,98 ft) 180-300 mm (0,59-0,98 ft)
Alt Uç Konumları - Konum 3 -20 mm (-0,06 ft) -20 mm (-0,06 ft)

GH800 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  GH800

Diğer Teklifleri Görüntüle