Tavan Destekleri Özelleştirilmiş Tavan Destek Sistemleri

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yükseklik (Uzatılmış)
1.100-6.100 mm (43,3-240,2 inç)
1.100-6.100 mm (43,3-240,2 inç)
Kalkan Merkezleri
1.500-2.050 mm (59-80,7 inç)
1.500-2.050 mm (59-80,7 inç)
Kalkan Yoğunluğu
Maksimum 111 metrik ton/m2'ye (12,5 ton/ft2)
Maksimum 111 metrik ton/m2'ye (12,5 ton/ft2)

Görüntüleme

Sarp katmanlar, çok kalın ve çok ince damarlar, istikrarsız tavanlar ve masif kumtaşı plakaları, yumuşak zemin ve jeolojik faylar. Bu değişken koşullar, özgün gereksinimlere yüksek düzeyde uyumluluk gerektirir. Cat tavan destekleri, en istisnai koşullarda bile güvenilir olmalarıyla dünya çapında bilinir. Üstün kullanılabilirlik ve rakipsiz tasarım ve üretim kalitesiyle tavan desteklerimiz uzunayakla madencilikte standardı belirlemektedir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Özelleştirilmiş Tavan Destek Sistemleri

Yükseklik (Uzatılmış) 1.100-6.100 mm (43,3-240,2 inç) 1.100-6.100 mm (43,3-240,2 inç)
Kalkan Merkezleri 1.500-2.050 mm (59-80,7 inç) 1.500-2.050 mm (59-80,7 inç)
Kalkan Yoğunluğu Maksimum 111 metrik ton/m2'ye (12,5 ton/ft2) Maksimum 111 metrik ton/m2'ye (12,5 ton/ft2)

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  Özelleştirilmiş Tavan Destek Sistemleri

Diğer Teklifleri Görüntüle