Kesiciler EL2000

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Mevcut Kesme Gücü
2 × 500 kW; 2 × 620 kW; 2 × 750 kW
2 × 500 kW; 2 × 620 kW; 2 × 750 kW
Taşıma Sistemi
AC invertör tahriki
AC invertör tahriki
Gövde Yüksekliği
20.5 inç
520 mm

Görüntüleme

Yüksek düzeyde verimli uzunayaklar, üretim hedeflerini tutturmak için Cat® Kesicilere güveniyor.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: EL2000

Mevcut Kesme Gücü 2 × 500 kW; 2 × 620 kW; 2 × 750 kW 2 × 500 kW; 2 × 620 kW; 2 × 750 kW
Taşıma Sistemi AC invertör tahriki AC invertör tahriki
Gövde Yüksekliği 20.5 inç 520 mm
Taşıma Hızı Maksimum 30,1 m/dak. (98,5 ft/dak.) Maksimum 30,1 m/dak. (98,5 ft/dak.)
Çalıştırma Voltajları 3.300 V; 4.160 V 3.300 V; 4.160 V
Kurulu Güç 2548 HP 1900 kW
Uygulanabilir Minimum Karter Genişliği 40.6 inç 1032 mm
Pompa Motoru 67 HP 50 kW
Kesme Tamburu Çapı 1.600-2.500 mm (63-98,5 inç) 1.600-2.500 mm (63-98,5 inç)
Taşıma Çekişi Maksimum 945 kN (107 ton) Maksimum 945 kN (107 ton)
Yükseklik Aralığı 1,80-4,50 m (71-177 inç) 1,80-4,50 m (71-177 inç)
Mevcut Taşıma Motorları 2 × 125 kW (2 × 168 hp) 2 × 125 kW (2 × 168 hp)
Tipik Makine Uzunluğu 45.1 ft 13.75 m
Minimum Karter Genişliği 40.6 inç 1032 mm
Kurulu Güç Maksimum 1.780 kW (2.387 hp) Maksimum 1.780 kW (2.387 hp)
Damar Aralığı 1,8-4,5 m (71-177 inç) 1,8-4,5 m (71-177 inç)
Tipik Makine Uzunluğu (tambur merkezleri) 46.4 ft 14155 mm
Kesme Tamburu Hızı 32,8, 37,4 ve 45,2 dev/dak. 32,8, 37,4 ve 45,2 dev/dak.
Makine Ağırlığı (yaklaşık) 69 ton (US) 70 t
Çalıştırma Voltajı 3300 V 3300 V
Taşıma Motoru 2 x 125 kW (2 x 168 hp) 2 x 125 kW (2 x 168 hp)
Tip (2) 400 amper yüksek akım taşıma kapasitesi vardır ve maksimum 185 mm2 (2,9 inç2) çekilir kablo barındırabilir. 400 amper yüksek akım taşıma kapasitesi vardır ve maksimum 185 mm2 (2,9 inç2) çekilir kablo barındırabilir.
Tip (5) En son teknoloji Ethernet iletişim ve yedekleme işlevselliği olan çok güçlü bir PMC Evo-S kontrol sistemi. En son teknoloji Ethernet iletişim ve yedekleme işlevselliği olan çok güçlü bir PMC Evo-S kontrol sistemi.
Tip (3) Dahili şasinin tamamı "tezgahta kurulabilir", test edilebilir ve saklanabilir. Dahili şasinin tamamı "tezgahta kurulabilir", test edilebilir ve saklanabilir.
Tip (1) Bu alev geçirmez modül, kesicinin elektrikli kontrol ve güç dağıtımı komponentlerin çoğunu içerir. Bu alev geçirmez modül, kesicinin elektrikli kontrol ve güç dağıtımı komponentlerin çoğunu içerir.
Tip (7) Kutuda, alev geçirmez (FLP) kapak üzerinden sıfırlanabildiği için arıza süresini kısaltan çeşitli düşük voltaj (LV) devre kesiciler bulunur Kutuda, alev geçirmez (FLP) kapak üzerinden sıfırlanabildiği için arıza süresini kısaltan çeşitli düşük voltaj (LV) devre kesiciler bulunur
Tip (4) Bu ünite ayrıca yüksek voltajlı (HV) sigortalar, toprak kaçağı ve görünür bir bağlantı kesme düğmesi içerir. Bu ünite ayrıca yüksek voltajlı (HV) sigortalar, toprak kaçağı ve görünür bir bağlantı kesme düğmesi içerir.
Tip (6) Bu ünite kesici motor kontaktörleri, devre kesiciler, kontrol transformatörü ve akım izleme içerir. Bu ünite kesici motor kontaktörleri, devre kesiciler, kontrol transformatörü ve akım izleme içerir.
Otomasyon Seviyeleri (2) Bölge tabanlı otomasyon için "Navigator 1" Bölge tabanlı otomasyon için "Navigator 1"
Otomasyon Seviyeleri (4) Entegre uzunayak otomasyonu, "Navigator 2 + 3" ile Entegre uzunayak otomasyonu, "Navigator 2 + 3" ile
Otomasyon Seviyeleri (1) Durum tabanlı kesici otomasyonu için "Navigator 2" Durum tabanlı kesici otomasyonu için "Navigator 2"
Otomasyon Seviyeleri (3) Gelişmiş yüz hizalama ve ufuk kontrolü için "Longwall Navigator" Gelişmiş yüz hizalama ve ufuk kontrolü için "Longwall Navigator"
Tip (8) 32 mm (1,3 inç) iç çap, PFF/PBF mil içinden ıslak kazı olanağı 32 mm (1,3 inç) iç çap, PFF/PBF mil içinden ıslak kazı olanağı
Tip (11) Maksimum yağ kapasitesi yüksek hızlı bölmede 28 L (7 gal) ve episiklikte 30 L (8 gal) Maksimum yağ kapasitesi yüksek hızlı bölmede 28 L (7 gal) ve episiklikte 30 L (8 gal)
Tip (10) Quillshaft şanzıman koruması Quillshaft şanzıman koruması
Tip (9) Entegre izleme transformatörleri Entegre izleme transformatörleri
Maksimum Çekişte Hız 46.83 ft/min 14.28 m/min
Maksimum Makine Hızı 93.66 ft/min 28.56 m/min
Maksimum Hızda Çekiş 472,75 kN/106.278 lbf (48,40 metrik ton/53,35 ton) 472,75 kN/106.278 lbf (48,40 metrik ton/53,35 ton)
Toplam Makine Çekişi 945,51 kN/212.559 lbf (96,80 metrik ton/106,70 ton) 945,51 kN/212.559 lbf (96,80 metrik ton/106,70 ton)
Tambur ile AFC Etek Levhası Arası Açıklık 12 inç 300 mm
Kapma Pabucu Merkezleri arasındaki mesafe 238 inç 6056 mm
Makinenin Ana Gövde Üzerindeki Yüksekliği 58.8 inç 1495 mm
Kollar yatay konumdayken Tamburlar arasındaki mesafe 537 inç 14155 mm
Kademe Kolu Kesme Tamburu Çapı 75 inç 1900 mm
AFC Karter Genişliği - Maksimum 53 inç 1342 mm
Kademe Kolu Uzunluğu (Menteşeden Tambura) 111 inç 2815 mm
Maksimum Kesme Tamburu Tam Genişliği 45.3 inç 1150 mm
Kademe Kolu Menteşe Noktaları arasındaki mesafe 336 inç 8525 mm
Dikey Tünel Açıklığı 25.5 inç 649 mm
Kesici Tamburu Zemin Oyuğu 28.3 inç 718 mm
Kesici Kesme Tamburu Çapı 75 inç 1900 mm
AFC Karter Genişliği - Minimum 41 inç 1032 mm
Kesme Yükseklikleri - Maksimum 163 inç 4135 mm
Kesme Yükseklikleri - Minimum 75 inç 1900 mm
Makine Ana Gövdesinin Tepesine Olan Yükseklik 58.8 inç 1495 mm

EL2000 Standart Donanımlar

Uç giriş veri bağlantısı

  • Güç hattı
  • WLAN

EL2000 İsteğe Bağlı Donanımlar

Kömür ayırıcı

  • 100 kW

EL2000 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  EL2000

Diğer Teklifleri Görüntüle