Kesiciler EL3000

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Tipik Makine Uzunluğu
49.9 ft
15.2 m
Kurulu Güç
3078 HP
2295 kW
Taşıma Sistemi
AC invertör tahriki
AC invertör tahriki

Görüntüleme

EL3000 Kesici, dünyanın talepleri en ağır olan uzunayak kurulumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere orta ile yüksek damarlar için geliştirilmiştir. EL3000, 5,50 m (217 inç) yüksekliğe kadar olan damarlardan maden çıkarır. 2 × 860 kW (2 × 1.380 hp @ 60 Hz) kesme gücü ile birlikte 2 × 150 kW'de (2 × 200 hp) kadar taşıma motorları ve 75 kW (120 hp @ 60 Hz) pompa motoru sunar. 2.000 kW'ın (3.600 hp @ 60 Hz) üzerinde kurulu gücü sayesinde saatte 5.000 metrik tonu (5.512 ton) aşan üretim kapasitesine sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: EL3000

Tipik Makine Uzunluğu 49.9 ft 15.2 m
Kurulu Güç 3078 HP 2295 kW
Taşıma Sistemi AC invertör tahriki AC invertör tahriki
Damar Aralığı 2,5-5,5 m (98-217 inç) 2,5-5,5 m (98-217 inç)
Taşıma Gücü 2 × 150 kW (2 × 200 hp) 2 × 150 kW (2 × 200 hp)
Maksimum Kurulu Güç 2.295 kW (3.600 hp @ 60 Hz) 2.295 kW (3.600 hp @ 60 Hz)
Maksimum Kesme Gücü 2 × 860 kW (2 × 1.380 hp @ 60 Hz) 2 × 860 kW (2 × 1.380 hp @ 60 Hz)
Makine @ 50 Hz - Taşıma Hızı Maksimum 31,1 m/dak. Maksimum 31,1 m/dak.
Makine @ 50 Hz - Taşıma Motoru 2 × 150 kW 2 × 150 kW
Makine @ 60 Hz - Taşıma Motoru 2 × 240 hp 2 × 240 hp
Makine @ 50 Hz - Kesme Tamburu Hızı: RA860 30,8, 35 ve 43 dev/dak. 30,8, 35 ve 43 dev/dak.
Makine @ 60 Hz - Taşıma Hızı Maksimum 98,7 ft/dak. Maksimum 98,7 ft/dak.
Makine @ 50 Hz - Çalıştırma Voltajı 3.300 V 3.300 V
Makine @ 60 Hz - Gövde Yüksekliği 27 inç 27 inç
Makine @ 60 Hz - Kesme Tamburu Hızı: RA860 37, 42 ve 51,6 dev/dak. 37, 42 ve 51,6 dev/dak.
Makine @ 50 Hz - Mevcut Kesme Gücü: RA860 Kollar (2) 2 × 750 kW 2 × 750 kW
Makine @ 50 Hz - Taşıma Sistemi AC invertör tahriki AC invertör tahriki
Makine @ 50 Hz - Tipik Makine Uzunluğu (tambur merkezleri) 15.200 mm 15.200 mm
Makine @ 50 Hz - Kömür Ayırıcı 200 kW 200 kW
Makine @ 60 Hz - Kesme Tamburu Çapı: RA750 Maksimum 98 inç Maksimum 98 inç
Makine @ 50 Hz - Mevcut Kesme Gücü: RA750 Kollar (1) 2 × 750 kW 2 × 750 kW
Makine @ 60 Hz - Kömür Ayırıcı 320 hp 320 hp
Makine @ 50 Hz - Kurulu Güç Maksimum 2.295 kW Maksimum 2.295 kW
Makine @ 60 Hz - Mevcut Kesme Gücü: RA750 Kollar (1) 2 × 1.200 hp 2 × 1.200 hp
Makine @ 60 Hz - Tipik Makine Uzunluğu (tambur merkezleri) 49,9 ft 49,9 ft
Makine @ 50 Hz - Mevcut Kesme Gücü: RA860 Kollar (1) 2 × 860 kW 2 × 860 kW
Makine @ 60 Hz - Taşıma Çekişi Maksimum 123 ton Maksimum 123 ton
Makine @ 60 Hz - Mevcut Kesme Gücü: RA860 Kollar (1) 2 × 1.380 hp 2 × 1.380 hp
Makine @ 50 Hz - Taşıma Çekişi Maksimum 1.075 kN Maksimum 1.075 kN
Makine @ 60 Hz - Taşıma Sistemi AC invertör tahriki AC invertör tahriki
Makine @ 60 Hz - Çalıştırma Voltajı 4.160 V 4.160 V
Makine @ 60 Hz - Kurulu Güç Maksimum 3.680 hp Maksimum 3.680 hp
Makine @ 50 Hz - Makine Ağırlığı (yaklaşık) 105 metrik ton 105 metrik ton
Makine @ 60 Hz - Kesme Tamburu Hızı: RA750 39,4, 44,9 ve 54,3 dev/dak. 39,4, 44,9 ve 54,3 dev/dak.
Makine @ 50 Hz - Gövde Yüksekliği 685 mm 685 mm
Makine @ 60 Hz - Makine Ağırlığı (yaklaşık) 116 ton 116 ton
Makine @ 60 Hz - Minimum Karter Genişliği 44,6 inç 44,6 inç
Makine @ 60 Hz - Mevcut Kesme Gücü: RA860 Kollar (2) 2 × 1.200 hp 2 × 1.200 hp
Makine @ 60 Hz - Damar Kademesi 98-217 inç 98-217 inç
Makine @ 50 Hz - Kesme Tamburu Çapı: RA860 Maksimum 2.750 mm Maksimum 2.750 mm
Makine @ 60 Hz - Mevcut Kesme Gücü: RA750 Kollar (2) 2 × 1.000 hp 2 × 1.000 hp
Makine @ 50 Hz - Kesme Tamburu Çapı: RA750 Maksimum 2.500 mm Maksimum 2.500 mm
Makine @ 50 Hz - Damar Aralığı 2,5-5,5 m 2,5-5,5 m
Makine @ 50 Hz - Kesme Tamburu Hızı: RA750 32,8, 37,4 ve 45,2 dev/dak. 32,8, 37,4 ve 45,2 dev/dak.
Makine @ 50 Hz - Pompa Motoru 75 kW 75 kW
Makine @ 60 Hz - Kesme Tamburu Çapı: RA860 Maksimum 108 inç Maksimum 108 inç
Makine @ 50 Hz - Minimum Karter Genişliği 1.132 mm 1.132 mm
Makine @ 50 Hz - Mevcut Kesme Gücü: RA750 Kollar (2) 2 × 620 kW 2 × 620 kW
Makine @ 60 Hz - Pompa Motoru 120 hp 120 hp

EL3000 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  EL3000

Diğer Teklifleri Görüntüle