Kesiciler EL1000

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Damar Aralığı
1,6-3,2 m (63-126 inç)
1,6-3,2 m (63-126 inç)
Tipik Makine Uzunluğu (tambur merkezleri)
44.7 ft
13635 mm
Kurulu Güç
1.230 kW'a kadar (1.649 hp'ye kadar)
1.230 kW'a kadar (1.649 hp'ye kadar)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: EL1000

Tipik Makine Uzunluğu 44.7 ft 13.6 m
Taşıma Sistemi AC invertör tahriki AC invertör tahriki
Kurulu Güç 1916 HP 1429 kW
Damar Aralığı 1,6-3,2 m (63-126 inç) 1,6-3,2 m (63-126 inç)
Tipik Makine Uzunluğu (tambur merkezleri) 44.7 ft 13635 mm
Kurulu Güç 1.230 kW'a kadar (1.649 hp'ye kadar) 1.230 kW'a kadar (1.649 hp'ye kadar)
Mevcut Kesme Gücü 2 × 500 kW (2 × 671 hp) 2 × 500 kW (2 × 671 hp)
Kesme Tamburu Çapı 1.524 - 2.000 mm (60 - 78 inç) 1.524 - 2.000 mm (60 - 78 inç)
Kesme Tamburu Hızı 33,5, 38,8 ve 43,8 dev/dak. 33,5, 38,8 ve 43,8 dev/dak.
Taşıma Hızı 29,5 m/dak. değerine kadar (97 ft/dak. değerine kadar) 29,5 m/dak. değerine kadar (97 ft/dak. değerine kadar)
Taşıma Çekişi Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons) Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons)
Pompa Motoru 40.2 HP 30 kW
Gövde Yüksekliği 21 inç 530 mm
Makine Ağırlığı (yaklaşık) 66 ton (US) 60 t
Çalıştırma Voltajı 3300 V 3300 V
Minimum Karter Genişliği 32.7 inç 832 mm
Taşıma Motoru 2 × 100 kW (2 × 134 hp) 2 × 100 kW (2 × 134 hp)
RA560 (6) Kare tambur poyrası (lamalar üzerinden 440 mm [17,3 inç]) Kare tambur poyrası (lamalar üzerinden 440 mm [17,3 inç])
RA560 (2) 33,5 dev/dak.da 500 kW ve üzerinde (60 Hz'de 40 dev/dak.) şanzıman değerleri 33,5 dev/dak.da 500 kW ve üzerinde (60 Hz'de 40 dev/dak.) şanzıman değerleri
RA560 (8) Quillshaft şanzıman koruması Quillshaft şanzıman koruması
RA560 (9) Bu modelde ayrıca sağlam kaportalı bir tahrik mekanizması da bulunur Bu modelde ayrıca sağlam kaportalı bir tahrik mekanizması da bulunur
RA560 (5) 32 mm (1,3 inç) iç çap, PFF/PBF mil içinden ıslak kazı olanağı 32 mm (1,3 inç) iç çap, PFF/PBF mil içinden ıslak kazı olanağı
RA560 (1) Daha uzun kullanım ömrü için tasarlandı ve katı bir şekilde test edildi. Daha uzun kullanım ömrü için tasarlandı ve katı bir şekilde test edildi.
RA560 (4) Tambur hızı seçenekleri Tambur hızı seçenekleri
RA560 (3) Maksimum tambur çapı: 2.000 mm (78 inç) Maksimum tambur çapı: 2.000 mm (78 inç)
RA560 (10) Mevcut kesici motorları: 50 Hz'de 500 kW (60 Hz'de 800 hp) Mevcut kesici motorları: 50 Hz'de 500 kW (60 Hz'de 800 hp)
RA560 (7) Entegre izleme transformatörleri Entegre izleme transformatörleri
Tip (7) Çevrimiçi titreşim izleme Çevrimiçi titreşim izleme
Maksimum Makine Hızı 96.77 ft/min 29.5 m/min
Maksimum Çekişte Hız 48.39 ft/min 14.75 m/min
Maksimum Hızda Çekiş 366,06 kN/82,3 lbf (37,48 metrik ton/41,31 ton) 366,06 kN/82,3 lbf (37,48 metrik ton/41,31 ton)
Toplam Makine Çekişi 732,11 kN/164,58 lbf (74,95 metrik ton/82,62 ton) 732,11 kN/164,58 lbf (74,95 metrik ton/82,62 ton)
Tip (8) Mevcut tüm raf tipi sistemlere uygundur Mevcut tüm raf tipi sistemlere uygundur
Tip (6) Bu ünitede kesici motor kontaktörleri, çıkış şalterleri, kontrol transformatörü, akım izleme, yüksek gerilim sigortaları, şasi kaçağı ve gözle görülür bir bağlantı kesme ekipmanı da içerir. Bu ünitede kesici motor kontaktörleri, çıkış şalterleri, kontrol transformatörü, akım izleme, yüksek gerilim sigortaları, şasi kaçağı ve gözle görülür bir bağlantı kesme ekipmanı da içerir.
Tip (3) Dahili şasinin tamamı "tezgahta kurulabilir", test edilebilir ve saklanabilir. Dahili şasinin tamamı "tezgahta kurulabilir", test edilebilir ve saklanabilir.
Tip (1) Bu alev geçirmez modül, kesicinin elektrikli kontrol ve güç dağıtımı komponentlerin çoğunu içerir. Bu alev geçirmez modül, kesicinin elektrikli kontrol ve güç dağıtımı komponentlerin çoğunu içerir.
Tip (2) 400 amper yüksek akım taşıma kapasitesi vardır ve maksimum 185 mm2 (2,9 inç2) çekilir kablo barındırabilir. 400 amper yüksek akım taşıma kapasitesi vardır ve maksimum 185 mm2 (2,9 inç2) çekilir kablo barındırabilir.
Tip (4) Kutuda, FLP kapağı üzerinden sıfırlanabildiği için arıza süresini kısaltan çeşitli düşük voltaj (LV) devre kesiciler bulunur. Kutuda, FLP kapağı üzerinden sıfırlanabildiği için arıza süresini kısaltan çeşitli düşük voltaj (LV) devre kesiciler bulunur.
Tip (5) Son derece yüksek güçlü PMC Evo-S kontrol sistemi, en son teknoloji Ethernet iletişimi ve yedekleme işlevleriyle kesicinin, genel kontrol sistemi çalışmadığında bile çalıştırılabilmesini sağlamaktadır. Son derece yüksek güçlü PMC Evo-S kontrol sistemi, en son teknoloji Ethernet iletişimi ve yedekleme işlevleriyle kesicinin, genel kontrol sistemi çalışmadığında bile çalıştırılabilmesini sağlamaktadır.
Tip Yağ seviyeleri ve sıcaklıklar, akışlar, basınçlar ve titreşim analizi dahil kapsamlı bir sağlık izleme sistemi bulunur. Yağ seviyeleri ve sıcaklıklar, akışlar, basınçlar ve titreşim analizi dahil kapsamlı bir sağlık izleme sistemi bulunur.
Otomasyon Seviyeleri (4) Gelişmiş yüz hizalama ve ufuk kontrolü için "Longwall Navigator" Gelişmiş yüz hizalama ve ufuk kontrolü için "Longwall Navigator"
Otomasyon Seviyeleri (3) Entegre uzunayak otomasyonu, "Navigator 2 + 3" ile Entegre uzunayak otomasyonu, "Navigator 2 + 3" ile
Otomasyon Seviyeleri (1) Bölge tabanlı otomasyon için "Navigator 1" Bölge tabanlı otomasyon için "Navigator 1"
Otomasyon Seviyeleri (2) Durum tabanlı kesici otomasyonu için "Navigator 2" Durum tabanlı kesici otomasyonu için "Navigator 2"
Kademe Kolu Uzunluğu (menteşeden tambura) 108.5 inç 2755 mm
AFC Karter Genişliği (tipik – gösterildiği gibi) 45 inç 1142 mm
Kollar yatay konumdayken Tamburlar arasındaki mesafe 537 inç 13635 mm
Kademe Kolu Menteşe Noktaları arasındaki mesafe 320 inç 8125 mm
Kesici Kesme Tamburu Çapı 60 inç 1524 mm
Kesme Tamburu Tam Genişliği 45 inç 1142 mm
Tambur ile AFC Etek Levhası Arası Açıklık 11 inç 271 mm
Tutucuların Genişliği 42 inç 1067 mm
Makine Ana Gövdesinin Tepesine Olan Yükseklik (en alçak model) 47.2 inç 1200 mm
Kesici Tamburu Zemin Oyuğu (>) 20 inç 500 mm
Dikey Tünel Mesafesi (yaklaşık) 18 inç 460 mm
Dikiş için Maksimum Kesme Yüksekliği (plus) 126 inç 3200 mm
Kapma Pabucu Merkezleri arasındaki mesafe 241 inç 6124 mm
Kademe Kolu Kesme Tamburu Çapı 60 inç 1524 mm
Ana Gövde Üzerindeki Makine Yüksekliği (< en alçak model) 47.2 inç 1200 mm

EL1000 Standart Donanımlar

Uç Giriş Veri Bağlantısı

  • Güç hattı
  • WLAN

EL1000 İsteğe Bağlı Donanımlar

Kömür Ayırıcı

  • 100 kW (134 hp)
  • 200 kW (268 hp)

Uç Giriş Veri Bağlantısı

  • Fiber Optik

EL1000 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  EL1000

Diğer Teklifleri Görüntüle