Değişken Frekanslı Tahrikler VFD-A800/W800

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Azami Gücü
1072 HP
800 kW
Giriş Gerilimi
3.300 V ± %10
3.300 V ± %10
Maksimum Çalışma Torku
210 %
210 %

Görüntüleme

Cat VFD-A800/W800, yeraltı uzunayak uygulamalarında kullanılan zırhlı yüzey konveyörlerinin motor kontrolü için gereken etkinliği ve maksimum kârlılığı sağlar. Değişken frekanslı tahrik bir hava soğutmalı VFD ünitesi, bir sıvı soğutmalı VFD ünitesi ve bir harici soğutma istasyonundan oluşur. Cat orta gerilim tahrikleri 800 kW (1.072 hp) anma gücüne kadar olan motor uygulamalarında gelişmiş motor kontrolü ve daha yüksek enerji verimliliği sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: VFD-A800/W800

Azami Gücü 1072 HP 800 kW
Giriş Gerilimi 3.300 V ± %10 3.300 V ± %10
Maksimum Çalışma Torku 210 % 210 %
Konvertör Akım Kaynağı Enversörü (CSI) Akım Kaynağı Enversörü (CSI)
Dönüş Değeri %20-%80 < 20 m/sn %20-%80 < 20 m/sn
Motor Tipi AC motor AC motor
Çıkış Frekansı 0-60 Hz 0-60 Hz
Giriş Frekansı 50/60 Hz ± %5 50/60 Hz ± %5
Çıkış Gerilimi 0-3.300 V 0-3.300 V
Çalışma 4Q 4Q
Güç Faktörü (cos phi) > %97,5 (PWM) > %97,5 (PWM)
Ayarlar VFD motordan ayrıdır (maksimum kablo mesafesi: 4 km/2,5 mil) VFD motordan ayrıdır (maksimum kablo mesafesi: 4 km/2,5 mil)
Uzunluk 146 inç 3700 mm
Ağırlık - VFD-A800 - Hava Soğutmalı 14771 lb 6700 kg
Genişlik 49 inç 1245 mm
Yükseklik 51 inç 1300 mm
Ağırlık - VFD-W800 - Su Soğutmalı 17196 lb 7800 kg

VFD-A800/W800 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  VFD-A800/W800

Diğer Teklifleri Görüntüle