Değişken Frekanslı Tahrikler VFD-A1200/W1200

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Azami Gücü
1609 HP
1200 kW
Giriş Gerilimi
3.300 V ± %10
3.300 V ± %10
Maksimum Çalışma Torku
210 %
210 %

Görüntüleme

Cat VFD-A1200/W1200, yeraltı uzunayak uygulamalarında kullanılan zırhlı yüzey konveyörlerinin motor kontrolü için gereken etkinliği ve maksimum kârlılığı sağlar. Değişken frekanslı tahrik bir hava soğutmalı VFD ünitesi, bir sıvı soğutmalı VFD ünitesi ve bir harici soğutma istasyonundan oluşur. Cat orta gerilim tahrikleri 1.200 kW (1.609 hp) anma gücüne kadar olan motor uygulamalarında gelişmiş motor kontrolü ve daha yüksek enerji verimliliği sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: VFD-A1200/W1200

Azami Gücü 1609 HP 1200 kW
Giriş Gerilimi 3.300 V ± %10 3.300 V ± %10
Maksimum Çalışma Torku 210 % 210 %
Motor Tipi AC motor AC motor
Ayarlar VFD motordan ayrıdır (maksimum kablo mesafesi: 4 km/2,5 mil) VFD motordan ayrıdır (maksimum kablo mesafesi: 4 km/2,5 mil)
Çıkış Frekansı 0-60 Hz 0-60 Hz
Dönüş Değeri %20-%80 < 20 m/sn %20-%80 < 20 m/sn
Giriş Frekansı 50/60 Hz ± %5 50/60 Hz ± %5
Çalışma 4Q 4Q
Konvertör Akım Kaynağı Enversörü (CSI) Akım Kaynağı Enversörü (CSI)
Güç Faktörü (cos phi) > %97,5 (PWM) > %97,5 (PWM)
Çıkış Gerilimi 0-3.300 V 0-3.300 V
Yükseklik 51 inç 1300 mm
Genişlik 49 inç 1245 mm
Uzunluk 146 inç 3700 mm

VFD-A1200/W1200 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  VFD-A1200/W1200

Diğer Teklifleri Görüntüle