834H Talaş Kepçesi

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® talaş kepçeleri sahada başarısını kanıtlamıştır, maliyetleri düşük tutarken müşterilerin maksimum verim ve üretkenlik elde etmesini sağlar 834H ile sektörde lider çalışma süresi, güvenlik, servis kolaylığı ve operatör konforu sağlayan, amaca uygun üretilmiş bir makineniz olur.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Net Güç 523.0 mm H2O 390.0 kg/mm Less
İç Çap 5.71 inç 145.0 mm Less
Strok 7.2 inç 183.0 mm Less
Silindir Hacmi 1104.5 inç3 18.1 D Less
Doğrudan Tahrik - Brüt Güç 555.0 mm H2O 414.0 kg/mm Less
Doğrudan Tahrik - Volan Gücü 468.0 mm H2O 349.0 kg/mm Less
Konvertör Tahriki - Brüt Güç 554.0 mm H2O 413.0 kg/mm Less
Konvertör Tahriki - Volan Gücü 499.0 mm H2O 372.0 kg/mm Less
Net Güç - EEC 80/1269 501.0 mm H2O 373.0 kg/mm Less
Net Güç - ISO 9249 523.0 mm H2O 390.0 kg/mm Less

Şanzıman

Konvertör Tahrikli - İleri 1 4.2 mil/saat 6.8 km/sa. Less
Konvertör Tahriki - İleri 2 7.2 mil/saat 11.6 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - İleri 3 12.6 mil/saat 20.3 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - Geri 1 4.2 mil/saat 6.8 km/sa. Less
Konvertör Tahriki - Geri 2 7.6 mil/saat 12.2 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - Geri 3 13.3 mil/saat 21.4 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 2 7.7 mil/saat 12.4 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 3 13.7 mil/saat 22.1 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 1 4.5 mil/saat 7.2 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 2 8.1 mil/saat 13.0 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 3 14.3 mil/saat 23.0 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 4 Geçerli değil Geçerli değil Less
Doğrudan Tahrik - İleri 1 Kilitleme Devre Dışı Kilitleme Devre Dışı Less
Doğrudan Tahrik - İleri 4 23.9 mil/saat 38.5 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - Geri 4 Geçerli değil Geçerli değil Less
Konvertör Tahrikli - İleri 4 22.0 mil/saat 35.4 km/sa. Less

Frenler

Frenler SAE/ISO 3450 1996 standardını karşılar SAE/ISO 3450 1996 standardını karşılar Less

Akslar

Ön Planet Tipi-Sabit Planet Tipi-Sabit Less
Arka aks salınma açısı ±6 ±6 Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 109229.0 lb 49546.0 null Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Soğutma Sistemi 28.3 gal (US) 107.0 D Less
Karter 15.9 gal (US) 60.0 D Less
Şanzıman 21.9 gal (US) 83.0 D Less
Hidrolik Deposu 36.2 gal (US) 137.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Ön 49.1 gal (US) 186.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Arka 50.2 gal (US) 190.0 D Less
Yakıt Deposu 209.5 gal (US) 793.0 D Less

Kabin

ROPS/FOPS SAE ve ISO standartlarını karşılar SAE ve ISO standartlarını karşılar Less
Gürültü Performansı Seviyeleri ANSI/SAE, SAE ve ISO standartlarını karşılar ANSI/SAE, SAE ve ISO standartlarını karşılar Less
Kabin Entegre Devrilme Koruma Yapısı (ROPS)/Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS) standart olarak sunulur Entegre Devrilme Koruma Yapısı (ROPS)/Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS) standart olarak sunulur Less

Kepçe Kapasiteleri

Dozer uygulaması 70.0 yd³ 54.0 m³ Less
Taşıma 35.0 yd³ 27.0 m³ Less

Üretkenlik

Üretkenlik

Üretkenlik

Üretkenlik

Üretkenlik

Güvenilirlik

Güvenilirlik

Güvenilirlik

Güvenilirlik

Güvenlik

Güvenlik

Güvenlik

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Operatör Konforu

Operatör Konforu

Operatör Konforu

Müşteri Desteği

Müşteri Desteği

Müşteri Desteği

Müşteri Desteği

834H Talaş KepçesiStandart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • Alarm, geri vites
  • Alternatör (100 amper)
  • Bakım gerektirmeyen aküler
  • Deutsch terminal konektörleri
  • Elektrik sistemi (24 volt'luk)
  • Aydınlatma sistemi, halojen (ön ve arka), erişim basamağı
  • Kontak, elektrik (ağır hizmet)
  • Acil durum çalıştırmaları için marş prizi

OPERATÖR ORTAMI
  • Klima
  • Kabin, ses geçirmez ve basınçlı
  • Dahili dört direkli devrilme koruma yapısı
  • (ROPS/FOPS), radyoya uygun (eğlence amaçlı) anten, hoparlör ve konvertör (12 volt, 15 amper), 12 V güç portu, renkli cam
  • Çakmak (12 volt, 15 amp) ve kültablası
  • Palto askısı
  • Elektro-hidrolik kaldırma, yatırma ve boşaltma
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Elektrikli korna
  • Lamba, kabin (tavan)
  • Kilitlemeli kavrama devre dışı bırakma anahtarı
  • Yemek kutusu ve içecek tutucular
  • İzleme sistemi (EMS-III)
  • Üç kategorili işlem uyarı sistemi
  • Gösterim, göstergeler:
  • Gösterim, uyarı göstergeleri
  • Dikiz aynaları (dış)
  • Jant çekişi seçme anahtarı
  • Comfort Serisi koltuk (kumaş), havalı süspansiyonlu
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Direksiyon kilitli STIC kontrol sistemi
  • Yatırma ve kaldırma kontrol sistemi kilidi
  • Şanzıman dişli göstergesi
  • Islak kol silecekleri/yıkayıcılar (ön ve arka)
  • Fasılalı ön silecek

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Tam hidrolik, kapalı, yağlı disk frenler
  • Çok diskli servis frenleri
  • Karter tahliye filtreleri
  • Tahrik fanı
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Park freni
  • Ön filtre, motor hava emişi
  • Radyatör, Yeni Nesil Modüler (NGMR) Radyatör
  • Ayrı soğutma sistemi
  • Otomatik (eterli) marş desteğini
  • Gaz kelebeği kilidi
  • Tork konvertörü, kilitleme kontrol sistemli kanatlı kavrama (anahtarı ve göstergesi kabin içindedir)
  • Şanzıman, planet tipi, otomatik vites (4 ileri/3 geri)

DİĞER STANDART EKİPMAN
  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • Motor karteri, CH-4 yağ ile 500 saatlik değiştirme aralığı
  • Gruplanmış Elektronik Kavrama Basınç Kontrolü uzaktan bağlı basınç tapaları
  • Pimli çeki demiri mafsalı
  • Kilitlenebilir servis kapaklarına sahip metalik kaput
  • Hidrolik yağı soğutma sistemi
  • Susturucu (kaporta altı)
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Direksiyon, yüke duyarlı
  • Vandalizme karşı koruma kilitleri
  • Ventüri grubu

LASTİKLER, JANTLAR VE TEKERLEKLER
  • Zorunlu ataşmanlar bölümünden bir lastik seçilmelidir - taban makine fiyatına lastik toleransı dahildir

ANTİFRİZ
  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, -34 °C'ye (-29 °F) kadar donmaya karşı korumalı Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı