834H Kömür Kepçesi

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® kömür kepçeleri sahada başarısını kanıtlamıştır, maliyetleri düşük tutarken müşterilerin maksimum verim ve üretkenlik elde etmesini sağlar 834H ile sektörde lider çalışma süresi, güvenlik, servis kolaylığı ve operatör konforu sağlayan, amaca uygun üretilmiş bir makineniz olur.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Net Güç 523.0 hp 390.0 kW Less
Net Güç - EEC 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less
Net Güç - ISO 9249 523.0 hp 390.0 kW Less
İç Çap 5.71 inç 145.0 mm Less
Strok 7.2 inç 183.0 mm Less
Silindir Hacmi 1104.5 inç3 18.1 D Less
Konvertör Tahriki - Volan Gücü 499.0 hp 372.0 kW Less
Konvertör Tahriki - Brüt Güç 554.0 hp 413.0 kW Less
Doğrudan Tahrik - Volan Gücü 468.0 hp 349.0 kW Less
Doğrudan Tahrik - Brüt Güç 555.0 hp 414.0 kW Less

Şanzıman

Konvertör Tahrikli - İleri 1 4.2 mil/sa. 6.8 km/sa. Less
Konvertör Tahriki - İleri 2 7.2 mil/sa. 11.6 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - İleri 3 12.6 mil/sa. 20.3 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - İleri 4 22.0 mil/sa. 35.4 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - Geri 1 4.2 mil/sa. 6.8 km/sa. Less
Konvertör Tahriki - Geri 2 7.6 mil/sa. 12.2 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - Geri 3 13.3 mil/sa. 21.4 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 1 Kilitleme Devre Dışı Kilitleme Devre Dışı Less
Doğrudan Tahrik - İleri 2 7.7 mil/sa. 12.4 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 3 13.7 mil/sa. 22.1 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - İleri 4 23.9 mil/sa. 38.5 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 1 4.5 mil/sa. 7.2 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 2 8.1 mil/sa. 13.0 km/sa. Less
Doğrudan Tahrik - Geri 3 14.3 mil/sa. 23.0 km/sa. Less
Konvertör Tahrikli - Geri 4 Geçerli değil Geçerli değil Less
Doğrudan Tahrik - Geri 4 Geçerli değil Geçerli değil Less

Frenler

Frenler SAE/ISO 3450 1996 standardını karşılar SAE/ISO 3450 1996 standardını karşılar Less

Akslar

Ön Planet Tipi-Sabit Planet Tipi-Sabit Less
Arka aks salınma açısı ±13 ±13 Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 108180.0 lb 49070.0 kg Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 209.5 gal 793.0 D Less
Soğutma Sistemi 28.3 gal 107.0 D Less
Karter 15.9 gal 60.0 D Less
Şanzıman 21.9 gal 83.0 D Less
Hidrolik Deposu 70.5 gal 267.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Ön 49.1 gal 186.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Arka 50.2 gal 190.0 D Less

Kabin

Kabin Entegre Devrilme Koruma Yapısı (ROPS)/Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS) standart olarak sunulur Entegre Devrilme Koruma Yapısı (ROPS)/Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS) standart olarak sunulur Less
Gürültü Performansı Seviyeleri ANSI/SAE, SAE ve ISO standartlarını karşılar ANSI/SAE, SAE ve ISO standartlarını karşılar Less
ROPS/FOPS SAE ve ISO standartlarını karşılar SAE ve ISO standartlarını karşılar Less

Kepçe Kapasiteleri

Taşıma 30.0 yd3 23.0 m3 Less
Dozer uygulaması 60.0 yd3 46.0 m3 Less

Üretkenlik

Karlılığınızı artırın


Güvenilirlik

Çalışma süresini ve ömrünü maksimuma çıkarın - kârlılığınızı artırmak için ihtiyacınız olan budur


Güvenlik

Sizi korumak için geliştirildi


Servis Kolaylığı

Bakımı kolay. Servis işlemleri kolay.


Operatör Konforu

Sınıfının en iyisi çalışma ortamı


Müşteri Desteği

Ticari çözümler için Cat temsilcilerine güvenebilirsiniz


834H Kömür KepçesiStandart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • Alarm, geri vites
  • Alternatör (100 amper)
  • Bakım gerektirmeyen aküler
  • Deutsch terminal konektörleri
  • Elektrik sistemi (24 volt'luk)
  • Aydınlatma sistemi, halojen (ön ve arka), erişim basamağı
  • Kontak, elektrik (ağır hizmet)
  • Acil durum çalıştırmaları için marş prizi

OPERATÖR ORTAMI
  • Klima
  • Kabin, ses geçirmez ve basınçlı
  • Dahili dört direkli devrilme koruma yapısı
  • (ROPS/FOPS), radyoya uygun (eğlence amaçlı) anten, hoparlör ve konvertör (12 volt, 15 amper), 12 V güç portu, renkli cam
  • Çakmak (12 volt, 15 amp) ve kültablası
  • Palto askısı
  • Elektro-hidrolik kaldırma, yatırma ve boşaltma
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Elektrikli korna
  • Lamba, kabin (tavan)
  • Kilitlemeli kavrama devre dışı bırakma anahtarı
  • Yemek kutusu ve içecek tutucular
  • İzleme sistemi (EMS-III)
  • Üç kategorili işlem uyarı sistemi
  • Gösterim, göstergeler: motor soğutma sıvısı sıcaklığı, yakıt seviyesi, hidrolik yağı sıcaklığı, hız göstergesi/takometre ve şanzıman yağ sıcaklığı
  • Gösterim, uyarı göstergeleri: aks/fren yağı sıcaklığı (ön/arka); fren yağı basıncı; elektrik sistemi, düşük voltaj; motor girişi/yanma hava sıcaklığı; motor yağ basıncı; motorun aşırı devir yapması; hidrolik yağı filtresinin durumu; park freninin durumu ve şanzıman filtresinin durumu
  • Dikiz aynaları (dış)
  • Jant çekişi seçme anahtarı
  • Comfort Serisi koltuk (kumaş), havalı süspansiyonlu
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Direksiyon kilitli STIC kontrol sistemi
  • Yatırma ve kaldırma kontrol sistemi kilidi
  • Şanzıman dişli göstergesi
  • Islak kol silecekleri/yıkayıcılar (ön ve arka)
  • Fasılalı ön silecek

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Tam hidrolik, kapalı, yağlı disk frenler
  • Çok diskli servis frenleri
  • Karter tahliye filtreleri
  • Tahrik fanı
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Park freni
  • Ön filtre, motor hava emişi
  • Radyatör, Yeni Nesil Modüler (NGMR) Radyatör
  • Ayrı soğutma sistemi
  • Otomatik (eterli) marş desteğini
  • Gaz kelebeği kilidi
  • Tork konvertörü, kilitleme kontrol sistemli kanatlı kavrama (anahtarı ve göstergesi kabin içindedir)
  • Şanzıman, planet tipi, otomatik vites (4 ileri/3 geri)

DİĞER STANDART EKİPMAN
  • Kapılar, servis erişimi (kilitleme)
  • Motor karteri, CH-4 yağ ile 500 saatlik değiştirme aralığı
  • Gruplanmış Elektronik Kavrama Basınç Kontrolü uzaktan bağlı basınç tapaları
  • Pimli çeki demiri mafsalı
  • Kilitlenebilir servis kapaklarına sahip metalik kaput
  • Hidrolik yağı soğutma sistemi
  • Susturucu (kaporta altı)
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Direksiyon, yüke duyarlı
  • Vandalizme karşı koruma kilitleri
  • Ventüri grubu

LASTİKLER, JANTLAR VE TEKERLEKLER
  • Zorunlu ataşmanlar bölümünden bir lastik seçilmelidir - taban makine fiyatına lastik toleransı dahildir

ANTİFRİZ
  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, -34 °C'ye (-29 °F) kadar donmaya karşı korumalı Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı

834H Kömür Kepçesiİsteğe Bağlı Donanımlar

Kilitlemeli kavrama

Kabin, ön cam koruması

Kabin, arka fan ve ızgara

Kabin, kauçuk fitilli camlar

Kamera, arka görüş

Bilgisayar Destekli Hafriyat Sistemi (CAES) bağlantısına uygun seçenek

Diferansiyeller, Kaymaz (arka)

Hızlı dolum sistemi

Isıtma cihazı, motor soğutucu sıvısı

Yakıt ısıtma cihazı

HID lambalar

Lamba, yanıp sönen uyarı ışığı

Lamba, döner uyarı ışıldağı

İç ayna (panoramik)

Yağ Değiştirme Sistemi, yüksek hızlı

Ön filtreler

Radyo, AM/FM/CD/MP3

Radyo, CB (hazır)

Radyo, Uydu, Bluetooth

Ses yalıtımı

Anahtar, bağlantı kesme, uzaktan monte edilmiş

Ön güneşlik